Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
HKNKB | EN 1.1191 Äquiv. | Brüniert |
Teilenummer | - | T | - | H |
HKNKB8 | - | T16 | - | H25 |
Teilenummer | T Auswahl | H Auswahl | W | A | F | S | d | C | Stückpreis | ||
Ausführung | DH7 | ||||||||||
HKNKB | 5 | 12 | 20 | 25 | 6 | 25 | 18 | 5 | 4.5 | 3 | |
16 | 4 | ||||||||||
6 | 12 | 20 | 25 | 3 | |||||||
16 | 4 | ||||||||||
8 | 16 | 25 | 30 | 8 | 32 | 25 | 10 | 5.5 | 4 | ||
19 | 5 | ||||||||||
10 | 16 | 25 | 30 | 10 | 4 | ||||||
19 | 5 | ||||||||||
12 | 19 | 30 | 35 | 12 | 5 | ||||||
22 | 6 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungs-Ø D (Ø) | Dicke Maß T (mm) | Höhenmaß H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 20 | |
28.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 25 | |
30.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | 20 | |
30.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | 25 | |
28.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 20 | |
28.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 25 | |
30.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | 20 | |
30.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | 25 | |
30.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 16 | 25 | |
30.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 16 | 30 | |
32.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 19 | 25 | |
32.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 19 | 30 | |
30.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 16 | 25 | |
30.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 16 | 30 | |
32.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 25 | |
32.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 30 | |
32.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 19 | 30 | |
32.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 19 | 35 | |
35.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 22 | 30 | |
35.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 22 | 35 |
Loading...
Ausführung | Scharnierlagerböcke | Modell | T-Form | montageposition | Standardmodell |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Brünierung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Bohrungs-Ø D(Ø)
Dicke Maß T(mm)
Höhenmaß H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften