Kettenräder / Tisch-Transportketten

Kettenräder/Tisch-Transportketten:Verwandte bildanzeige
Werkstoff
Ritzel: Glasverstärktes Nylon

Spezifikationen

• KetteTeilenummer-Anzahl der Glieder
 TPCH826-100

• KettenradTeilenummer-Wellenbohrungs-Ø
 TPSP21-25

• LaufrolleTeilenummer-Wellenbohrungs-Ø
 TPDR23-30
■Kettenräder
TeilenummerWellenbohrungs-Ø dDWirk-Ø Stückpreis
AusführungAnz. Zähne
TPSP2125 30 40128.9129.3 
23142.0 141.2 
25153.8153.2 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TPSP21-25
TPSP21-30
TPSP21-40
TPSP23-25
TPSP23-30
TPSP23-40
TPSP25-25
TPSP25-30
TPSP25-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnz. Zähne Wellenbohrungs-Ø d
(φ)

47.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102125

47.85 €

1 6 Arbeitstage 102130

47.85 €

1 6 Arbeitstage 102140

49.24 €

1 6 Arbeitstage 102325

49.24 €

1 6 Arbeitstage 102330

49.24 €

1 6 Arbeitstage 102340

50.89 €

1 6 Arbeitstage 102525

50.89 €

1 6 Arbeitstage 102530

50.89 €

1 6 Arbeitstage 102540

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Kettenräder/Tisch-Transportketten:Verwandte bildanzeige
Chemikalienbeständigkeit
○: Beständig Δ: Teilweise beständig × : Nicht beständig
ChemikalieUmgebungstemperatur (20°C)Umgebungstemperatur (60°C)
Essigsäure: 5% oder mehr×
Essigsäure: Weniger als 5%-
Aceton
Alkohol (alle Arten)
Ammoniak
Anilin-
Bier-
Benzol
Limonade
Salzwasser 10%
Butter-
Chlorkohlenstoff
Käse-
Chlorgas××
Verflüssigtes Chlor××
Chlorwasser 0.4%××
Chlorbenzol
Chloroform××
Schokolade-

ChemikalieUmgebungstemperatur (20°C)Umgebungstemperatur (60°C)
Chromsäure 50%××
Chromsäure 3%
Zitronensäure×
Orangensaft-
Kokosöl-
Maisöl-
Baumwollöl-
Neutrales Waschmittel-
Diethylether
Essigether×
Ethylenglykol
Eisenverbindungen×
Formaldehyd
Fluorchlorkohlenwasserstoffe
Schweröl
Fruchtsaft-
Benzin
Glukose
Heptan

ChemikalieUmgebungstemperatur (20°C)Umgebungstemperatur (60°C)
Hexan-
Bromwasserstoffsäure××
Flusssäure××
Oxigeniertes Wasser 3%
Oxigeniertes Wasser 90%×
Iodkristalle××
Isopropyl-Alkohol
Düsentreibstoff
Kerosin
Methyl-Isobutyl-Keton
Rohöl
Lackbenzine
Rohbenzin
Salpetersäure××
Nitrobenzen××
Olivenöl
Palmitin Salzsäure××
Erdnussöl
Phenol 5% oder weniger××

ChemikalieUmgebungstemperatur (20°C)Umgebungstemperatur (60°C)
Phosphorsäure weniger als 30%××
Kaliumhydrat
Kaliumiodid 3%
Meerwasser-
Natriumhydroxid 60%
Stearinsäure××
Schwefelsäure weniger als 20%-
Sulfatlösung××
Verdünnte Schwefelsäure weniger als 10%××
Weinsäure××
Toluen
Trafoöl×
Kresolphosphat
Harnstoff-
Wein
Whisky-
Xylol

Anwendungsbeispiel

Kettenräder/Tisch-Transportketten:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support