Konfigurierbar in [Länge] 6 - 25 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
BOX-SFB | EN 1.4301 äquiv. |
Teilenummer |
BOX-SFB5-10 |
Teilenummer | Stückpreis 1 ~ 10 Packungen | Stück/Packung | ||
Ausführung | M-L | Preis pro Packg. | 1 Packung | |
BOX-SFB (Edel-stahl) | 3- 6 | 1000 Stk./Pkg. | ||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
15 | ||||
4- 8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
15 | ||||
5-10 | 500 Stk./Packung | |||
12 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
6-10 | ||||
12 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
25 | 300 Stk./Packung |
MxP (Regelgewinde) | A | E (max.) | B | |
Min. | Max. | |||
3x0.5 | 5.54 | 6.72 | 1.86 | 2 |
4x0.7 | 7.53 | 8.96 | 2.48 | 2.5 |
5x0.8 | 9.43 | 11.2 | 3.1 | 3 |
6x1.0 | 11.34 | 13.44 | 3.72 | 4 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.26 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
63.26 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
69.59 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
75.91 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
75.91 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
75.91 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
75.91 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
82.26 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
88.57 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
53.78 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
53.78 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
56.95 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
63.26 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
60.09 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
60.09 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
66.44 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
72.75 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
58.83 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | 1 |
Loading...
Genaue Form | Flachkopf | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Verkaufseinheit | Packung, Pkg. |
Anwendung | Standard | Schraubmodell | Mit Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften