Keilsicherungsscheiben / Nord-Lock, NLDF / rostfreier Stahl / 51 HRC

Keilsicherungsscheiben / Nord-Lock, NLDF / rostfreier Stahl / 51 HRC

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Edelstahl / [Material Details] EN 1.4401 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Wenn Sie hochwertige Sicherungsbleche (Kleiner Außen-Ø) / Packung benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von MISUMI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Edelstahl. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Sicherungsbleche (Kleiner Außen-Ø) / Packung in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Sicherungsbleche (Kleiner Außen-Ø)/Packung:Verwandte bildanzeige
  Material: EN 1.4404 äquiv.   Härte: 51HRC

Spezifikationen

Teilenummer
NLDF3
TeilenummerPassende SchraubeDdtStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10 ~ 200 Stk.
NLDF3M373.42.2  
4M47.64.4  
5M595.4  
6M610.86.5  
8M813.58.72.0  
10M1016.610.7  
12M1219.513  
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.
Dieser Artikel wird paarweise verwendet.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NLDF3
NLDF4
NLDF5
NLDF6
NLDF8
NLDF10
NLDF12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Aussen - D
(mm)

1.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103.432.27

1.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

104.442.27.6

1.90 €

1 5 Arbeitstage 10----

2.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106.562.210.8

2.16 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

108.78213.5

2.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010.710216.6

3.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101312219.5

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Sicherungsbleche (Kleiner Außen-Ø)/Packung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Arretierung Ausführung Nord-Lock Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) Material: Edelstahl EN 1.4404 Äquiv.
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Nicht im Lieferumfang

Ergänzungsartikel

Technischer Support