Konfigurierbar in [Länge] 6 - 16 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PEEK - RENY / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | |
Innensechskantschrauben, flacher Kopf | Kopfschrauben, sehr flacher Kopf | |
PACK-RENS | PACK-RENE | RENY (Glasfaserverstärktes Polyamid MXD6) |
PACK-PPSS | PACK-PPSE | PPS (Polyphenylensulfid) |
PACK-PEKST | PACK-PEKE | PEEK (Polyetheretherketon) |
Teilenummer |
PACK-RENS 3-6 |
Teilenummer | M x P | A | E | B | t | PACK-RENS | PACK-PPSS | PACK-PEKST | ||||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||||||
Ausführung | M-L | 1 ~ 2 Packung(en) | 3 ~ 100 Packungen | 1 ~ 2 Packung(en) | 3 ~ 100 Packungen | 1 ~ 2 Packung(en) | 3 ~ 100 Packungen | |||||
3- 6 | 3 x 0.5 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | |||||||
8 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
4- 6 | 4 x 0.7 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | |||||||
8 | ||||||||||||
PACK-RENS | 10 | |||||||||||
PACK-PPSS | 12 | |||||||||||
PACK-PEKST | 5-8 | 5 x 0.8 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | ||||||
10 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
6-10 | 6 x 1.0 | 10 | 4 | 4 | 3 | |||||||
12 | ||||||||||||
16 |
Teilenummer | M x P | A | E | Innensechsrund-Nummer | t | PACK-RENE | PACK-PPSE | PACK-PEKE | ||||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||||||
Ausführung | M-L | 1 ~ 2 Packung(en) | 3 ~ 100 Packungen | 1 ~ 2 Packung(en) | 3 ~ 100 Packungen | 1 ~ 2 Packung(en) | 3 ~ 100 Packungen | |||||
3- 6 | 3 x 0.5 | 6 | 1.3 | 8 | 1.3 | |||||||
8 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
4- 6 | 4 x 0.7 | 8 | 1.5 | 10 | 1.5 | |||||||
8 | ||||||||||||
PACK-RENE | 10 | |||||||||||
PACK-PPSE | 12 | |||||||||||
PACK-PEKE | 5-8 | 5 x 0.8 | 9 | 1.5 | 15 | 1.5 | ||||||
10 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
6-10 | 6 x 1.0 | 10 | 1.5 | 20 | 1.5 | |||||||
12 | ||||||||||||
16 |
Zugbruchlast N | Bruchdrehmoment N • m | |||||||||||||||||||||
RENB | PPSB | PEKB | PPSBL | PEKBL | PACK-RENS | PACK-PPSS | PACK-PEKST | PACK-RENE | PACK-PPSE | PACK-PEKE | RENB | PPSB | PEKB | PPSBL | PEKBL | PACK-RENS | PACK-PPSS | PACK-PEKST | PACK-RENE | PACK-PPSE | PACK-PEKE | |
M3 | 635 | 570 | 430 | - | - | 740 | 447 | 370 | 365 | 265 | 317 | 0.39 | 0.36 | 0.3 | - | - | 0.31 | 0.243 | 0.15 | 0.2 | 0.143 | 0.15 |
M4 | 1470 | 980 | 765 | - | - | 1325 | 725 | 730 | 697 | 447 | 624 | 0.79 | 0.71 | 0.64 | - | - | 0.62 | 0.436 | 0.54 | 0.62 | 0.285 | 0.5 |
M5 | 2450 | 1570 | 1230 | 836 | 1208 | 2050 | 990 | 1170 | 1065 | 579 | 1146 | 1.77 | 1.42 | 1.28 | 0.78 | 0.8 | 1.2 | 0.986 | 1.11 | 0.66 | 0.636 | 1.09 |
M6 | 3140 | 2250 | 1670 | 1580 | 1835 | 2798 | 1747 | 1666 | 1604 | 889 | 1455 | 2.94 | 2.11 | 2.26 | 1.86 | 1.96 | 2.15 | 1.496 | 1.72 | 1.09 | 0.876 | 1.71 |
M8 | 5100 | 3720 | 3090 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.85 | 5.29 | 5.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M10 | 6900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M12 | 8700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Genaue Form | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | Kunststoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.79 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 3 | 6 | 0.5 | PEEK | ||
13.79 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 3 | 8 | 0.5 | PEEK | ||
14.92 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | ||
17.08 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 4 | 6 | 0.7 | PEEK | ||
17.47 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 4 | 8 | 0.7 | PEEK | ||
18.09 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 4 | 10 | 0.7 | PEEK | ||
19.10 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 4 | 12 | 0.7 | PEEK | ||
24.43 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 5 | 8 | 0.8 | PEEK | ||
25.82 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | ||
27.95 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 5 | 12 | 0.8 | PEEK | ||
40.99 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 6 | 10 | 1 | PEEK | ||
41.50 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | ||
42.00 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 6 | 16 | 1 | PEEK | ||
12.52 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Senkkopf | 3 | 6 | 0.5 | PEEK | ||
12.52 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Senkkopf | 3 | 8 | 0.5 | PEEK | ||
13.16 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | ||
16.70 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | ||
16.83 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | ||
17.21 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | ||
18.22 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Senkkopf | 4 | 12 | 0.7 | PEEK | ||
23.28 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Senkkopf | 5 | 8 | 0.8 | PEEK | ||
24.16 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Senkkopf | 5 | 10 | 0.8 | PEEK | ||
26.06 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Senkkopf | 5 | 12 | 0.8 | PEEK | ||
37.57 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | ||
38.09 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Senkkopf | 6 | 12 | 1 | PEEK | ||
39.48 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Senkkopf | 6 | 16 | 1 | PEEK | ||
11.26 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 3 | 6 | 0.5 | PPS | ||
11.52 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 3 | 8 | 0.5 | PPS | ||
11.64 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 3 | 10 | 0.5 | PPS | ||
12.91 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 4 | 6 | 0.7 | PPS | ||
13.41 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 4 | 8 | 0.7 | PPS | ||
13.79 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 4 | 10 | 0.7 | PPS | ||
14.43 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 4 | 12 | 0.7 | PPS | ||
17.84 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 5 | 8 | 0.8 | PPS | ||
18.99 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 5 | 10 | 0.8 | PPS | ||
20.12 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 5 | 12 | 0.8 | PPS | ||
29.60 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 6 | 10 | 1 | PPS | ||
31.26 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 6 | 12 | 1 | PPS | ||
33.01 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 6 | 16 | 1 | PPS | ||
10.63 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | ||
10.75 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Senkkopf | 3 | 8 | 0.5 | PPS | ||
11.01 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Senkkopf | 3 | 10 | 0.5 | PPS | ||
12.27 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Senkkopf | 4 | 6 | 0.7 | PPS | ||
12.52 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Senkkopf | 4 | 8 | 0.7 | PPS | ||
12.91 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Senkkopf | 4 | 10 | 0.7 | PPS | ||
13.41 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Senkkopf | 4 | 12 | 0.7 | PPS | ||
16.70 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Senkkopf | 5 | 8 | 0.8 | PPS | ||
17.58 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Senkkopf | 5 | 10 | 0.8 | PPS | ||
18.73 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Senkkopf | 5 | 12 | 0.8 | PPS | ||
27.20 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Senkkopf | 6 | 10 | 1 | PPS | ||
28.47 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Senkkopf | 6 | 12 | 1 | PPS | ||
29.87 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Senkkopf | 6 | 16 | 1 | PPS | ||
8.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 3 | 6 | 0.5 | RENY | ||
9.36 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 3 | 8 | 0.5 | RENY | ||
9.87 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 3 | 10 | 0.5 | RENY | ||
9.87 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 4 | 6 | 0.7 | RENY | ||
10.51 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 4 | 8 | 0.7 | RENY | ||
10.51 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 4 | 10 | 0.7 | RENY | ||
11.26 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 4 | 12 | 0.7 | RENY | ||
11.26 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Ausführung mit extra flachem Kopf | 5 | 8 | 0.8 | RENY |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Montagebohrung, Form | Innensechskant |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
Verkaufseinheit | Packung, Pkg. | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Genaue Form
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Kunststoff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften