Gewindeeinsatz / rostfreier Stahl 【100 Stk. pro Packung】

Gewindeeinsatz / rostfreier Stahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Gewindeeinsatz / rostfreier Stahl
  • Gewindeeinsatz / rostfreier Stahl

Konfigurierbar in [Material] Leichtmetall / [Material Details] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie einen hochwertigen Gewindeeinsatz benötigen, empfehlen wir Ihnen diesen von MISUMI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Leichtmetall. Der Gewindeeinsatz in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Gewindeeinsatz (Packung):Verwandte bildanzeige
■Gewindeeinsätze
Ausführung Werkstoff
BOX-HLTSEN 1.4301 äquiv.

Spezifikationen

Bei der Bestellung bitte die Packungsanzahl angeben.
Mindestbestellwert 1 Packung.

Teilenummer
BOX-HLTS5-10
BOX-TLTS2.5-3.8
■Bei Bedarf an großen Mengen oder für interne Lagerung sind Packungen kostengünstiger.
TeilenummerStückpreis 1 ~ 10 PackungenStück/Packung
Ausführung*M- LPreis pro Stk.1 Packung
BOX-HLTS
(Edel-stahl)
3- 3 100 Stk./Packung
  4.5
  6
4- 4
  6
  8
5- 5
  7.5
  10
6- 6
  9
  12
8- 8
  12
  16
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.
M (Regelgewinde)Gewindevorbohrungs-Ø (Referenz)
33.11~3.20
44.16~4.29
55.18~5.33
66.22~6.40
88.28~8.48
* M und L entsprechen den Größen nach Einführung in die Gewindebohrung.
Maß L vor der Einführung ist kürzer als nach der Einführung.
Siehe Spezialschlüssel und ihre Verwendung.  >>   S.271
Kann als Einzelstück bestellt werden.  >>   S.271

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BOX-HLTS3-3
BOX-HLTS3-4.5
BOX-HLTS3-6
BOX-HLTS4-4
BOX-HLTS4-6
BOX-HLTS4-8
BOX-HLTS5-5
BOX-HLTS5-7.5
BOX-HLTS5-10
BOX-HLTS6-6
BOX-HLTS6-9
BOX-HLTS6-12
BOX-HLTS8-8
BOX-HLTS8-12
BOX-HLTS8-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchrauben-Ø M (nach Einsatz)
(mm)
Länge L (nach Einsatz) (D = Gewinde-Ø M).

56.95 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1031D

56.95 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1031.5D

60.73 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10--

48.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1041D

48.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1041.5D

48.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1042D

48.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1051D

48.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1051.5D

48.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1052D

46.81 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1061D

46.81 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1061.5D

46.81 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1062D

50.61 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1081D

50.61 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1081.5D

51.87 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1082D

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gewindeeinsätze Anwendung Leichtmetall Werkstoff EN 1.4301 Äquiv.
Mit Schraube Regelgewinde Kerbe Mitgeliefert Betriebsumgebung Fertigungsanlage
Verkaufseinheit Packung, Pkg.

Ergänzungsartikel

Technischer Support