Umleg-Zylindergriffe drehbar / GRMLM / Innengewinde

Umleg-Zylindergriffe drehbar / GRMLM / Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Umleg-Zylindergriffe drehbar / GRMLM / Innengewinde
  • Umleg-Zylindergriffe drehbar / GRMLM / Innengewinde
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein flacher Drehgriff mit einer flachen Form. -Das Griffmaterial ist Phenolharz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Drehgriffe/Klappbar:Verwandte bildanzeige
AusführungHandgriffSchraubeMitgelieferte Schraube
WerkstoffWerkstoff
Oberflächenbehandlung
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
GRMLMPhenolharzEN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)Legierter BaustahlChromatiert (III-wertig)

Spezifikationen

Teilenummer
GRMLM6
TeilenummerHDdhLfH1WPMitgelieferte SchraubeMasse
(g)
Stückpreis
AusführungM (Regelgewinde)
GRMLM5531815.515557175.25M5x1055
6802318.519.5687206.5M6x10115
8952618.519.56102207M8x14137

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GRMLM5
GRMLM6
GRMLM8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Gesamtlänge L (oder H1)
(mm)
Griff-Ø
(mm)

11.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M55718

13.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---

13.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M810226

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbarer Faltmechanismus Form flach Griffmaterial Phenolharz
Handgriffoberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Werkstoff Montagebereich EN 1.0038 Äquiv. Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Chromatiert (III-wertig)
Befestigungsmethode Innengewinde

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support