Einspindelroboter RS3 / Linear

Einspindelroboter RS3 / Linear

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Basiseinheit
  • Controller
  • Kabel
  • Betriebsanleitung (CD-ROM)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Einspindelroboter RS3/Linear:Verwandte bildanzeige
 ■ Roboterwerkstoff/Oberflächenbehandlung
BauteileFührungsschieneSchlittenSeitenabdeckung
 WerkstoffStahlAluminiumAluminium
 Oberflächenbehandlung--Eloxiert
 ■ Zubehör
 ZubehörSpezifikationen Controller-E/A
NPN,PNPCC-LinkDeviceNet
Gebrauchsanweisung (CD-ROM), Netzstecker, Blindstecker
-CC-Link-AnschlussDeviceNet-Anschluss

Spezifikationen

Teilenummer-Steuerung-E/A-Modul-Kabellänge-Hub
RS306B-C1-N-3-400
RS306B-P1  -3-400
 ■ Allgemeine Spezifikationen
KugelgewindetriebMotorPositionssensorBetriebsumgebungstemperatur, Feuchte
Ø12
(C10 gewalzt)
SchrittmotorDrehmelder
(Inkremental)
0~40°C, 35~85%RF
(Keine Kondensation)

■ Standardspezifikationen   FAQ >> S.504
AusführungSteigung (mm)Wiederholgenauigkeit (mm)Max. Traglast (kg)Max. Schubkraft
(N)
Hub (mm)Max. Geschwindigkeit (Hinweis) (mm/Sek)NennlebensdauerStromversorgungMax. Positionierungspunkt
HorizontalVertikal
RS306±0.0212412050~800
(Abstand 50)
300~190min. 10.000 kmDC24V
±10%
255 Punkte
128260600~380
206-361000~633
(Hinweis) Die maximal zulässigen Geschwindigkeiten können je nach ausgewählter Hublänge variieren. Siehe Tabelle „Empfohlene Maximalgeschwindigkeiten“.
 ■ Maße/Gewicht
AusführungMaße/GewichtHub (mm)
50100150200250300350400450500550600650700750800
RS3L (mm)33638643648653658663668673678683688693698610361086
A (mm)3456789101112131415161718
B (mm)45678910111213141516171819
C (mm)100150200250300350400450500500500500500500500500
Gewicht (kg)2.42.62.83.03.23.43.63.84.04.24.44.54.74.95.15.3
Die Bremse fügt 0.2 kg zum Gesamtgewicht hinzu.
TeilenummerAuswahl
AusführungSteigung (mm)Mit/ohne Bremse (1)Steuerung (2)E/A-ModulKabellänge (m)Hub (mm)
RS306Ohne: Frei lassen
Mit: B
Punktsteuerung: C1
Impulssteuerung: P1
(24VDC ±10%)
NPN: N
PNP: P
CC-Link: C
DeviceNet: D
1
3
5
10
(Flexibles Kabel)
50~800
(50mm-Schritte)
12
20
(1) Wählen Sie für vertikale Anwendungen die Ausführung „mit Bremse“. (Die Bremsenoption ist nicht für Steigung 20 erhältlich) (2) Bei Auswahl der Steuerungen in Impulszugausführung ist keine Auswahl der E/A-Ausführung erforderlich.

Optionen

Einspindelroboter RS3/Linear:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RS306-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306B-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306B-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306B-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306B-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306B-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312B-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312B-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312B-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312B-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312B-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS320-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS320-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS320-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS320-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS320-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nabe
(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)
(kg)
Steigung
(mm)
E/A-Modul Bremse Max. Anpresskraftbereich
(N)
Max. Schubkraft
(N)
Maximal Geschwindigkeit
(mm/sec)
Regler-Art Kabellänge
(m)
1 14 Arbeitstage 50 ~ 80010.1 bis 20.0122.1 bis 5.046CC-LinkNicht im Lieferumfang101 bis 200120300Point Control (C1)1 ~ 10
1 14 Arbeitstage 50 ~ 80010.1 bis 20.0122.1 bis 5.046DeviceNetNicht im Lieferumfang101 bis 200120300Point Control (C1)1 ~ 10
1 14 Arbeitstage 50 ~ 80010.1 bis 20.0122.1 bis 5.046NPNNicht im Lieferumfang101 bis 200120300Point Control (C1)1 ~ 10
1 14 Arbeitstage 50 ~ 80010.1 bis 20.0122.1 bis 5.046PNPNicht im Lieferumfang101 bis 200120300Point Control (C1)1 ~ 10
1 14 Arbeitstage 50 ~ 80010.1 bis 20.0122.1 bis 5.046-Nicht im Lieferumfang101 bis 200120300Pulse Train Control (P1)1 ~ 10
1 14 Arbeitstage 50 ~ 80010.1 bis 20.0122.1 bis 5.046CC-LinkMitgeliefert101 bis 200120300Point Control (C1)1 ~ 10
1 14 Arbeitstage 50 ~ 80010.1 bis 20.0122.1 bis 5.046DeviceNetMitgeliefert101 bis 200120300Point Control (C1)1 ~ 10
1 14 Arbeitstage 50 ~ 80010.1 bis 20.0122.1 bis 5.046NPNMitgeliefert101 bis 200120300Point Control (C1)1 ~ 10
1 14 Arbeitstage 50 ~ 80010.1 bis 20.0122.1 bis 5.046PNPMitgeliefert101 bis 200120300Point Control (C1)1 ~ 10
1 14 Arbeitstage 50 ~ 80010.1 bis 20.0122.1 bis 5.046-Mitgeliefert101 bis 200120300Pulse Train Control (P1)1 ~ 10
1 14 Arbeitstage 50 ~ 8005.1 bis 10.080 bis 2.0212CC-LinkNicht im Lieferumfang0 bis 10060600Point Control (C1)1 ~ 10
1 14 Arbeitstage 50 ~ 8005.1 bis 10.080 bis 2.0212DeviceNetNicht im Lieferumfang0 bis 10060600Point Control (C1)1 ~ 10
1 14 Arbeitstage 50 ~ 8005.1 bis 10.080 bis 2.0212NPNNicht im Lieferumfang0 bis 10060600Point Control (C1)1 ~ 10
1 14 Arbeitstage 50 ~ 8005.1 bis 10.080 bis 2.0212PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10060600Point Control (C1)1 ~ 10
1 14 Arbeitstage 50 ~ 8005.1 bis 10.080 bis 2.0212-Nicht im Lieferumfang0 bis 10060600Pulse Train Control (P1)1 ~ 10
1 14 Arbeitstage 50 ~ 8005.1 bis 10.080 bis 2.0212CC-LinkMitgeliefert0 bis 10060600Point Control (C1)1 ~ 10
1 14 Arbeitstage 50 ~ 8005.1 bis 10.080 bis 2.0212DeviceNetMitgeliefert0 bis 10060600Point Control (C1)1 ~ 10
1 14 Arbeitstage 50 ~ 8005.1 bis 10.080 bis 2.0212NPNMitgeliefert0 bis 10060600Point Control (C1)1 ~ 10
1 14 Arbeitstage 50 ~ 8005.1 bis 10.080 bis 2.0212PNPMitgeliefert0 bis 10060600Point Control (C1)1 ~ 10
1 14 Arbeitstage 50 ~ 8005.1 bis 10.080 bis 2.0212-Mitgeliefert0 bis 10060600Pulse Train Control (P1)1 ~ 10
1 14 Arbeitstage 50 ~ 8005.1 bis 10.06--20CC-LinkNicht im Lieferumfang0 bis 100361000Point Control (C1)1 ~ 10
1 14 Arbeitstage 50 ~ 8005.1 bis 10.06--20DeviceNetNicht im Lieferumfang0 bis 100361000Point Control (C1)1 ~ 10
1 14 Arbeitstage 50 ~ 8005.1 bis 10.06--20NPNNicht im Lieferumfang0 bis 100361000Point Control (C1)1 ~ 10
1 14 Arbeitstage 50 ~ 8005.1 bis 10.06--20PNPNicht im Lieferumfang0 bis 100361000Point Control (C1)1 ~ 10
1 14 Arbeitstage 50 ~ 8005.1 bis 10.06--20-Nicht im Lieferumfang0 bis 100361000Pulse Train Control (P1)1 ~ 10

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Einspindelroboter RS3/Linear:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Korpus Ausführung Schlitten Antriebsverfahren Kugelgewindetrieb gerollt
Stromversorgung 24 V DC Positionssensor Drehmelder, inkremental Tischbreite(mm) 52
Länge Tisch(mm) 90 Umgebungsspezifikation Standardspezifikationen Wiederholgenauigkeit(µm) ±20
Anzahl der Tische 1 Stk. Zulässiges statisches Moment MP(N•m) 38 Zulässiges statisches Moment MY(N•m) 32
Zulässiges statisches Moment MR(N•m) 34 Umgebungsbetriebstemperatur(°C) 0::40 Motormontagerichtung Straight

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support