Dichtungsschnur aus Elastomer

Dichtungsschnur aus Elastomer:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffHärteFarbe
RBGELViskoelastisches ElastomerAsker F65hellgelb

Spezifikationen

Teilenummer-L
RBGEL5-500
TeilenummerL-Auswahl (mm)
AusführungD
RBGEL
(Viskoelastisches Elastomer)
2500
1000
1500
5
10
■Vergleich der charakteristischen Werte
ArtikelViskoelastisches ElastomerNitrilkautschukSilikonkautschuk
Relative Dichte0.91.61.2
Härte65 (Asker F)70 (Shore A)50 (Shore A)
Zugfestigkeit (Mpa)0.1712.78.8
Ausdehnung (%)>2000370330
Maximale Betriebstemperatur7090200
Kältebeständigkeit-10-10-70
■Vergleich der Chemikalienbeständigkeit
Viskoelastisches ElastomerNitrilkautschukSilikonkautschuk
Benzin, Leichtöl×△-○
Wasser
Starke Säure
Starke alkalische Verbindungen
Ether××-△
Nicht an Orten verwenden, wo es zu Lösungsmittelspritzern kommen kann.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RBGEL2-1000
RBGEL2-1500
RBGEL2-500
RBGEL5-1000
RBGEL5-1500
RBGEL5-500
RBGEL10-1000
RBGEL10-1500
RBGEL10-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAussen - D
(Ø)
Länge L
(mm)

20.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1021000

22.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1021500

12.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102500

24.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--

27.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1051500

14.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105500

43.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101000

47.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101500

24.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010500

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Dichtungsschnur aus Elastomer:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Form des Kautschukseils Round Cords Werkstoff Rubber Werkstoff, Einzelheiten Viscoelastic Elastomer

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support