Elastomer-Puffer / USBKS / Kautschuk wählbar / Shore A32-A95 / mit Senkung, Außengewinde / Gewindebolzen / AD 12-30 / Länge 10-30

Zurück zur Kategorie Scheiben / Hülsen (Gummi, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungWerkstoffHärteFarbe
vorgefertigte LängenMaß L konfigurierbar
USBKSUSBYSEtherpolyurethanShore A95naturfarben
UHBKSUHBYSShore A90
UMBKSUMBYSEster-polyurethanShore A70
ULBKSULBYSShore A50
UEHBKSUEHBYSAbriebfestes PolyurethanShore A90dunkelbraun
UEMBKSUEMBYSShore A70
NBBKSNBBYSNitrilkautschuk (NBR)Shore A70Schwarz
NSBKSUNBYSHartgummi (Hanenaito®)Shore A32
 
Werkstoff des Schraubenteils 
Werkstoff:EN 1.4301 Äquiv.Oberflächenbehandlung: Keine

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-L-M
USBYS12-10-M4

Generelle Informationen zu Scheiben / Hülsen (Gummi, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Gummischeibe - Gummihülse mit Senkbohrung - Gummihülse - Gummidämpfer abgerundet - Schaumstoffscheibe - Schaumstoffhülse

 

Auswahldetails von Gummischeiben / Gummihülsen

- Material: wärmebeständiges, antistatisches, abriebfester, sehr abriebfester, rückprallarmer Polyurethankautschuk (PU / PUR), Vulkollan, Keramik-Polyurethankautschuk, Nitrilkautschuk (NBR), Chloroprenkautschuk (CR), Ethylenkautschuk (EPDM), Silikonkautschuk (SI), Flourkautschuk (FPM), Hartgummi, Butylkautschuk (IIR), Kautschuk, Nitrilkautschuk-Schaumstoff, Chloroprenkautschuk-Schaumstoff, Polyethylen-Schaumstoff (EPDM-Schaumstoff), EPT-Dichtungswerkstoff, Silikonkautschuk-Schaumstoff, Flourkautschuk-Schaumstoff, Spezieller Polyurethanschaum (SOFRAS), Polyesterfilz, Polyesterfilz

- Härte: Asker C5 bis C35, Asker F75 bis F85, Shore A15 bis A95

- Ausführungen: Scheiben mit Bohrung, Hülsen mit Bohrung, Hülsen ohne Bohrung, Hülsen mit Senkbohrung, Hülsen mit Außengewinde, Hülsen mit Bund, Dämpfer mit runder Spitze, Dämpfer mit konischer Spitze

- Innendurchmesser: bis 80 mm

- Außendurchmesser: 6 bis 100 mm

- Länge: 1 bis 10 mm (Scheiben), 10 bis 500 mm (Hülsen)

 

Beschreibung / Grundlagen

Gummischeiben und Gummihülsen, auch Gummipuffer genannt, dienen grundsätzlich der Vibrationsdämpfung und Aufpralldämpfung. Gummihülsen werden in der Industrie häufig als Anschlagpuffer verwendet. Gummischeiben finden gelegentlich auch Verwendung als Dichtung.
Scheiben und Hülsen aus Gummi oder Kautschuk sind in unterschiedlichen Materialien und Härten wählbar.

 

Während Gummischeiben häufig zur Abdichtung verwendet werden, werden Gummihülsen vermehrt als Gummipuffer, Anschlagpuffer oder Elastomerdämpfer verwendet. Eine derartige Gummihülse bietet MISUMI bereits als Gummipuffer mit Außengewinde oder Senkbohrung zur Befestigung an.
Der Gummipuffer ist auch erhältlich mit einer vulkanisierten Metallhülse, die nicht nur eine feste Montage ermöglicht, sondern auch spielfrei in der Gummihülse sitzt. Diese Metallhülsen für Gummipuffer sind auch separat erhältlich. Neben dem Material der Gummipuffer ist für die Dämpfungscharakteristik auch die Form des Anschlagpuffers verantwortlich. Konische oder abgerundete Gummipuffer können zudem eine progressive Dämpfungskurve entwickeln, die dadurch eine ansteigende Dämpfung entwickelt.

 

Je nach Anwendung und Umgebungseinflüssen bietet MISUMI Gummischeiben und Gummihülsen in unterschiedlichen Grundmaterialien mit der passenden Widerstandsfähigkeit an. Eine Übersicht der Verwendungszwecke des jeweiligen Kautschuks finden Sie in den Kautschukeigenschaften als PDF.
Die Gummipuffer aus Polyurethankautschuk sind auch antistatisch verfügbar. Der spezifische Widerstand antistatischer Gummischeiben und Gummihülsen verhindert eine statische Aufladung. Hierdurch können Schäden an elektronischen Bauteilen vermieden werden.
Für Anwendungen mit hohen Temperaturen bietet MISUMI wärmebeständiges Polyurethankautschuk, welches Temperaturen von ca. +120°C standhalten kann (weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen).
Vulkollan ist hingegen ein sehr abriebfestes Polyurethan, welches eine sechsfach höhere Abriebsfestigkeit gegenüber herkömmlichem Polyurethan aufweist.
Keramische Polyurethanscheiben und Hülsen enthalten Keramikpartikel. Trotz einer geringen Shore-Härte können diese mittels einer maschinellen Bearbeitung eine glatte Oberfläche erhalten.
Schaumstoffscheiben und Schaumstoffhülsen hat MISUMI ebenfalls im Sortiment. Diese können neben dämpfende auch dichtende Eigenschaften besitzen. Dies gelingt den Schaumstoffscheiben aufgrund der geschlossenen oder halbgeschlossenen Poren (EPT Sealer) im inneren des Materials. Bei halbgeschlossenen Poren werden die Poren bei Belastung abdichtend geschlossen. Daher ist bei Schaumstoffen die Art der Poren stets zu beachten, um je nach Anwendungsfall den passenden Schaumstoff zu wählen. Eine Auswahlhilfe finden Sie in diesem Link.
Weitere Eigenschaften von Kautschuken und Schaumstoffen finden Sie in den Eigenschaften als PDF.
Zusätzlich zu den zuvor genannten Grundmaterialien bietet der MISUMI Onlineshop auch Filzscheiben und Filzhülsen an. Filz besitzt die Eigenschaft der Kapillarwirkung und kann Flüssigkeiten wie Öl aufnehmen und abgeben. Zudem ist Filz schonend zu empfindlichen Oberflächen und wird häufig zum Polieren von Oberflächen verwendet.

 

Für eine beidseitige Befestigung für die Vibrationsdämpfung kann auch ein Gummi-Metall-Element in Frage kommen.
MISUMI bietet vibrationsdämpfende und aufpralldämpfende Materialien ebenfalls in Form von Platten an.

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel - Gummilaufrolle mit Gummihülse - Gummilaufrolle mit Tragrolle - Tragrolle mit Achse - Laufdraht

Anwendungsbeispiel Gummilaufrolle
(1) Gummihülse, (2) Tragrolle, (3) Achse / Welle, (4) Draht

Anwendungsbeispiel-Zylinder Anschlagpuffer - Zylinder Endanschlag - Gummipuffer - Gummipuffer für Zylinder -

Anwendungsbeispiel Zylinder Anschlagpuffer
(1) Gummischeibe, (2) Schnellsteckkupplung, (3) Pneumatik-Zylinder

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NBBKS12-10-M4
NBBKS12-15-M4
NBBKS15-10-M6
NBBKS15-15-M6
NBBKS15-20-M6
NBBKS20-20-M8
NBBKS20-25-M8
NBBKS20-30-M8
NBBKS25-20-M10
NBBKS25-25-M10
NBBKS25-30-M10
NBBKS30-20-M10
NBBKS30-25-M10
NBBKS30-30-M10
NBBYS12-[5-50/1]-M4
NBBYS15-[7-50/1]-M6
NBBYS20-[9-50/1]-M8
NBBYS25-[11-50/1]-M10
NBBYS30-[11-50/1]-M10
NSBKS12-10-M4
NSBKS12-15-M4
NSBKS15-10-M6
NSBKS15-15-M6
NSBKS15-20-M6
NSBKS20-20-M8
NSBKS20-25-M8
NSBKS20-30-M8
NSBKS25-20-M10
NSBKS25-25-M10
NSBKS25-30-M10
NSBKS30-20-M10
NSBKS30-25-M10
NSBKS30-30-M10
UEHBKS12-10-M4
UEHBKS12-15-M4
UEHBKS15-10-M4
UEHBKS15-10-M6
UEHBKS15-15-M4
UEHBKS15-15-M6
UEHBKS15-20-M4
UEHBKS15-20-M6
UEHBKS20-20-M5
UEHBKS20-20-M8
UEHBKS20-25-M5
UEHBKS20-25-M8
UEHBKS20-30-M5
UEHBKS20-30-M8
UEHBKS25-20-M6
UEHBKS25-20-M10
UEHBKS25-25-M6
UEHBKS25-25-M10
UEHBKS25-30-M6
UEHBKS25-30-M10
UEHBKS30-20-M6
UEHBKS30-20-M8
UEHBKS30-20-M10
UEHBKS30-25-M6
UEHBKS30-25-M8
UEHBKS30-25-M10
UEHBKS30-30-M6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoffgruppe Werkstoff Härte (Shore, Asker) Ausführung [D] Aussendurchmesser
(mm)
[L] Länge
(mm)
Gewinde-Ø M

6.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-KautschukNitrilkautschuk (NBR)Shore A70wählbar1210-

6.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-KautschukNitrilkautschuk (NBR)Shore A70wählbar1215-

6.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-KautschukNitrilkautschuk (NBR)Shore A70wählbar1510-

6.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-KautschukNitrilkautschuk (NBR)Shore A70wählbar1515-

6.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-KautschukNitrilkautschuk (NBR)Shore A70wählbar1520-

7.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-KautschukNitrilkautschuk (NBR)Shore A70wählbar2020-

7.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -KautschukNitrilkautschuk (NBR)Shore A70wählbar2025-

7.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -KautschukNitrilkautschuk (NBR)Shore A70wählbar2030-

8.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -KautschukNitrilkautschuk (NBR)Shore A70wählbar2520-

8.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -KautschukNitrilkautschuk (NBR)Shore A70wählbar2525-

8.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -KautschukNitrilkautschuk (NBR)Shore A70wählbar2530-

9.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-KautschukNitrilkautschuk (NBR)Shore A70wählbar3020-

9.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-KautschukNitrilkautschuk (NBR)Shore A70wählbar3025-

9.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --------

-

1 7 Arbeitstage -KautschukNitrilkautschuk (NBR)Shore A70konfigurierbar125 ~ 504

-

1 7 Arbeitstage -KautschukNitrilkautschuk (NBR)Shore A70konfigurierbar157 ~ 506

-

1 7 Arbeitstage -KautschukNitrilkautschuk (NBR)Shore A70konfigurierbar209 ~ 508

-

1 7 Arbeitstage -KautschukNitrilkautschuk (NBR)Shore A70konfigurierbar2511 ~ 5010

-

1 7 Arbeitstage -KautschukNitrilkautschuk (NBR)Shore A70konfigurierbar3011 ~ 5010

13.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Kautschuk[Hartgummi] Low Elasticity Rubber (Hanenaito®)Shore A32wählbar1210-

13.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Kautschuk[Hartgummi] Low Elasticity Rubber (Hanenaito®)Shore A32wählbar1215-

13.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Kautschuk[Hartgummi] Low Elasticity Rubber (Hanenaito®)Shore A32wählbar1510-

13.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Kautschuk[Hartgummi] Low Elasticity Rubber (Hanenaito®)Shore A32wählbar1515-

13.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Kautschuk[Hartgummi] Low Elasticity Rubber (Hanenaito®)Shore A32wählbar1520-

15.45 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Kautschuk[Hartgummi] Low Elasticity Rubber (Hanenaito®)Shore A32wählbar2020-

15.45 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Kautschuk[Hartgummi] Low Elasticity Rubber (Hanenaito®)Shore A32wählbar2025-

15.45 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Kautschuk[Hartgummi] Low Elasticity Rubber (Hanenaito®)Shore A32wählbar2030-

18.23 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Kautschuk[Hartgummi] Low Elasticity Rubber (Hanenaito®)Shore A32wählbar2520-

18.23 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Kautschuk[Hartgummi] Low Elasticity Rubber (Hanenaito®)Shore A32wählbar2525-

18.23 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Kautschuk[Hartgummi] Low Elasticity Rubber (Hanenaito®)Shore A32wählbar2530-

19.49 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Kautschuk[Hartgummi] Low Elasticity Rubber (Hanenaito®)Shore A32wählbar3020-

19.49 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Kautschuk[Hartgummi] Low Elasticity Rubber (Hanenaito®)Shore A32wählbar3025-

19.49 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Kautschuk[Hartgummi] Low Elasticity Rubber (Hanenaito®)Shore A32wählbar3030-

8.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10PolyurethankautschukSehr abriebfester PolyurethankautschukShore A90wählbar1210-

8.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10PolyurethankautschukSehr abriebfester PolyurethankautschukShore A90wählbar1215-

8.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PolyurethankautschukSehr abriebfester PolyurethankautschukShore A90wählbar1510-

8.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PolyurethankautschukSehr abriebfester PolyurethankautschukShore A90wählbar1510-

8.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PolyurethankautschukSehr abriebfester PolyurethankautschukShore A90wählbar1515-

8.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PolyurethankautschukSehr abriebfester PolyurethankautschukShore A90wählbar1515-

8.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PolyurethankautschukSehr abriebfester PolyurethankautschukShore A90wählbar1520-

8.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PolyurethankautschukSehr abriebfester PolyurethankautschukShore A90wählbar1520-

8.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PolyurethankautschukSehr abriebfester PolyurethankautschukShore A90wählbar2020-

9.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PolyurethankautschukSehr abriebfester PolyurethankautschukShore A90wählbar2020-

8.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PolyurethankautschukSehr abriebfester PolyurethankautschukShore A90wählbar2025-

9.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PolyurethankautschukSehr abriebfester PolyurethankautschukShore A90wählbar2025-

8.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PolyurethankautschukSehr abriebfester PolyurethankautschukShore A90wählbar2030-

9.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PolyurethankautschukSehr abriebfester PolyurethankautschukShore A90wählbar2030-

9.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PolyurethankautschukSehr abriebfester PolyurethankautschukShore A90wählbar2520-

10.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PolyurethankautschukSehr abriebfester PolyurethankautschukShore A90wählbar2520-

9.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PolyurethankautschukSehr abriebfester PolyurethankautschukShore A90wählbar2525-

10.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PolyurethankautschukSehr abriebfester PolyurethankautschukShore A90wählbar2525-

9.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PolyurethankautschukSehr abriebfester PolyurethankautschukShore A90wählbar2530-

10.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PolyurethankautschukSehr abriebfester PolyurethankautschukShore A90wählbar2530-

10.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PolyurethankautschukSehr abriebfester PolyurethankautschukShore A90wählbar3020-

11.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PolyurethankautschukSehr abriebfester PolyurethankautschukShore A90wählbar3020-

11.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PolyurethankautschukSehr abriebfester PolyurethankautschukShore A90wählbar3020-

10.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PolyurethankautschukSehr abriebfester PolyurethankautschukShore A90wählbar3025-

11.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PolyurethankautschukSehr abriebfester PolyurethankautschukShore A90wählbar3025-

11.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PolyurethankautschukSehr abriebfester PolyurethankautschukShore A90wählbar3025-

10.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PolyurethankautschukSehr abriebfester PolyurethankautschukShore A90wählbar3030-

Loading...

Zurück zur Kategorie Scheiben / Hülsen (Gummi, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■Länge wählbar
TeilenummerL auswählenM (Regelgewinde)BAVEmStückpreis
AusführungDUBKSUEBKSNBBKSNSBKS
USBKS (Ether-Polyurethan Shore A95)
UHBKS (Ether-Polyurethan Shore A90)
UMBKS (Ester-Polyurethan Shore A70)
ULBKS (Ester-Polyurethan Shore A50)
UEHBKS (Abriebfester Polyurethankautschuk Shore A90)
UEMBKS (Abriebfester Polyurethankautschuk Shore A70)
NBBKS (Nitrilkautschuk Shore A70)
NSBKS (Hanenaito® Shore A32)
121015   M4 x0.737546    
15101520  M4 x0.737546  --
M6 x1.05108610    
20  202530M5 x0.849758  --
M8 x1.256139812    
25  202530M6 x1.05108610  --
M10 x1.5816111015    
30  202530M6 x1.05108610  --
M8 x1.256139812  --
M10 x1.5816111015    

■L konfigurierbar
Teilenummer1mm-Schritte(Regelgewinde)BAVEmStückpreis
AusführungDLMUBYSUEBYSNBBYSUNBYS
USBYS (Ether-Polyurethan Shore A95)
UHBYS (Ether-Polyurethan Shore A90)
UMBYS (Ester-Polyurethan Shore A70)
ULBYS (Ester-Polyurethan Shore A50)
UEHBYS (Abriebfester Polyurethankautschuk Shore A90)
UEMBYS (Abriebfester Polyurethankautschuk Shore A70)
NBBYS (Nitrilkautschuk Shore A70)
UNBYS (Hanenaito® Shore A32)
125~50M4 x0.737546    
157~50M6 x1.05108610    
209~50M8 x1.256139812    
2511~50M10 x1.5816111015    
3011~50M10 x1.5816111015    
L-Maße von Nitrilkautschuk (NBBYS) und Kautschuk niedriger Elastizität (UNBYS) sind bis zu 30.

Weitere Informationen

Dämpfer aus Polyurethankautschuk/Mit Gewinde/Maß L Standard:Verwandte bildanzeige

 

 


Grundlegende Informationen

Form Mit Aussen-/Innengewinde Werkstoff - Schraubteils SUSXM7

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Was ist Vulkollan?

Antwort:

Vulkollan ist ein sehr abriebfester Polyurethankautschuk, der eine hohe Verschleißfestigkeit besitzt. Er zählt zu den Hochleistungskautschuken der eine geringe Druckverformung aufweist und hohen Stoßkräften standhält. Zudem hat Vulkollan eine hohe Reißfestigkeit. Allerdings kann Vulkollan nach einiger Zeit farbliche Veränderung aufweisen, jedoch ohne seine mechanischen Eigenschaften zu verlieren.

Frage:

Welcher Gummi ist widerstandsfähig?

Antwort:

Ein abriebfester Werkstoff ist Vulkollan, der eine ca. sechsfach höhere Abriebsfestigkeit besitzt als herkömmlicher Polyurethan-Werkstoff. Gerade für Anwendungen in denen hoher Abrieb erwartet wird, eignet sich Vulkollan gut.

Frage:

Welche Gummischeibe ist Ölbeständig?

Antwort:

Eine Gummischeibe aus Nitrilkautschuk (NBR) ist gut beständig gegen verschiedene Öle. Dieser Werkstoff wird häufig als Dichtung verwendet, da er zudem eine gute Wärmebeständigkeit sowie Abriebsfestigkeit aufweist.

Frage:

Kann eine Gummihülse geklebt werden?

Antwort:

Eine Gummihülse oder Gummischeibe kann eingeklebt oder festgeklebt werden. Hier ist allerdings darauf zu achten, dass der richtige Klebstoff im Bezug auf den Werkstoff des Elastomers gewählt wird. Wird dies nicht beachtet, kann der Klebstoff seine Wirkung nicht entfalten oder das Elastomer angreifen und zersetzen. Zudem sollte der Klebstoff die jeweilige Eigenschaft des Werkstoffes unterstützen, z.B. Antistatik oder Temperaturbeständigkeit.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support