Durchflussregelventile / Druckluft

Durchflussregelventile / Druckluft

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Regelungstyp: Dosierbarer Geschwindigkeitsregler.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Durchflussregelventile/Druckluft:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: PBT (Polybutylenterephthalat)

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
JCNL1.8-M5
TeilenummerNenngrößeABC1C2ESchlüsselflächen HGewindegröße MxSteigungGewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1~4 Stk.5~10
JNL1.8M315.311.425.127.67.57M3x0.56.1  
M515.512.427.230.27.58M5x0.89.4  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
JNL1.8-M3
JNL1.8-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M

38.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M3

35.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M5

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Durchflussregelventile/Druckluft:Verwandte bildanzeige
Spezifikationen
Durchflussregler
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich5~60˚C (kein Frost)
Max. Betriebsdruck1.0 MPa
Min. Betriebsdruck0.05 MPa

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Steuerungsausführung Abflussregler Verbindertyp Gewinde + Schnellkupplung
Umgebung, Anwendungen Standard Werkstoff Gewinde Messing Griffausführung Mit gerader Nut
Sicherungsmutter Sicherungsmuttern Betriebstemperaturbereich(℃) 5::60 Betriebsdruckbereich(MPa) 0.05::1.0
Rohraußen-Ø D(mm) 1.8

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support