• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fluor-Kunststoffkupplungen / Nadelventil / 90 Grad Kniestück

Fluor-Kunststoffkupplungen / Nadelventil / 90 Grad Kniestück

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Zum Anziehen sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich. Ein Fitting aus Fluorpolymer mit hoher chemischer Beständigkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Fluor-Kunststoffkupplungen/Nadelventil/90 Grad Kniestück:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
FBT8
TeilenummerAB1B2CDEFGH1H2StückpreisMengen-Rabatt
AusführungPassender Rohraußen-Ø (mm)Max.Min.
1 Stk.2~5
FBNB476672322.5117330231211.5  
676672625.51410430231211.5  
876673029.51812630231211.5  
10877738362116835301715  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FBNB4
FBNB6
FBNB8
FBNB10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø für passende Rohre.
(φ)

251.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104

267.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106

283.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108

299.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitSuperdestilliertes Wasser, Säure, Alkali, organische Lösungsmittel
Betriebstemperaturbereich0~100°C
Max. Betriebsdruck0.5MPa
Passender WerkstoffPTFE, PCTFE, ECTFE, PP
■Merkmale:
• Ausgezeichnete Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit.
• Möglichkeit zur Feineinstellung der Durchflussrate durch Drehen des Griffs.
Fluor-Kunststoffkupplungen/Nadelventil/90 Grad Kniestück:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Needle Valves

Ergänzungsartikel

Technischer Support