Fluor-Kunststoffkupplungen / 2-Wege-Ventil

Fluor-Kunststoffkupplungen / 2-Wege-Ventil

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Zum Anziehen sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich. Ein Vollfluorpolymer-Fitting mit hoher chemischer Beständigkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Fluor-Kunststoffkupplungen/2-Wege-Ventil:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
FBT8
TeilenummerACDEStückpreisMengen-Rabatt
AusführungPassender Rohraußen-Ø (mm)
1 Stk.2~5
FBT4471174  
65314104  
86118124  
106721164  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FBT4
FBT6
FBT8
FBT10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø für passende Rohre.
(φ)

148.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104

157.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106

166.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108

174.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Spezifikationen
Zulässiges MediumSuperdestilliertes Wasser, Säure, Alkali, organische Lösungsmittel
BetriebstemperaturbereichRaumtemperatur
Max. Betriebsdruck0.2MPa
Passender WerkstoffPTFE, ECTFE, Fluorkautschuk
■Merkmale:
• Ausgezeichnete Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit.
• Kann dank der kompakten Größe bei beengten Platzverhältnissen verwendet werden.

Grundlegende Informationen

Ausführung 2-Way Valve

Ergänzungsartikel

Technischer Support