• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zahnriemen-Verbindungsplatten / XL, L, H, T, SM / Aluminium

Zahnriemen-Verbindungsplatten / XL, L, H, T, SM / Aluminium

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anschraubklemme für Synchronriemen/Ausführung mit Verbindungsmutter/einfach:Verwandte bildanzeige
Material: EN AC-51400-T5 äquiv.
Oberflächenbehandlung: Klar eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
 
Ausführung Riemenausführung Riemennennbreite
TBCR- XL025
TeilenummerWABThLPdAnzahl der MontagebohrungenStückpreis
AusführungRiemenausführungRiemennennbreite
TBCRXL0256.436 24 6 1.25 25 12 4.54 
0317.925 14  
0379.526 16  
05012.730 20  
L05012.766 32 8 1.9 50 20 5.54 
07519.138 26  
10025.446 33  
15038.158 46  
H07519.189 38 10 2.3 70 26 5.56 
10025.446 33  
15038.158 45  
20050.870 58  
S3M060621 20 4 1.14 15 11 3.44 
1001025 15  
1501530 20  
S5M1001035 26 6 1.81 25 16 4.54 
1501532 21  
2502542 31  
S8M1501556 34 8 2.85 40 22 5.54 
2502544 32  
3003050 37  
4004060 47  
T51001035 26 6 1.2 25 16 4.54 
1501532 21  
2002038 26  
2502543 31  
T1015015703482.5 50 22 5.56 
200204027  
250254432  
300305037  
Metall-Fitting der Ausführung S□M kann zusammen mit einem Riemen der Ausführung P□M verwendet werden.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TBCR-H075
TBCR-H100
TBCR-H150
TBCR-H200
TBCR-L050
TBCR-L075
TBCR-L100
TBCR-L150
TBCR-S3M060
TBCR-S3M100
TBCR-S3M150
TBCR-S5M100
TBCR-S5M150
TBCR-S5M250
TBCR-S8M150
TBCR-S8M250
TBCR-S8M300
TBCR-S8M400
TBCR-T10150
TBCR-T10200
TBCR-T10250
TBCR-T10300
TBCR-T5100
TBCR-T5150
TBCR-T5200
TBCR-T5250
TBCR-XL025
TBCR-XL031
TBCR-XL037
TBCR-XL050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung - Profil [B] Nennbreite
(mm)
[W] Nennbreite
(Zoll)

18.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10H19.10.75

18.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10H25.41

19.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

21.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

12.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10L12.70.5

13.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10L19.10.75

13.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10L25.41

14.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10L38.11.5

8.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10---

8.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10S3M10-

8.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10S3M15-

10.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10S5M10-

11.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10S5M15-

12.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10---

12.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10S8M15-

12.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10S8M25-

13.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10S8M30-

13.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10S8M40-

14.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10T1015-

14.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10T1020-

15.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10T1025-

15.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

11.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10T510-

10.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10T515-

12.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10---

12.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10T525-

9.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10XL6.40.25

9.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10XL7.90.31

9.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10XL9.50.37

9.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Anschraubklemme für Synchronriemen/Ausführung mit Verbindungsmutter/einfach:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Riemenanschraubklemmen

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wo muss die Spannrolle an dem Synchronriemen platziert werden?

Antwort:

In der Regel werden die Spannrollen auf der Durchhangseite positioniert, da hier im Betrieb die Spannung des Synchronriemens am geringsten ist. Im Idealfall wird der Synchronriemen von der Innenseite gespannt, weil hierdurch eine Wechselbiegung des Synchronriemens verhindert wird. Dies ist ganz besonders bei Synchronriemen mit Stahlzugstrang zu empfehlen. Die Spannrolle sollte dabei stets größer als die kleinste Synchronriemenscheibe des Riementriebsystems sein.

Frage:

Wofür eignet sich ein Synchronriemen mit rundem Profil?

Antwort:

Synchronriemen mit rundem Profil kann in vielen Anwendungen zum Einsatz kommen. Diese sind gut geeignet Drehmomente zu übertragen. Zudem ist aufgrund der runden Profilform bei wechselnder Drehrichtung das Umkehrspiel sehr gering. Auch für sehr genaue Positionierung sind die Synchronriemen gut geeignet. Synchronriemen mit rundem Zahnprofil sind daher häufig in 3D-Druckern zu finden.

Frage:

Können für die Übertragung mehrere Riemen verwendet werden?

Antwort:

Eine Übertragung kann über einen oder mehrere Synchronriemen erfolgen. Ist eine Gleichverteilung der Kräfte auf die einzelnen Riemen nicht möglich, so muss gewährleistet werden, dass ein Riemen allein der maximalen Last standhalten kann.Um eine Gleichverteilung der Kräfte zu ermöglich ist eine genaue Justage notwendig. Hierfür kann eine Zahnriemenscheibe mit Spannhülse verwendet werden, da diese Stufenlos eingestellt und für eine gleiche Verteilung sorgen kann.

Frage:

Ist eine Übersetzung mit Synchronriemen möglich?

Antwort:

Mit Synchronriemen ist eine Übersetzung oder Untersetzung in einem Antrieb möglich. Das Übersetzungsverhältnis wird anhand der Zähnezahl der Riemenscheiben hergestellt. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Mindestanzahl an Zähnen der Synchronriemenscheibe nicht unterschritten wird.

Frage:

Wie hoch ist die mögliche Zugspannung für Synchronriemen?

Antwort:

Wie hoch die zulässige Zugspannung für Synchronriemen von MISUMI ist, ist abhängig von dem Riementyp, Drehzahl und Riemenscheiben-Durchmesser. Weitere Informationen finden Sie in diesem Link.

Frage:

Mindestgröße von Synchronriemenscheiben?

Antwort:

Die Mindestgröße oder Mindestanzahl der Zähne einer Synchronriemenscheibe, ist vom verwendeten Riementyp und der Höhe der anliegenden Drehzahl abhängig. Genauere Informationen über die Mindestanzahl der Zähne von Synchronriemenscheiben finden Sie in der Auswahl von Synchronriemen als PDF.

Frage:

Dehnt sich ein Synchronriemen stark aus?

Antwort:

Im Gegensatz zu einer Rollenkette, ist die Ausdehnung gering. Die Längenausdehnung von Synchronriemen ist sehr stabil. Daher ist es nicht zwingend notwendig den Synchronriemen im Betrieb nachzuspannen, wie es bei Kettentrieben nötig ist. Dies macht den Synchronriemen gegenüber der Kette sehr wartungsfreundlich. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass der Synchronriemen frei von Öl ist, da der Kautschuk aufquellen könnte..

Frage:

Was ist die Aufgabe eines Synchronriemens?

Antwort:

Die Primäre Aufgabe eines Synchronriemens ist die synchrone und schlupffreie Übertragung von Kraft oder Leistung. Je nach Aufgabengebiet stehen unter den Synchronriemen verschiedene Profilformen zur Verfügung. Diese können grob in Antrieb, Förderung und Positionierung unterteilt werden. In der folgenden Übersicht können Sie die verschiedenen Einsatzbereiche einsehen: Übersicht als PDF

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support