L-Profile / Stranggepresst

L-Profile / Stranggepresst
[Preiswerter Aluminiumwinkel, mit dem Sie die Höhe, Breite und Länge frei bestimmen können
Winkel/Stranggepresst:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoff
LRAEN AW-6063 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer-A-B-L
LRA10-A85-B60-L130
Teile-nummerToleranz t1mm-Schritte
AusführungTABL
LRA3±0.620~4020~4020~300
520~5020~50
6±0.720~7020~70
820~7520~75
10±0.820~9520~95
1250~12550~12550~300
1450~13050~130
18100~155100~155

Optionen

Winkel/Stranggepresst:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LRA3-A[20-40/1]-B[20-40/1]-L[20-300/1]
LRA5-A[20-50/1]-B[20-50/1]-L[20-300/1]
LRA6-A[20-70/1]-B[20-70/1]-L[20-300/1]
LRA8-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[20-300/1]
LRA10-A[20-95/1]-B[20-95/1]-L[20-300/1]
LRA12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-300/1]
LRA14-A[50-130/1]-B[50-130/1]-L[50-300/1]
LRA18-A[100-155/1]-B[100-155/1]-L[51-300/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHST A
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
1 13 Arbeitstage 10320 ~ 4020 ~ 4020 ~ 300
1 13 Arbeitstage 10520 ~ 5020 ~ 5020 ~ 300
1 13 Arbeitstage 10620 ~ 7020 ~ 7020 ~ 300
1 13 Arbeitstage 10820 ~ 7520 ~ 7520 ~ 300
1 13 Arbeitstage 101020 ~ 9520 ~ 9520 ~ 300
1 8 Arbeitstage 101250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 300
1 8 Arbeitstage 101450 ~ 13050 ~ 13050 ~ 300
1 8 Arbeitstage 1018100 ~ 155100 ~ 15551 ~ 300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminiumlegierung Serie 6000 Oberflächenbehandlung N/A Oberflächenbearbeitung Kein Radius

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support