Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
LSAW | EN AW-5052 Äquivalent |
LSUW | EN 1.4301 Äquivalent |
Teile-nummer | - | A | - | B | - | L |
LSAW10 | - | A120 | - | B120 | - | L150 |
T | Toleranz t |
10, 12 | ±1.0 |
15 | ±1.5 |
Teile-nummer | A | B | Stückpreis | ||||||||||
LSAW10 | LSAW12 | LSAW15 | |||||||||||
L50~100 | L101~150 | L151~200 | L50~100 | L101~150 | L151~200 | L50~100 | L101~150 | L151~200 | L201~250 | L251~300 | |||
LSAW10 LSAW12 LSAW15 | 101~125 | 101~125 | |||||||||||
126~150 | |||||||||||||
151~175 | - | - | - | - | - | - | |||||||
176~200 | - | - | - | - | - | - | |||||||
101~125 | 126~150 | ||||||||||||
126~150 | |||||||||||||
151~175 | - | - | - | - | - | - | |||||||
176~200 | - | - | - | - | - | - | |||||||
101~125 | 151~175 | - | - | - | - | - | - | ||||||
126~150 | - | - | - | - | - | - | |||||||
151~175 | - | - | - | - | - | - | |||||||
176~200 | - | - | - | - | - | - | |||||||
101~125 | 176~200 | - | - | - | - | - | - | ||||||
126~150 | - | - | - | - | - | - | |||||||
151~175 | - | - | - | - | - | - | |||||||
176~200 | - | - | - | - | - | - |
Teile-nummer | A | B | Stückpreis | ||||||||
LSUW10 | LSUW12 | LSUW15 | |||||||||
L50~100 | L101~150 | L151~200 | L50~100 | L101~150 | L151~200 | L50~100 | L101~150 | L151~200 | |||
LSUW10 LSUW12 LSUW15 | 76~100 | 76~100 | - | - | - | ||||||
101~125 | - | - | - | ||||||||
126~150 | - | - | - | ||||||||
76~100 | 101~125 | - | - | - | |||||||
101~125 | |||||||||||
126~150 | |||||||||||
151~175 | - | - | - | - | - | - | |||||
176~200 | - | - | - | - | - | - | |||||
76~100 | 126~150 | - | - | - | |||||||
101~125 | |||||||||||
126~150 | |||||||||||
151~175 | - | - | - | - | - | - | |||||
176~200 | - | - | - | - | - | - | |||||
101~125 | 151~175 | - | - | - | - | - | - | ||||
126~150 | - | - | - | - | - | - | |||||
151~175 | - | - | - | - | - | - | |||||
176~200 | - | - | - | - | - | - | |||||
101~125 | 176~200 | - | - | - | - | - | - | ||||
126~150 | - | - | - | - | - | - | |||||
151~175 | - | - | - | - | - | - | |||||
176~200 | - | - | - | - | - | - |
Lange Seiten von Maß A und B | Rechtwinkligkeit k |
76~150 | max. 0.10 |
151~200 | max. 0.15 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | T | A (mm) | B (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Äquiv. | 10 | 101 ~ 150 | 101 ~ 150 | 50 ~ 200 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Äquiv. | 12 | 101 ~ 150 | 101 ~ 150 | 50 ~ 200 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Äquiv. | 15 | 101 ~ 200 | 101 ~ 200 | 50 ~ 300 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 10 | 76 ~ 150 | 76 ~ 150 | 50 ~ 200 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 12 | 76 ~ 150 | 76 ~ 150 | 50 ~ 200 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 15 | 101 ~ 200 | 101 ~ 200 | 50 ~ 200 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | N/A | Oberflächenbearbeitung | Anschweißen |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
T
A(mm)
B(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften