L-Profile / Mit Radius / Gleichschenklig

L-Profile / Mit Radius / Gleichschenklig
[Merkmale] Material Schneiden Typ Winkel, die Ihnen erlaubt, die ungleiche Höhe und Breite Größe und Länge zu wählen
Winkel/Mit Radius/Gleichschenklig:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoff
LAFSEN 1.0038 Äquivalent
LAFAEN AW-6063 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer-L
LAFS12-200
 Toleranz
Teile-nummerRechtwinkligkeit kAL
LAFS9±2.0±3.0+ 1.0
0
LAFS9A+ 2.0
0
LAFS12±3.0
LAFS15+ 3.0
0
LAFA5±2.0±0.7+ 1.0
0
LAFA6
LAFA10+ 2.0
0
LAFA12

Teile-nummerL
1mm-Schritte
TMaß T ToleranzABr1r2Stückpreis
AusführungNr.L30~49L50~99L100~149L150~199L200~249L250~300
LAFS
(EN 1.0038 Äquivalent)
930~3009±0.690758.56
9A50~300±0.712575107-
1212±0.812575107-
15100~30015150100128.5--
LAFA
(EN AW-6063 Äquivalent)
530~3005±0.27755052.5
66906094.5
10107550--
1250~30012±0.312575107-

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LAFA5-[30-300/1]
LAFA6-[30-300/1]
LAFA10-[30-300/1]
LAFA12-[50-300/1]
LAFS9-[30-300/1]
LAFS9A-[50-300/1]
LAFS12-[50-300/1]
LAFS15-[100-300/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff T A L
(mm)
1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.57530 ~ 300
1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.69030 ~ 300
1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.107530 ~ 300
1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.1212550 ~ 300
1 7 Arbeitstage 10[Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv.99030 ~ 300
1 7 Arbeitstage 10[Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv.912550 ~ 300
1 7 Arbeitstage 10[Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1212550 ~ 300
1 7 Arbeitstage 10[Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv.15150100 ~ 300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung N/A Oberflächenbearbeitung Mit Abschaltradius

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support