Winkelkonsolen / Gussrippe / unbearbeitet, Durchgangsbohrung, Zylinderstiftbohrung / Gusseisen / Behandlung wählbar

Winkelkonsolen / Gussrippe / unbearbeitet, Durchgangsbohrung, Zylinderstiftbohrung / Gusseisen / Behandlung wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Winkelkonsolen / Gussrippe / unbearbeitet, Durchgangsbohrung, Zylinderstiftbohrung / Gusseisen / Behandlung wählbar
  • Winkelkonsolen / Gussrippe / unbearbeitet, Durchgangsbohrung, Zylinderstiftbohrung / Gusseisen / Behandlung wählbar

Zurück zur Kategorie Winkelkonsolen

Technische Zeichnung der Winkelkonsole


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften der Winkelkonsole (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungAuswahl der BohrungsartWerkstoffOberflächenbehandlung
IKFB (Keine Bohrung)
D (Durchgangsbohrung-Ø vorgefertigt)
DM (Durchgangsbohrung-Ø wählbar)
K (Durchgangsbohrung- und Zylinderstiftbohrungs-Ø vorgefertigt)
KM (Durchgangsbohrung- und Zylinderstiftbohrungs-Ø wählbar)
EN-JL 1040 ÄquivalentGrundanstrich (Grau)
BIKSchwarz brüniert
MIKChemisch vernickelt
BIKDM und MIKKM sind nicht wählbar.
*1 Keine Oberflächenbehandlung an bearbeiteten Oberflächen und Bohrungen.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Winkel/Gusseisen/Standardmaße:Verwandte bildanzeige

Produktcodes Zusammensetzung der Winkelkonsole

Teile-nummer-A-N-D
IKFB350
IKDM100
BIKKM200
-
-
-
150
100
120

-
-

N10
N12


-


D8

Generelle Informationen zu Winkelkonsolen

Winkelkonsole - Winkelkonsole mit Durchgangsbohrung - Winkelkonsole mit Versteifungsrippe - Winkelkonsole ohne Bohrung - Winkelkonsole breit - Winkelkonsole mit Langloch - Winkelkonsole geschweißt

 

Auswahldetails von Winkelkonsolen

- Material: Aluminium, Stahl, Gussstahl, Edelstahl

- Beschichtungen: unbehandelt, brüniert, grundiert (Grau), vernickelt

- Ausführung: Guss, geschweißt

- Rechtwinkligkeit: bis zu 0.02/100

- Bohrungen: ohne Bohrung, Durchgangsbohrung, Innengewinde, Zylinderstiftbohrung, Langloch

- Zylinderstiftbohrung: H7

- Länge A: 40 bis 150 mm

- Länge H: 50 bis 500 mm

- Breite: 30 bis 100 mm

 

Beschreibung / Grundlagen

Grundlegend dient eine Winkelkonsole der präzisen und massiven Befestigung oder Verbindung unterschiedlicher Bauteile sowie Rahmenkonstruktionen im Maschinenbau und Anlagenbau. Winkelkonsolen sind in den meisten Fällen ungleichschenklig.
Eine Winkelkonsole zählt durch ihre hohe Rechtwinkligkeit zu den präzisen Winkeln der Montagewinkel. Durch ihre Versteifungsrippe ist die Winkelkonsole zudem massiver und steifer als herkömmliche Montagewinkel und bieten eine präzise, robuste und sichere Verbindung.
MISUMI bietet Winkelkonsolen mit konfigurierbaren Durchgangsbohrungen und Zylinderstiftbohrungen. Die Durchgangsbohrung kann mit Hilfe der Option [MC] auf eine Gewindebohrung umgestellt werden. Zudem lässt sich mit Hilfe der Option [LN, HN] die Durchgangsbohrung der Winkelkonsolen in ein Langloch verändern. Hierdurch kann die Winkelkonsole an sich, oder auch das zu befestigende Element justiert werden. Die optional erhältlichen Zylinderstiftbohrungen in Verbindung mit Zylinderstiften bieten die Möglichkeit, Bauteile wie Positioniertische, Zylinder oder andere Geräte möglichst genau auf einer Winkelkonsole auszurichten und montieren zu können.
Für eine individuelle Bearbeitungen sind unsere Winkelkonsolen auch als Rohling ohne Montagebohrungen verfügbar.
Durch die vielzähligen Variationen einer Winkelkonsole ergibt sich die konstruktive Flexibilität, die ermöglicht sich an die maschinelle Umgebung anzupassen. Bei MISUMI können Sie Ihren Stahlwinkel nach Maß, oder auch Edelstahlwinkel nach Maß konfigurieren und herstellen lassen.
Häufig werden Winkelkonsolen als Zylinderhalter für Pneumatik-Zylinder verwendet, da die genaue Rechtwinkligkeit und genaue Position der Zylinderstiftbohrungen für eine exakte Positionierung der Zylinder ermöglichen. Auch für die Aufnahme und Halterung von Positioniertischen eignet sich eine Winkelkonsole. Gelegentlich dient die Winkelkonsole auch in der Spanntechnik für die Aufnahme von Schnellspanner, Klemmzylinder oder Greifer.
Für die Montage bietet MISUMI unterschiedliche Schrauben und Muttern, sowie Unterlegscheiben.

 

Stahl-Winkelkonsole / Stahlwinkel

Vorteile einer Winkelkonsole aus Stahl (Gussstahl) ist in erster Linie ihre hohe Festigkeit und die Tragfähigkeit des Grundmaterials. Dadurch bedingt können Stahl-Winkelkonsolen hohe Belastungen aufnehmen.
Da Stahl eine gute besitzt, ist er günstig in der Herstellung, leicht nachzuarbeiten und gut zu schweißen. Gegenüber vielen anderen metallischen Grundwerkstoffen ist Stahl recht kostengünstig und ist daher in vielen Anwendungen zu finden.
Durch seine gute Wärmeleitfähigkeit, kann ein Stahlwinkel oder Stahl-Winkelkonsole in Bereichen mit hohen Temperaturen eingesetzt werden. Da Stahl zur Oxidation neigt sollte je nach die Winkelkonsole möglichst mit einer Beschichtung versehen werden. Hierfür stehen wahlweise brüniert, vernickelt oder grundiert zur Auswahl.

 

Edelstahl-Winkelkonsole / Edelstahlwinkel

Winkelkonsolen aus Edelstahl oder rostfreiem Stahl zeichnen sich durch hohe Langlebigkeit aus. Durch ihre Widerstandsfähigkeit sind Edelstahl-Winkelkonsolen sehr robust und stabil. Sie neigen weniger leicht zur Korrosion, da der Chromanteil eine Passivschicht (Oxidschicht) bildet. Gerade in korrosiven Umgebungen bietet es sich an eine Winkelkonsole aus Edelstahl (rostfreier Stahl) zu verwenden, da das Grundmaterial sehr hochwertig ist. Edelstahl weist zudem eine hohe Temperaturbeständigkeit auf und kann geschweißt werden. Allerdings kann bei höheren Temperaturen, oder auch beim Schweißen der Werkstoff sich verfärben (Anlassfarbe). Die Edelstahlwinkel sind aufgrund des Materials zudem hygienisch und werden häufig in der Medizintechnik angewendet.

 

Aluminium-Winkelkonsole / Aluminiumwinkel

Ein wesentlicher Vorteil von Winkelkonsolen aus Aluminium ist ihr geringeres Gewicht im Vergleich zu Winkelkonsolen aus Stahl oder Edelstahl. Diese Besonderheit kann in vielen Anwendungen zur Gewichtsreduzierung beitragen. Bezogen auf das geringe Gewicht besitzen die Winkelkonsolen aus Aluminium im Vergleich eine hohe Festigkeit und können hohen Belastungen standhalten.
Zudem macht die einfache Verarbeitung und Nachbearbeitung des Materials, die Aluminium-Winkelkonsolen kosteneffizient. Ähnlich wie bei Edelstahl bildet Aluminium eine Oxidschicht und ist somit gut gegen Korrosion geschützt. Ein weiterer Vorteil der Winkelkonsole aus Aluminium ist, dass der Grundwerkstoff eine geringe Wärmeausdehnung aufweist. Somit können diese Winkelkonsolen in Anwendungen verwendet werden, die häufige Temperaturveränderung unterzogen werden. Zudem besitzen Winkelkonsolen aus Aluminium eine gute elektrische Leitfähigkeit und kann somit elektrische Spannungen wie elektrisch statische Ladungen ableiten. Dies ist oft in elektrischen Anlagen oder in der Elektronikindustrie für die Produktion von elektronischen Bauteilen notwendig.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel-Winkelkonsole - Winkelkonsole mit Zylinder - Winkelkonsole mit geführtem Zylinder - Halter Zylinder - Zylinderhalter

Anwendungsbeispiel-Winkelkonsole mit Führungszylinder
(1) Winkelkonsole, (2) Innensechskantschraube , (3) Zylinder mit Führung, (4) Zylinderstift

Anwendungsbeispiel-Winkelkonsole - Winkelkonsole mit Schnellspanner - Winkelkonsole mit Klemmfunktion

Anwendungsbeispiel-Winkelkonsole mit Schnellspanner
(1) Montageplatte, (2) Schnellspanner, (3) Winkelkonsole

Anwendungsbeispiel-Winkelkonsole - Winkelkonsole mit Zylinder - Winkelkonsole mit Zylinderstiftbohrung - Zylinderhalter - Zylinder Halterung

Anwendungsbeispiel-Winkelkonsole mit Zylinder
(1) Winkelkonsole, (2) Scharnierbolzen , (3) Zylinder

 

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BIKD60-40
BIKD100-40
BIKD100-50
BIKD100-50S
BIKD100-100
BIKD150-50
BIKD150-70
BIKD150-75
BIKD150-100
BIKD200-75
BIKD200-120
BIKD250-120
BIKD300-150
BIKD350-150
BIKD400-150
BIKFB60-40
BIKFB100-40
BIKFB100-50
BIKFB100-50S
BIKFB100-100
BIKFB150-50
BIKFB150-70
BIKFB150-75
BIKFB150-100
BIKFB200-75
BIKFB200-120
BIKFB250-120
BIKFB300-150
BIKFB350-150
BIKFB400-150
BIKK60-40
BIKK100-40
BIKK100-50
BIKK100-50S
BIKK100-100
BIKK150-50
BIKK150-70
BIKK150-75
BIKK150-100
BIKK200-75
BIKK200-120
BIKK250-120
BIKK300-150
BIKK350-150
BIKK400-150
BIKKM100-50-N[10,​12,​14]-D[6,​8,​10]
BIKKM100-50S-N[10,​12,​14]-D[6,​8,​10]
BIKKM100-100-N[10,​12,​14]-D[6,​8,​10]
BIKKM150-50-N[10,​12,​14]-D[6,​8,​10]
BIKKM150-70-N[10,​12,​14]-D[6,​8,​10]
BIKKM150-75-N[10,​12,​14]-D[6,​8,​10]
BIKKM150-100-N[10,​12,​14]-D[6,​8,​10]
BIKKM200-75-N[10,​12,​14]-D[6,​8,​10]
BIKKM200-120-N[10,​12,​14]-D[6,​8,​10]
BIKKM250-120-N[10,​12,​14]-D[6,​8,​10]
BIKKM300-150-N[10,​12,​14]-D[6,​8,​10]
BIKKM350-150-N[10,​12,​14]-D[6,​8,​10]
BIKKM400-150-N[10,​12,​14]-D[6,​8,​10]
IKD60-40
IKD100-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung - Bohrungen Oberflächenbehandlung [H] Höhe
(mm)
[A] Länge
(mm)
[D] Durchmesser - Durchgangsbohrung
(mm)
[N] Durchmesser
(mm)

45.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10DurchgangsbohrungenBrüniert6040--

47.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10DurchgangsbohrungenBrüniert10040--

40.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10DurchgangsbohrungenBrüniert10050--

44.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10DurchgangsbohrungenBrüniert10050 (W 50)--

47.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10DurchgangsbohrungenBrüniert100100--

59.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10DurchgangsbohrungenBrüniert15050--

55.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10DurchgangsbohrungenBrüniert15070--

62.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10DurchgangsbohrungenBrüniert15075--

62.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10------

82.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10DurchgangsbohrungenBrüniert20075--

83.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10DurchgangsbohrungenBrüniert200120--

101.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10DurchgangsbohrungenBrüniert250120--

130.23 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10DurchgangsbohrungenBrüniert300150--

142.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10DurchgangsbohrungenBrüniert350150--

168.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10DurchgangsbohrungenBrüniert400150--

40.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Ohne BohrungenBrüniert6040--

41.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Ohne BohrungenBrüniert10040--

32.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Ohne BohrungenBrüniert10050--

34.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10------

37.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Ohne BohrungenBrüniert100100--

50.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10------

48.17 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Ohne BohrungenBrüniert15070--

55.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10------

52.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Ohne BohrungenBrüniert150100--

72.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Ohne BohrungenBrüniert20075--

73.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Ohne BohrungenBrüniert200120--

91.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10------

120.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Ohne BohrungenBrüniert300150--

133.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Ohne BohrungenBrüniert350150--

158.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Ohne BohrungenBrüniert400150--

56.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, ZylinderstiftbohrungenBrüniert6040--

58.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, ZylinderstiftbohrungenBrüniert10040--

43.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Durchgangsbohrungen, ZylinderstiftbohrungenBrüniert10050--

48.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, ZylinderstiftbohrungenBrüniert10050 (W 50)--

53.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, ZylinderstiftbohrungenBrüniert100100--

67.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, ZylinderstiftbohrungenBrüniert15050--

61.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, ZylinderstiftbohrungenBrüniert15070--

71.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, ZylinderstiftbohrungenBrüniert15075--

68.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, ZylinderstiftbohrungenBrüniert150100--

93.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, ZylinderstiftbohrungenBrüniert20075--

89.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, ZylinderstiftbohrungenBrüniert200120--

108.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, ZylinderstiftbohrungenBrüniert250120--

136.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, ZylinderstiftbohrungenBrüniert300150--

149.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, ZylinderstiftbohrungenBrüniert350150--

174.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, ZylinderstiftbohrungenBrüniert400150--

-

1 9 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, ZylinderstiftbohrungenBrüniert100506 ~ 1010 ~ 14

-

1 9 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, ZylinderstiftbohrungenBrüniert10050 (W 50)6 ~ 1010 ~ 14

-

1 9 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, ZylinderstiftbohrungenBrüniert1001006 ~ 1010 ~ 14

-

1 9 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, ZylinderstiftbohrungenBrüniert150506 ~ 1010 ~ 14

-

1 9 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, ZylinderstiftbohrungenBrüniert150706 ~ 1010 ~ 14

-

1 9 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, ZylinderstiftbohrungenBrüniert150756 ~ 1010 ~ 14

-

1 9 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, ZylinderstiftbohrungenBrüniert1501006 ~ 1010 ~ 14

-

1 9 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, ZylinderstiftbohrungenBrüniert200756 ~ 1010 ~ 14

-

1 9 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, ZylinderstiftbohrungenBrüniert2001206 ~ 1010 ~ 14

-

1 9 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, ZylinderstiftbohrungenBrüniert2501206 ~ 1010 ~ 14

-

1 9 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, ZylinderstiftbohrungenBrüniert3001506 ~ 1010 ~ 14

-

1 9 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, ZylinderstiftbohrungenBrüniert3501506 ~ 1010 ~ 14

-

1 9 Arbeitstage 10Durchgangsbohrungen, ZylinderstiftbohrungenBrüniert4001506 ~ 1010 ~ 14

43.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10DurchgangsbohrungenGrundierungsfarbe (Grau)6040--

44.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10DurchgangsbohrungenGrundierungsfarbe (Grau)10040--

Loading...

Zurück zur Kategorie Winkelkonsolen

Technische Zeichnung der Winkelkonsole


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

 

Teile-nummerAWinkelhalterungskörperStückpreis
Ohne Bohrung
AusführungHWTT1IKFBBIKFBMIKFB



Ohne Bohrung


IKFB
BIKFB
MIKFB
60403086   
100403086   
50S50158   
5010014   
100   
1505050158   
7010014   
7575   
100100   
20075751514   
120100   
2501201001815   
300150   
350150   
400150   
 
Teile-nummerAWinkelhalterungskörperDurchgangsbohrungStückpreis
Durchgangsbohrung-Ø vorgefertigtDurchgangsbohrung
Durchmesser frei wählbar
AusführungHWTT1NN (Auswahl)BXFYGIKDBIKDMIKDIKDMMIKDM
Durchgangsbohrung
Bohrungen

(Durchgangsbohrung-Ø vorgefertigt)
IKD
BIKD
MIKD

(Durchgangsbohrung-Ø wählbar) *2
IKDM
MIKDM
604030863.5-2015153020   

-

-

1004030863.5-2015155530   

-

-

50S50158910
12
14
3035-     
501001411704540     
1004540     
150505015893035-7560     
7010014117040     
757550     
100100704540     
20075751514115040-11070     
120100705050     
25012010018151170505014090     
3001504090190     
350150230100     
400150260120     
*2 Für Ausführungen mit frei wählbarem Durchgangsbohrungs-Ø (IKDM und MIKDM) N auswählen.
Abschnitte ohne spezielle Maße sind wie FB (Ausführung ohne Bohrung).
 
Teile-nummerAWinkelhalterungskörperDurchgangsbohrungZylinderstiftbohrungStückpreis
Durchgangsbohrung und Zylinderstiftbohrung
Bohrung-Ø vorgefertigt
Durchgangsbohrung
Durchmesser frei wählbar
AusführungHWTT1NN (Auswahl)BXFYGDH7DH7 AuswahlahIKKBIKKMIKKIKKMBIKKM
Durchgangsbohrungen und Zylinderstiftbohrungen

(Durchgangsbohrungs- und Zylinderstiftbohrungs-Ø vorgefertigt)
IKK
BIKK
MIKK

(Durchgangsbohrungs- und Zylinderstiftbohrungs-Ø wählbar) *3
IKKM
BIKKM
604030863.5-20151530203--40   

-

-

1004030863.5-20151555303--70   

-

-

50S50158910
12
14
3035-66
8
10
     
5010014117045401065     
100454065     
150505015893035-75606-105     
70100141170401055     
757550     
10010070454065     
20075751514115040-110701055145     
12010070505075     
250120100181511705050140901075185     
300150409019085235     
350150230100280     
400150260120320     
*3 Für Ausführungen mit Durchgangsbohrung und Zylinderstiftbohrung mit frei wählbarem Durchmesser (IKKM und BIKKM) N und DH7 wählen.
*4 Wenn A=40, haben die Grundflächen (Seite A) keine Zylinderstiftbohrung.
Abschnitte ohne spezielle Maße sind wie FB (Ausführung ohne Bohrung).

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Festigkeit Standard (Guss)

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wofür werden Winkelkonsolen verwendet?

Antwort:

Eine Winkelkonsole kann für die unterschiedlichsten Anwendungen im Maschinenbau verwendet werden. Generell dienen sie zur Verbindung oder Fixierung von unterschiedlichen Bauteilen und Geräten. Winkelkonsolen sind gegenüber herkömmlichen Montagewinkeln sehr präzise in ihrer Rechtwinkligkeit gefertigt. Daher kommen Winkelkonsolen auch häufig für die Aufnahme von Pneumatik-Zylindern, Positioniertischen und Stelltischen zum Einsatz. Ein weiterer Vorteil der Winkelkonsole ist ihre hohe Steifigkeit durch die zusätzliche Versteifungsrippe. Dies macht die Winkelkonsole sehr stabil und kann daher gegenüber normalen Winkeln schwerere Lasten aufnehmen.

Frage:

Welche verschiedenen Stahlsorten gibt es bei Winkelkonsolen?

Antwort:

MISUMI bietet die massive und präzise Winkelkonsole in zwei unterschiedlichen Stahlsorten an. Das MISUMI Sortiment bietet den Werkstoff EN 1.0038 Äquivalent, der auch als S235JR bekannt ist. Dieser Werkstoff wird häufig für Strangpressprofile verwendet. Dieser weist eine gute Duktilität, Zähigkeit und Plastizität auf. Als weiteren Werkstoff enthält das Sortiment den EN-JL 1040 Äquivalent. Dieser ist ein Grauguss mit Lamellengrafit, der eine sehr gute Bearbeitbarkeit besitzt und häufig in Werkzeugmaschinen verwendet wird.

Frage:

Welche Beschichtungen sind für Winkelkonsolen aus Stahl verfügbar?

Antwort:

Unsere Winkelkonsolen sind für eine weitere Bearbeitung unbehandelt erhältlich. Zum Schutz vor Korrosion ist die Winkelkonsole brüniert, grundiert (Grau) und vernickelt wählbar.

Frage:

Was sind die Vorteile von Aluminiumwinkel?

Antwort:

Aluminiumwinkel und Aluminium-Winkelkonsolen besitzen ein geringes Gewicht und sind daher für eine Gewichtsreduktion geeignet. Im Verhältnis zu schwereren Materialien, besitzt Aluminium hingegen eine hohe Festigkeit. Dadurch sind diese auch für hohe Belastungen geeignet. Ein weiterer Vorteil ist, das Aluminium keinen weiteren Korrosionsschutz benötigt. Zudem hat Aluminium eine geringe Wärmeausdehnung, was es bei Temperaturschwankungen Formstabil macht.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Technischer Support