Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Werkstoff | |
Maß konfigurierbar | Winkel konfigurierbar | |
SSRF | SSRAF | EN 1.0038 Äquiv. |
SCRF | SCRAF | EN 1.1206 Äquiv. |
Teilenummer | - | A | - | B | - | L | - | C | - | D(Q) |
SSRF SSRAF | - - | A100 A100 | - - | B80 B80 | - - | L52.3 L52.3 | - - | C45 C45 | - - | D30.3 Q55 |
Teilenummer | 0.1mm Schritte | ||||
A | B | L | C | D | |
SSRF SCRF | 20.0 ~ 200.0 | 10.0 ~ 100.0 | 10.0 ~ 200.0 | 0.0 ~ 200.0 | 2.0 ~ 100.0 |
(B≥A/3) | (C≤A) | (D≤B) |
Teilenummer | 0.1mm Schritte | 1°-Schritte | |||
A | B | L | C | Q | |
SSRAF SCRAF | 20.0 ~ 200.0 | 10.0 ~ 100.0 | 10.0 ~ 200.0 | 0.0 ~ 200.0 | 0 ~ 90° |
(B≥A/3) | (C≤A) | 1°-Schritte |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SCRAF-A[20-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[0-200/0.1]-Q[0-90/1] |
SCRF-A[20-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[0-200/0.1]-D[2-200/0.1] |
SSRAF-A[20-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[0-200/0.1]-Q[0-90/1] |
SSRF-A[20-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[0-200/0.1]-D[2-200/0.1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Modell | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | Q (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1206 Äquiv. | Angle Configurable Type | 20 ~ 200 | 10 ~ 100 | 0 ~ 200 | - | 10 ~ 200 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1206 Äquiv. | Dimension Configurable Type | 20 ~ 200 | 10 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2 ~ 200 | 10 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Angle Configurable Type | 20 ~ 200 | 10 ~ 100 | 0 ~ 200 | - | 10 ~ 200 | 0 ~ 90 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Dimension Configurable Type | 20 ~ 200 | 10 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2 ~ 200 | 10 ~ 200 | - |
Loading...
A, B, L max. 50mm | ±0.05 |
A, B, L min. 50mm | ±0.1 |
Fase am Umfang C0.2~0.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Modell
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
L(mm)
Q(°)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften