Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Werkstoff | |
Standard-wert | Präzisionskategorie | |
SSYF | SSYG | EN 1.0038 Äquiv. |
SCYF | SCYG | EN 1.1206 Äquiv. |
SUYF | - | EN 1.4305 Äquiv. |
ALYF | - | EN AW-5052 Äquiv. |
Teilenummer | - | A | - | B | - | L | - | C | - | D | - | E |
SSYF | - | A100.0 | - | B100.0 | - | L120.0 | - | C30.0 | - | D40.0 | - | E50.2 |
Teilenummer | 0.1mm Schritte | ||||||
A | B | L | C | D | E | ||
SSYF SCYF | SUYF ALYF | 10.0~200.0 | 10.0~100.0 | 10.0~200.0 | 1.0~195.0 (A>C+E) | 1.0~80.0 (B-D≥5) | 5.0~190.0 |
Teilenummer | 0.1mm Schritte | |||||
A | B | L | C | D | E | |
SSYG SCYG | 10.0~160.0 | 10.0~100.0 | 10.0~100.0 | 1.0~155.0 | 1.0~60.0 (B-D≥5) | 5.0~155.0 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Genauigkeit | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN AW-5052 Äquiv. | Standard Grade | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 1 ~ 195 | 1 ~ 80 | 5 ~ 190 | 10 ~ 200 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1206 Äquiv. | Standard Grade | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 1 ~ 195 | 1 ~ 80 | 5 ~ 190 | 10 ~ 200 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1206 Äquiv. | Precision Grade | 10 ~ 160 | 10 ~ 100 | 1 ~ 155 | 1 ~ 60 | 5 ~ 155 | 10 ~ 100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Standard Grade | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 1 ~ 195 | 1 ~ 80 | 5 ~ 190 | 10 ~ 200 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Precision Grade | 10 ~ 160 | 10 ~ 100 | 1 ~ 155 | 1 ~ 60 | 5 ~ 155 | 10 ~ 100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4305 Äquiv. | Standard Grade | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 1 ~ 195 | 1 ~ 80 | 5 ~ 190 | 10 ~ 200 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Genauigkeit
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften