Kunststoffplatten / Kunststofffolien

Kunststoffplatten / Kunststofffolien

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Dünne Platten von 0,5 bis 2,0 mm können in Schritten von 1 mm angegeben werden.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

(i)Hinweis

  • Ausführung:UPSH(Ultrahochmolekulares Polyethylen)
    Bei allen Aufträgen, die ab dem 3. Juni 2024 eingehen, werden die Toleranzen der Plattendicke gemäß einer Überarbeitung der Fertigungsstandards des Grundwerkstoffs geändert.
    Bitte prüfen Sie dies vor Ihrer Bestellung.
    Vor der Änderung: -0,2/+0,5 >> Nach der Änderung: -0,2/+0,7.
  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.
Kunststoffplatten/Kunststofffolien:Verwandte bildanzeige
Ausführung WerkstoffBeständigkeitFarbeLichtdurchlässigkeitRaumbetriebstemperatur
ACSHAcrylStandardTransparent93%-30~80°C
PCTSHPolycarbonatTransparent90%-30~100°C
PYSHPETTransparent87%-15~55°C
PASHPMMA/Polymethylmethacrylatweiß--45~95°C
UPSHUltrahochmolekulares Polyethylenmilchweiss-100~80°C
Eigenschaften  >> S.949, 953, 954

Spezifikationen

 ■ Standardausführung
Teilenummer-A-B-T
ACSH-150-118-1.0

■ Vorgebohrte Ausführung
Teilenummer-A-B-T-F-G-Schraube, Nenn-Ø
ACSH2H-50-25-1.5-F34-G10-N4

■ Standardausführung
Teilenummer1mm-SchritteT Auswahl
AusführungABACSH
PCTSH
PASH
PYSHUPSH
ACSH
PCTSH
PYSH
PASH
UPSH
20~30020~3000.5
1.0
1.5
2.0
0.5
1.5
1.0
2.0

• Toleranz Maß T
TACSHPCTSHUPSH
PYSHPASH
0.5±0.1-
1.0±0.12-0.2~+0.7
1.5±0.2-
2.0-0.2~+0.5

■ Vorgebohrte Ausführung
Teilenummer1mm-SchritteT Auswahl0.5mm-SchritteSchraubennenn-Ø Auswahl
AusführungAnz. BohrungenABACSH
PCTSH
PASH
PYSHUPSHFGN (Durchgangsbohrung)
ACSH
PCTSH
PYSH
PASH
UPSH
2H

4H

6H
20~30020~3000.5
1.0
1.5
2.0
0.5
1.5
1.0
2.0
6~291.5
(2H, 4H)

6~145.5
(6H)
4.5~295.5
(2H)

6~291.5
(4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
T1.0 und 2.0 sind bei PYSH nicht verfügbar. Verwenden Sie stattdessen PYA auf S.958.
Spezifikationsbereich für Maß F: Bei 2H und 4H, d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5; bei 6H, d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2.
Spezifikationsbereich für Maß G: Bei 2H, d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5; bei 4H und 6H, d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5.
PASH und UPSH haben aufgrund des Herstellungsprozesses eine Wölbung.

Optionen

Kunststoffplatten/Kunststofffolien:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ACSH2H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1,​1.5,​2]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-295.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACSH4H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1,​1.5,​2]-F[6-491.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACSH6H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1,​1.5,​2]-F[6-245.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACSH-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1,​1.5,​2]
PASH2H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1,​1.5,​2]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-295.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PASH4H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1,​1.5,​2]-F[6-491.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PASH6H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1,​1.5,​2]-F[6-245.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PASH-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1,​1.5,​2]
PCTSH2H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1,​1.5,​2]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-295.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTSH4H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1,​1.5,​2]-F[6-491.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTSH6H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1,​1.5,​2]-F[6-245.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTSH-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1,​1.5,​2]
PYSH2H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1.5]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-295.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYSH4H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1.5]-F[6-491.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYSH6H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1.5]-F[6-245.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYSH-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1.5]
UPSH2H-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-295.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPSH4H-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2]-F[6-491.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPSH6H-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2]-F[6-245.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPSH-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Farbe Bohrungsbearbeitung A
(mm)
B
(mm)
Durchgangsbohrung, Nenn-Ø [N] F
(mm)
G
(mm)
T
(mm)
1 7 Arbeitstage 10AcrylTransparent2H20 ~ 50020 ~ 3003 ~ 106 ~ 491.54.5 ~ 295.50.5 ~ 2
1 7 Arbeitstage 10AcrylTransparent4H20 ~ 50020 ~ 3003 ~ 106 ~ 491.56 ~ 291.50.5 ~ 2
1 7 Arbeitstage 10AcrylTransparent6H20 ~ 50020 ~ 3003 ~ 106 ~ 245.56 ~ 291.50.5 ~ 2
1 5 Arbeitstage 10AcrylTransparentKein Bohränderung20 ~ 50020 ~ 300---0.5 ~ 2
1 9 Arbeitstage 10PolyacetalWeiß2H20 ~ 50020 ~ 3003 ~ 106 ~ 491.54.5 ~ 295.50.5 ~ 2
1 9 Arbeitstage 10PolyacetalWeiß4H20 ~ 50020 ~ 3003 ~ 106 ~ 491.56 ~ 291.50.5 ~ 2
1 9 Arbeitstage 10PolyacetalWeiß6H20 ~ 50020 ~ 3003 ~ 106 ~ 245.56 ~ 291.50.5 ~ 2
1 5 Arbeitstage 10PolyacetalWeißKein Bohränderung20 ~ 50020 ~ 300---0.5 ~ 2
1 7 Arbeitstage 10Polykarbonat (PC)Transparent2H20 ~ 50020 ~ 3003 ~ 106 ~ 491.54.5 ~ 295.50.5 ~ 2
1 7 Arbeitstage 10Polykarbonat (PC)Transparent4H20 ~ 50020 ~ 3003 ~ 106 ~ 491.56 ~ 291.50.5 ~ 2
1 7 Arbeitstage 10Polykarbonat (PC)Transparent6H20 ~ 50020 ~ 3003 ~ 106 ~ 245.56 ~ 291.50.5 ~ 2
1 5 Arbeitstage 10Polykarbonat (PC)TransparentKein Bohränderung20 ~ 50020 ~ 300---0.5 ~ 2
1 7 Arbeitstage 10PETTransparent2H20 ~ 50020 ~ 3003 ~ 106 ~ 491.54.5 ~ 295.50.5 ~ 1.5
1 7 Arbeitstage 10PETTransparent4H20 ~ 50020 ~ 3003 ~ 106 ~ 491.56 ~ 291.50.5 ~ 1.5
1 7 Arbeitstage 10PETTransparent6H20 ~ 50020 ~ 3003 ~ 106 ~ 245.56 ~ 291.50.5 ~ 1.5
1 5 Arbeitstage 10PETTransparentKein Bohränderung20 ~ 50020 ~ 300---0.5 ~ 1.5
1 9 Arbeitstage 10UHMW-Polyethylen mit extrem hohem Molekulargewichtmilchweiss2H20 ~ 50020 ~ 3003 ~ 106 ~ 491.54.5 ~ 295.51 ~ 2
1 9 Arbeitstage 10UHMW-Polyethylen mit extrem hohem Molekulargewichtmilchweiss4H20 ~ 50020 ~ 3003 ~ 106 ~ 491.56 ~ 291.51 ~ 2
1 9 Arbeitstage 10UHMW-Polyethylen mit extrem hohem Molekulargewichtmilchweiss6H20 ~ 50020 ~ 3003 ~ 106 ~ 245.56 ~ 291.51 ~ 2
1 5 Arbeitstage 10UHMW-Polyethylen mit extrem hohem MolekulargewichtmilchweissKein Bohränderung20 ~ 50020 ~ 300---1 ~ 2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klasse Standard

Ergänzungsartikel

Technischer Support