Kunststoffscheiben

Kunststoffscheiben

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Dies sind runde Platten aus schwer zu verarbeitendem Harz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kunststoffscheiben:Verwandte bildanzeige
Ausführung WerkstoffFarbe
ENJEPEpoxidglasStandard Grün
ENJBLBakelit (Papierausführung)- Naturfarben
ENJBBSchwarz
ENJBSBakelit (Gewebeausführung) Naturfarben
ENJPAPMMA/PolymethylmethacrylatStandard Weiß
ENJPBSchwarz
ENJPACElektrische LeitfähigkeitOcker
ENJMAMC NylonStandard Blau
ENJMW Elfenbeinfarben
ENJMSSchüttenLila
ENJMCALeitfähigkeit CDR2Schwarz
ENJMDALeitfähigkeit CDR6Schwarz
ENJMEALeitfähigkeit CDR9Schwarz
ENJMPWetterbeständigkeitDunkelgrau
ENJPBH und ENJPTC sind auf unserer Website verfügbar.
Ausführung WerkstoffFarbe
ENJUPUltrahochmolekulares PolyethylenStandard Milchweiss
ENJUPCElektrische LeitfähigkeitSchwarz
ENJPTEFluorkunststoffStandard Weiß
ENJPKPEEKStandardAschbraun
ENJPKCElektrische LeitfähigkeitSchwarz
ENJPBTPBTStandard Weiß
ENJPPSPPSStandard Naturfarben
ENJPMSAbriebfestigkeit, Schieben Blau
ENJABSABSStandard Naturfarben
* Zur Toleranz Maß T die jeweiligen Werkstoffseiten konsultieren.
Eigenschaften  >> S.953~955

Spezifikationen

 ■ Standardausführung
Teilenummer-D-V
ENJBL5-300-50
 ■ Vorgebohrte Ausführung
Teilenummer-D-V-Teilkreis-Ø-Schraube, Nenn-Ø-L
ENJEP3H5
ENJMA2H5
-
-
200
300
-
-
20
50
-
-
100
150
-
-
N4
M4

-

L4
Werkstofffaktor ist anzugeben.
 ■ Standardausführung
* Für ENJPAC T6, 9, 12 oder 19 auswählen. Der Preis für diesen Artikel ergibt sich aus dem Stückpreis lt. Tabelle, multipliziert mit dem Werkstofffaktor.
* T10 oder 20 ist für ENJPMS erhältlich.
* T10 oder 16 ist für ENJPKC erhältlich.
(Bsp.)Teilenummer-D-V>>
 ENJMDA5-150-50 

(Preis lt. Tabelle)x(Werkstofffaktor)=Standardausführung Stückpreis  
       
Teilenummer1mm-SchritteStückpreis
Ausführung (Werkstofffaktor)TDVD50~100D101~150D151~200D201~250D251~300D301~350D351~400
ENJEP (x1.0) 550~4000~50
(V≤D-10)
       
10       
15       
ENJBL (x1.0)
ENJBB (x1.0)
ENJBS (x1.8)
 5       
10       
15       
20       
ENJPA (x1.0)
ENJPB (x1.0)
ENJPAC *(x7.0)
 5(6)       
(9)10       
(12)15       
(19)20       
ENJMA (x1.0)
ENJMW (x1.0)
ENJMS (x2.3)
ENJMCA (x2.4)
ENJMDA (x1.3)
ENJMEA (x1.8) (T≥10)
ENJMP (x1.2)
5       
10       
15       
20       
ENJUP (x1.0)
ENJUPC (x1.1) (T≥10)
5       
10       
15       
20       
ENJPTE (x1.0)5       
10       
15       
20       
ENJPK (x1.0)
ENJPKC *(x3.0)
 5       
10       
16       
ENJPBT (x1.0) 10       
15       
20       
ENJPPS (x1.0)ENJPMS (x5.0)6       
10*       
15       
20*       
ENJABS (x1.0) 5       
10       
15       
20       
 ■ Vorgebohrte Ausführung
Teilenummer1mm-SchritteNenn-Ø Bohrungen
AusführungAnz. BohrungenTDVTeilkreis-ØDurchgangsbohrungSenkbohrungGewindeeinsatz
NZML
ENJEP 2H
3H
4H
550~4000~50
(V≤D-10)
20~390*13
4
5
6
8
10
-34    (Gewindeeinsatzlänge)Auswahl aus Tabelle 1
10456 3456  
15456834568 
ENJBL
ENJBB
ENJBS
 5-34    
10456 34568 
1545683456810
2045683456810
ENJPA
ENJPB
ENJPAC*
 5 (6)-34    
(9) 10456 34568 
(12) 1545683456810
(19) 2045683456810
ENJMA
ENJMW
ENJMS
ENJMCA
ENJMDA
ENJMEA (T≥10)
ENJMP
5-34    
10456 34568 
1545683456810
2045683456810
ENJUP
ENJUPC (T≥10)
 5-34    
10456 34568 
1545683456810
2045683456810
ENJPTE 5-34    
10456 34568 
1545683456810
2045683456810
ENJPK
ENJPKC*
 5-34    
10456 34568 
1645683456810
ENJPBT 10456 34568 
1545683456810
2045683456810
ENJPPSENJPMS6-34    
10*456 34568 
15456 3456810
20*45683456810
ENJABS 5-34    
10456 34568 
1545683456810
2045683456810
Für vorgebohrte Ausführung N (Durchgangsbohrung) oder Z (Senkbohrung) wählen; für Gewindeeinsatz M (Gewindeeinsatz) oder L (Einsatztiefe) wählen.
* Für ENJPAC T6, 9, 12 oder 19 auswählen.
* T10 oder 20 ist für ENJPMS erhältlich.
* T10 oder 16 ist für ENJPKC erhältlich.
* 1 V+5+d(d1)≤P.C.D≤D-5-d(d1) (d für Durchgangsbohrungen und Gewindeeinsatz; d1 für Senkbohrung)
 ■ Aufpreis für Bohrungen
Vorgebohrt
Ausführung
Schraubennenngröße
N (Durchgangsbohrung) Z (Senkbohrung)M (Gewindeeinsatz)
2H   
3H   
4H   
Die Preise für die vorgebohrte Ausführung und für die Ausführung mit Gewindeeinsatz ergeben sich aus dem Stückpreis für die Standardausführung plus dem Aufpreis für die Bohrungsbearbeitung bzw. die Gewindeeinsatzfertigung.
(Bsp.)Teilenummer-D-V-Teilkreis-Ø-Schraube, Nenn-Ø>>
 ENJMA4H10-350
-50
-200-Z5 

(Stückpreis lt. Tabelle)+(Aufpreis für Bohrungen)=Preis für vorgebohrte Ausführung
     

Teilenummer-D-V-Teilkreis-Ø-Schraube, Nenn-Ø-L>>
ENJPBT4H10-350
-50
-200-M3-3 

(Stückpreis lt. Tabelle)+(Aufpreis für Gewindeeinsatzfertigung)=Stückpreis für Ausführung mit Gewindeeinsatz
     

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ENJABS2H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4]
ENJABS2H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS2H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS2H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS2H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6]
ENJABS2H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS2H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS2H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6,​8]
ENJABS2H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS2H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS2H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6,​8]
ENJABS3H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4]
ENJABS3H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS3H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS3H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS3H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6]
ENJABS3H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS3H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS3H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6,​8]
ENJABS3H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS3H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS3H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6,​8]
ENJABS4H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4]
ENJABS4H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS4H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS4H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS4H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6]
ENJABS4H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS4H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS4H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6,​8]
ENJABS4H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS4H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJABS4H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6,​8]
ENJABS5-[50-400/1]-[0-50/1]
ENJABS10-[50-400/1]-[0-50/1]
ENJABS15-[50-400/1]-[0-50/1]
ENJABS20-[50-400/1]-[0-50/1]
ENJBB2H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4]
ENJBB2H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJBB2H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJBB2H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJBB2H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6]
ENJBB2H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJBB2H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJBB2H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6,​8]
ENJBB2H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJBB2H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJBB2H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6,​8]
ENJBB3H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4]
ENJBB3H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJBB3H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJBB3H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJBB3H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6]
ENJBB3H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJBB3H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJBB3H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6,​8]
ENJBB3H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJBB3H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJBB3H20-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6,​8]
ENJBB4H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Klasse Farbe Bohrungsanzahl Dicke T
(mm)
Außen-Ø D
(mm)
Bohrungsabstand P.C.D
(mm)
Durchgangsbohrung, Nenn-Ø [N] Gewindeeinsatz, Nenn-Ø [M] Innen-Ø V
(mm)
Senkbohrung, Nenn-Ø [Z]

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color2H (Two Holes)550 ~ 40020 ~ 390-3 ~ 40 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color2H (Two Holes)550 ~ 40020 ~ 3903 ~ 10-0 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color2H (Two Holes)1050 ~ 40020 ~ 390-3 ~ 100 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color2H (Two Holes)1050 ~ 40020 ~ 3903 ~ 10-0 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color2H (Two Holes)1050 ~ 40020 ~ 390--0 ~ 504 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color2H (Two Holes)1550 ~ 40020 ~ 390-3 ~ 100 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color2H (Two Holes)1550 ~ 40020 ~ 3903 ~ 10-0 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color2H (Two Holes)1550 ~ 40020 ~ 390--0 ~ 504 ~ 8

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color2H (Two Holes)2050 ~ 40020 ~ 390-3 ~ 100 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color2H (Two Holes)2050 ~ 40020 ~ 3903 ~ 10-0 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color2H (Two Holes)2050 ~ 40020 ~ 390--0 ~ 504 ~ 8

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color3H (Three Holes)550 ~ 40020 ~ 390-3 ~ 40 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color3H (Three Holes)550 ~ 40020 ~ 3903 ~ 10-0 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color3H (Three Holes)1050 ~ 40020 ~ 390-3 ~ 100 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color3H (Three Holes)1050 ~ 40020 ~ 3903 ~ 10-0 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color3H (Three Holes)1050 ~ 40020 ~ 390--0 ~ 504 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color3H (Three Holes)1550 ~ 40020 ~ 390-3 ~ 100 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color3H (Three Holes)1550 ~ 40020 ~ 3903 ~ 10-0 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color3H (Three Holes)1550 ~ 40020 ~ 390--0 ~ 504 ~ 8

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color3H (Three Holes)2050 ~ 40020 ~ 390-3 ~ 100 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color3H (Three Holes)2050 ~ 40020 ~ 3903 ~ 10-0 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color3H (Three Holes)2050 ~ 40020 ~ 390--0 ~ 504 ~ 8

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color4H (Four Holes)550 ~ 40020 ~ 390-3 ~ 40 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color4H (Four Holes)550 ~ 40020 ~ 3903 ~ 10-0 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color4H (Four Holes)1050 ~ 40020 ~ 390-3 ~ 100 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color4H (Four Holes)1050 ~ 40020 ~ 3903 ~ 10-0 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color4H (Four Holes)1050 ~ 40020 ~ 390--0 ~ 504 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color4H (Four Holes)1550 ~ 40020 ~ 390-3 ~ 100 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color4H (Four Holes)1550 ~ 40020 ~ 3903 ~ 10-0 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color4H (Four Holes)1550 ~ 40020 ~ 390--0 ~ 504 ~ 8

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color4H (Four Holes)2050 ~ 40020 ~ 390-3 ~ 100 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color4H (Four Holes)2050 ~ 40020 ~ 3903 ~ 10-0 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10ABSStandardNatural Color4H (Four Holes)2050 ~ 40020 ~ 390--0 ~ 504 ~ 8

-

1 7 Arbeitstage 10ABSStandardNatural ColorStandard Type550 ~ 400---0 ~ 50-

-

1 7 Arbeitstage 10ABSStandardNatural ColorStandard Type1050 ~ 400---0 ~ 50-

-

1 7 Arbeitstage 10ABSStandardNatural ColorStandard Type1550 ~ 400---0 ~ 50-

-

1 7 Arbeitstage 10ABSStandardNatural ColorStandard Type2050 ~ 400---0 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10Bakelite (Paper Type)-Black2H (Two Holes)550 ~ 40020 ~ 390-3 ~ 40 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10Bakelite (Paper Type)-Black2H (Two Holes)550 ~ 40020 ~ 3903 ~ 10-0 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10Bakelite (Paper Type)-Black2H (Two Holes)1050 ~ 40020 ~ 390-3 ~ 100 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10Bakelite (Paper Type)-Black2H (Two Holes)1050 ~ 40020 ~ 3903 ~ 10-0 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10Bakelite (Paper Type)-Black2H (Two Holes)1050 ~ 40020 ~ 390--0 ~ 504 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Bakelite (Paper Type)-Black2H (Two Holes)1550 ~ 40020 ~ 390-3 ~ 100 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10Bakelite (Paper Type)-Black2H (Two Holes)1550 ~ 40020 ~ 3903 ~ 10-0 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10Bakelite (Paper Type)-Black2H (Two Holes)1550 ~ 40020 ~ 390--0 ~ 504 ~ 8

-

1 9 Arbeitstage 10Bakelite (Paper Type)-Black2H (Two Holes)2050 ~ 40020 ~ 390-3 ~ 100 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10Bakelite (Paper Type)-Black2H (Two Holes)2050 ~ 40020 ~ 3903 ~ 10-0 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10Bakelite (Paper Type)-Black2H (Two Holes)2050 ~ 40020 ~ 390--0 ~ 504 ~ 8

-

1 9 Arbeitstage 10Bakelite (Paper Type)-Black3H (Three Holes)550 ~ 40020 ~ 390-3 ~ 40 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10Bakelite (Paper Type)-Black3H (Three Holes)550 ~ 40020 ~ 3903 ~ 10-0 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10Bakelite (Paper Type)-Black3H (Three Holes)1050 ~ 40020 ~ 390-3 ~ 100 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10Bakelite (Paper Type)-Black3H (Three Holes)1050 ~ 40020 ~ 3903 ~ 10-0 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10Bakelite (Paper Type)-Black3H (Three Holes)1050 ~ 40020 ~ 390--0 ~ 504 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Bakelite (Paper Type)-Black3H (Three Holes)1550 ~ 40020 ~ 390-3 ~ 100 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10Bakelite (Paper Type)-Black3H (Three Holes)1550 ~ 40020 ~ 3903 ~ 10-0 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10Bakelite (Paper Type)-Black3H (Three Holes)1550 ~ 40020 ~ 390--0 ~ 504 ~ 8

-

1 9 Arbeitstage 10Bakelite (Paper Type)-Black3H (Three Holes)2050 ~ 40020 ~ 390-3 ~ 100 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10Bakelite (Paper Type)-Black3H (Three Holes)2050 ~ 40020 ~ 3903 ~ 10-0 ~ 50-

-

1 9 Arbeitstage 10Bakelite (Paper Type)-Black3H (Three Holes)2050 ~ 40020 ~ 390--0 ~ 504 ~ 8

-

1 9 Arbeitstage 10Bakelite (Paper Type)-Black4H (Four Holes)550 ~ 40020 ~ 390-3 ~ 40 ~ 50-

Loading...

Ergänzungsartikel

Technischer Support