Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | D | - | V |
ENJHP5 | - | 300 | - | 50 |
Teilenummer | - | D | - | V | - | P.C.D. | - | Schraubennenn-Ø | - | L |
ENJHP2H5 ENJHP2H5 |
- - |
300 300 |
- - |
50 50 |
- - |
80 80 |
- - |
N3 M3 |
- |
L3 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
ENJHA2H3-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ENJHA2H3-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-P3 |
ENJHA2H5-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-M[3,4] |
ENJHA2H5-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ENJHA2H5-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-P[3,4,5,6] |
ENJHA2H10-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-M[3,4,5,6] |
ENJHA2H10-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ENJHA2H10-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-Z[4,5,6] |
ENJHA3-[50-500/1]-[0-50/1] |
ENJHA3H3-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ENJHA3H3-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-P3 |
ENJHA3H5-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-M[3,4] |
ENJHA3H5-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ENJHA3H5-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-P[3,4,5,6] |
ENJHA3H10-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-M[3,4,5,6] |
ENJHA3H10-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ENJHA3H10-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-Z[4,5,6] |
ENJHA4H3-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ENJHA4H3-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-P3 |
ENJHA4H5-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-M[3,4] |
ENJHA4H5-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ENJHA4H5-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-P[3,4,5,6] |
ENJHA4H10-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-M[3,4,5,6] |
ENJHA4H10-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ENJHA4H10-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-Z[4,5,6] |
ENJHA5-[50-500/1]-[0-50/1] |
ENJHA10-[50-500/1]-[0-50/1] |
ENJHH2H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,4] |
ENJHH2H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ENJHH2H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P[3,4,5,6] |
ENJHH2H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,4,5,6] |
ENJHH2H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ENJHH2H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,5,6] |
ENJHH2H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,4,5,6,8] |
ENJHH2H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ENJHH2H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,5,6,8] |
ENJHH3H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,4] |
ENJHH3H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ENJHH3H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P[3,4,5,6] |
ENJHH3H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,4] |
ENJHH3H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ENJHH3H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,5,6] |
ENJHH3H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,4] |
ENJHH3H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ENJHH3H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,5,6,8] |
ENJHH4H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,4] |
ENJHH4H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ENJHH4H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P[3,4,5,6] |
ENJHH4H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,4] |
ENJHH4H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ENJHH4H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,5,6] |
ENJHH4H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,4,5,6,8] |
ENJHH4H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ENJHH4H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,5,6,8] |
ENJHH5-[50-400/1]-[0-50/1] |
ENJHH10-[50-400/1]-[0-50/1] |
ENJHH15-[50-400/1]-[0-50/1] |
ENJHL2H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,4] |
ENJHL2H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ENJHL2H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P[3,4,5,6] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Form | Empfohlene Betriebstemperatur (℃) | Anwendung | Hauptmaterial | Plattendicke t (mm) | Bohrung maschinell bearbeitet/nicht maschinell bearbeitet | Ausführung | D (mm) | Durchgangsbohrung (Schraube, Nenn-Ø) [N] | Gewindeeinsatz (Schrauben-Nenn-Ø) [M] | P.C.D (mm) | Senkbohrung (Schraube, Nenn-Ø) [Z] | V (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 | Ohne Bohrung | 2H (Two Holes) | 50 ~ 500 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 490 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 | Ohne Bohrung | 2H (Two Holes) | 50 ~ 500 | - | - | 20 ~ 490 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 5 | Ohne Bohrung | 2H (Two Holes) | 50 ~ 500 | - | 3 ~ 4 | 20 ~ 490 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 5 | Ohne Bohrung | 2H (Two Holes) | 50 ~ 500 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 490 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 5 | Ohne Bohrung | 2H (Two Holes) | 50 ~ 500 | - | - | 20 ~ 490 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 10 | Ohne Bohrung | 2H (Two Holes) | 50 ~ 500 | - | 3 ~ 6 | 20 ~ 490 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 10 | Ohne Bohrung | 2H (Two Holes) | 50 ~ 500 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 490 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 10 | Ohne Bohrung | 2H (Two Holes) | 50 ~ 500 | - | - | 20 ~ 490 | 4 ~ 6 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 | Ohne Bohrung | Standard Type | 50 ~ 500 | - | - | - | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 | Ohne Bohrung | 3H (Three Holes) | 50 ~ 500 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 490 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 | Ohne Bohrung | 3H (Three Holes) | 50 ~ 500 | - | - | 20 ~ 490 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 5 | Ohne Bohrung | 3H (Three Holes) | 50 ~ 500 | - | 3 ~ 4 | 20 ~ 490 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 5 | Ohne Bohrung | 3H (Three Holes) | 50 ~ 500 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 490 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 5 | Ohne Bohrung | 3H (Three Holes) | 50 ~ 500 | - | - | 20 ~ 490 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 10 | Ohne Bohrung | 3H (Three Holes) | 50 ~ 500 | - | 3 ~ 6 | 20 ~ 490 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 10 | Ohne Bohrung | 3H (Three Holes) | 50 ~ 500 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 490 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 10 | Ohne Bohrung | 3H (Three Holes) | 50 ~ 500 | - | - | 20 ~ 490 | 4 ~ 6 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 | Ohne Bohrung | 4H (Four Holes) | 50 ~ 500 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 490 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 | Ohne Bohrung | 4H (Four Holes) | 50 ~ 500 | - | - | 20 ~ 490 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 5 | Ohne Bohrung | 4H (Four Holes) | 50 ~ 500 | - | 3 ~ 4 | 20 ~ 490 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 5 | Ohne Bohrung | 4H (Four Holes) | 50 ~ 500 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 490 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 5 | Ohne Bohrung | 4H (Four Holes) | 50 ~ 500 | - | - | 20 ~ 490 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 10 | Ohne Bohrung | 4H (Four Holes) | 50 ~ 500 | - | 3 ~ 6 | 20 ~ 490 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 10 | Ohne Bohrung | 4H (Four Holes) | 50 ~ 500 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 490 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 10 | Ohne Bohrung | 4H (Four Holes) | 50 ~ 500 | - | - | 20 ~ 490 | 4 ~ 6 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 5 | Ohne Bohrung | Standard Type | 50 ~ 500 | - | - | - | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 10 | Ohne Bohrung | Standard Type | 50 ~ 500 | - | - | - | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 5 | Ohne Bohrung | 2H (Two Holes) | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 4 | 20 ~ 390 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 5 | Ohne Bohrung | 2H (Two Holes) | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 5 | Ohne Bohrung | 2H (Two Holes) | 50 ~ 400 | - | - | 20 ~ 390 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 10 | Ohne Bohrung | 2H (Two Holes) | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 6 | 20 ~ 390 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 10 | Ohne Bohrung | 2H (Two Holes) | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 10 | Ohne Bohrung | 2H (Two Holes) | 50 ~ 400 | - | - | 20 ~ 390 | 4 ~ 6 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 15 | Ohne Bohrung | 2H (Two Holes) | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 8 | 20 ~ 390 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 15 | Ohne Bohrung | 2H (Two Holes) | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 15 | Ohne Bohrung | 2H (Two Holes) | 50 ~ 400 | - | - | 20 ~ 390 | 4 ~ 8 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 5 | Ohne Bohrung | 3H (Three Holes) | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 4 | 20 ~ 390 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 5 | Ohne Bohrung | 3H (Three Holes) | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 5 | Ohne Bohrung | 3H (Three Holes) | 50 ~ 400 | - | - | 20 ~ 390 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 10 | Ohne Bohrung | 3H (Three Holes) | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 4 | 20 ~ 390 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 10 | Ohne Bohrung | 3H (Three Holes) | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 10 | Ohne Bohrung | 3H (Three Holes) | 50 ~ 400 | - | - | 20 ~ 390 | 4 ~ 6 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 15 | Ohne Bohrung | 3H (Three Holes) | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 4 | 20 ~ 390 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 15 | Ohne Bohrung | 3H (Three Holes) | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 15 | Ohne Bohrung | 3H (Three Holes) | 50 ~ 400 | - | - | 20 ~ 390 | 4 ~ 8 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 5 | Ohne Bohrung | 4H (Four Holes) | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 4 | 20 ~ 390 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 5 | Ohne Bohrung | 4H (Four Holes) | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 5 | Ohne Bohrung | 4H (Four Holes) | 50 ~ 400 | - | - | 20 ~ 390 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 10 | Ohne Bohrung | 4H (Four Holes) | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 4 | 20 ~ 390 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 10 | Ohne Bohrung | 4H (Four Holes) | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 10 | Ohne Bohrung | 4H (Four Holes) | 50 ~ 400 | - | - | 20 ~ 390 | 4 ~ 6 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 15 | Ohne Bohrung | 4H (Four Holes) | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 8 | 20 ~ 390 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 15 | Ohne Bohrung | 4H (Four Holes) | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 15 | Ohne Bohrung | 4H (Four Holes) | 50 ~ 400 | - | - | 20 ~ 390 | 4 ~ 8 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 5 | Ohne Bohrung | Standard Type | 50 ~ 400 | - | - | - | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 10 | Ohne Bohrung | Standard Type | 50 ~ 400 | - | - | - | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 500 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen | Bindemittel Borat | 15 | Ohne Bohrung | Standard Type | 50 ~ 400 | - | - | - | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 5 | Ohne Bohrung | 2H (Two Holes) | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 4 | 20 ~ 390 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 5 | Ohne Bohrung | 2H (Two Holes) | 50 ~ 400 | 3 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundplatten | Raumtemperatur bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 5 | Ohne Bohrung | 2H (Two Holes) | 50 ~ 400 | - | - | 20 ~ 390 | - | 0 ~ 50 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Empfohlene Betriebstemperatur(℃)
Anwendung
Hauptmaterial
Plattendicke t(mm)
Bohrung maschinell bearbeitet/nicht maschinell bearbeitet
Ausführung
D(mm)
Durchgangsbohrung (Schraube, Nenn-Ø) [N]
Gewindeeinsatz (Schrauben-Nenn-Ø) [M]
P.C.D(mm)
Senkbohrung (Schraube, Nenn-Ø) [Z]
V(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften