Dünne Magnetverschlüsse【10 Stk. pro Packung】

Dünne Magnetverschlüsse
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Magnetverschluss aus Harz mit einer Stärke von ca. 7 mm (10 Stück).
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Dünne Magnetverschlüsse:Verwandte bildanzeige
Artikel-bez.WerkstoffOberflächenbehandlung
GrundkörperABS-Kunststoff-
AnzugsplatteEN 1.0330 äquiv.Verchromt
MagnetFerrit-

Spezifikationen

Teilenummer
MGCBU49
TeilenummerPAtFBP1Rückhalte-kraft (kgf)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungL1 ~ 9 Packung(en)10~100
MGCBU4934176.516.524130.915
594423.56.72334202.033
705524.57.72445303.549
10 Stück pro Packung

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MGCBU49
MGCBU59
MGCBU70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSicherungskraft, Zugkraft
(N)
Länge
(mm)
Breite
(mm)
Max. Gesamthöhe bei Arretierung
(mm)

15.75 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108.8249176

23.31 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1019.65923.56.2

28.34 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10----

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen


Dünne Magnetverschlüsse/Ultradünne Magnetverschlüsse/Magnetverschlüsse, einstellbar

Grundlegende Informationen

Ausführung Schmal Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Befestigungsmethode Beschichten
Installationsbohrungs-Ø (d)(mm) 3.5 Magnet, quadratisch, Montagefläche A Anzugsplatte Mitgeliefert
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff ABS Plastic Oberflächenbehandlung Grundkörper Nicht im Lieferumfang
Anziehungsplatte, Material EN 1.0330 Äquiv. Oberflächenbehandlung der Anziehungsplatte Verchromte Beschichtung Magnetmaterial Ferrit
Oberflächenbehandlung Magnet Nicht im Lieferumfang

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support