Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zurück zur Kategorie Scharniere
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer |
HHSY50 HHSYT90 HHSYZ100 HHSLV300 |
- Material: Aluminium, Kunststoff, Edelstahl, Stahl, Zink-Legierung
- Beschichtungen: poliert, trommelpoliert, einbrennlackiert, gebürstet, eloxiert, sandgestrahlt, spiegelpoliert, vernickelt, verchromt
- Ausführungen: Flachscharnier, Flügelscharnier, Federscharnier, Dämpferscharnier, Drehmomentscharnier, Scharnier mit Anschlag, Scharnier mit Rastfunktion, Klavierband (Stangenscharnier), Scharnier innenliegend
- Bohrung: Rundbohrung, Senkbohrung, Kegelsenkbohrung, Langloch
- Breite: 8 mm bis 120 mm
- Länge: 20 mm bis 1000 mm
Übersicht der Ausführungen als PDF
Scharnier
Scharniere zählen zu den Beschlägen und sind für die bewegliche Lagerung vorgesehen. Ähnlich einem Gelenk ermöglicht ein Scharnier eine Knick-, Schwenk- oder Klappbewegung. Grundlegend werden Scharniere in trennbares Scharnier und untrennbares Scharnier unterschieden. Das trennbare Scharnier wird auch als Steckscharnier bezeichnet. Der Vorteil eines Steckscharniers ist, das die Klappe oder Tür ohne größeren Aufwand ausgehängt werden kann. Häufig werden Scharniere für Wartungsklappen, Schaltschranktüren und Fenster verwendet. Der Scharnierstift oder Scharnierbolzen dient als Verbindungsstück und Rotationsachse zugleich. Die Befestigung der Scharniere erfolgt in den meisten Fällen über eine Schraubverbindung, allerdings können Scharniere auch an dem Scharnierband (Lasche / Flügel) unlösbar verschweißt werden. Beim Verschweißen von Scharnieren können sich durch die Wärmeentwicklung dünnere Bleche verformen. Daher wird bei dünneren Wandstärken die Schraubvariante der Scharniere empfohlen. Im MISUMI Online Shop können sie viele verschiedene Scharniere kaufen.
Flachscharnier
Flachscharniere eignen sich gut in beengten Räumen, oder an Stellen, die möglichst eine ebene Fläche bilden müssen. Häufig handelt es sich um Blechscharniere, die aus gerolltem Stahlblech hergestellt werden. Diese Flachscharniere sind allerdings auch als Edelstahlscharnier oder Kunststoffscharnier erhältlich. MISUMI bietet ebenfalls extrudierte Flachscharniere mit flacher Senkung, sowie Kegelsenkung im Sortiment. Flachscharniere sind ebenfalls ungebohrt oder ungelocht verfügbar, um individuell Bohrungen hinzuzufügen oder das Scharnier zu verschweißen. Eine Sonderform bilden die gekröpften Scharniere. Diese Scharniere können einen Absatz oder Höhenunterschied ausgleichen.
Die MISUMI Scharniere sind wahlweise in: Aluminium, Kunststoff, Edelstahl, Stahl und einer Zink-Legierung verfügbar. Diese können Sie vom flachen Blechscharnier gerollt sowie in rostfreiem Stahlblech, bis zu extrudierten Schwerlastscharnieren im MISUMI Scharniere Shop bestellen.
Die diversen Behandlungen und Oberflächenbeschichtungen wie: poliert, trommelpoliert, gebürstet, sandgestrahlt, spiegelpoliert, einbrennlackiert, eloxiert, vernickelt, verchromt stehen für Sie bei MISUMI zur Auswahl. Mit diesen Beschichtungen sind die Scharniere bestmöglich vor Korrosion geschützt und bieten mit den vielseitigen Oberflächenbehandlungen stets eine passende Optik.
Um eine reibungslose Funktion zu erzielen, ist ein Ausrichten des Scharniers unumgänglich. Daher ist ein genaues Bohrbild für die Montage notwendig. Für eine feine Positionierung bietet MISUMI Scharniere mit Langloch an, welches eine einfache Justage der Elemente ermöglicht. Nach einstellen der korrekten Position können die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel angezogen werden. Bei längeren Scharnieren sollten die Schrauben von Innen nach Außen angezogen werden, damit die Grundfläche des Scharniers sich gleichmäßig anlegt.
Die Wartung spielt für Leichtgängigkeit und Langlebigkeit eines Scharniers eine wichtige Rolle. Vor einer Schmierung sollte ein Scharnier von altem Schmiermittel und Verunreinigungen gereinigt werden. Nach dem Abschmieren sollte das Scharnier mehrfach bewegt werden, damit sich das Schmiermittel gleichmäßig in der Öse und Scharnierbolzen verteilt. Welches Schmiermittel geeignet ist, hängt von der jeweiligen Anwendung und Umgebungseinflüssen ab. Für handelsübliche Anwendungen wird häufig Grafit-Öl verwendet.
Scharnierlagerböcke / Scharnierplatten / Scharnierbolzen
Unterlegscheiben / Sicherungsscheiben
Was ist ein Dämpferscharnier?
Ein Dämpferscharnier bremst ein Schwenken oder Klappen der Anbauteile ab. Das Dämpferscharnier ermöglicht Anbauteile gedämpft zu schließen. Dies verhindert ein starkes Zuschlagen, um das Verletzungsrisiko zu reduzieren und die Anbauteile vor Verschleiß und Beschädigung zu schützen. Meist wird innerhalb des Dämpferscharniers die Bremskraft durch ein Öl ermöglicht, welches beim Schließen unter Druck gestellt wird und eine Gegenkraft erzeugt.
Was ist ein Drehmomentscharnier?
Ein Drehmomentscharnier besitzt durch erzeugte Reibung die Eigenschaft einer stufenlosen Arretierung des Scharniers. Drehmomentscharniere besitzen häufig ein festes oder einstellbares Haltemoment. Hierdurch kann die letzte angesteuerte Position gehalten werden. Die erzeugte Reibung wirkt beim Öffnen und Schließen. Hierfür wird die intern erzeugte Reibung des Scharniers genutzt. Aufgrund dessen wird ein Drehmomentscharnier auch Reibungsscharnier oder Friktionsscharnier genannt.
Gibt es Klappenscharniere?
Im MISUMI Online Shop sind auch Klappenfeststeller im Sortiment. Die Klappenfeststeller auch Kniehebelfeststeller genannt, eignen sich hervorragend für die Begrenzung und halten von Klappen.
Können Scharniere geschweißt werden?
Nicht alle Scharniere können geschweißt werden. Dies liegt meist an der Oberflächenbehandlung und an dem verwendeten Material. Im MISUMI Online Shop können Sie Scharniere ohne Bohrung die unbehandelt sind finden. Diese unbehandelten Edelstahlscharniere können verschweißt werden. Bei MISUMI können Sie schweißbare Flachscharniere und Steckscharniere kaufen.
Welches Scharnier hat einen Anschlag?
MISUMI hat ein Scharnier im Sortiment mit wählbarem Anschlag, der zur Begrenzung dient. Der Scharnier Typ HHPSNH hat wahlweise einen Anschlagwinkel von 120°, 135°, und 150°.
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HHSY40 |
HHSY50 |
HHSY65 |
HHSY75 |
HHSY90 |
HHSY100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | Zulässige Last (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 35 | 6 | |
1.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | 30 | 8 | |
3.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
3.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 75 | 50 | 15 | |
6.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 90 | 60 | 25 | |
7.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | 60 | 30 |
Loading...
Zurück zur Kategorie Scharniere
Übersicht der Ausführungen als PDF
Teilenummer | W | C | C1 | t | *zulässige Last (kg) | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | L | 1 ~ 19 Stk. | 20~50 | ||||||
HHSY | 40 | 35 | 3 | 6.3 | 1.5 | 6 | 25 | ||
50 | 30 | 3 | 6.4 | 1.5 | 8 | 30 | |||
65 | 50 | 4 | 8.5 | 2 | 13 | 66 | |||
75 | 15 | 76 | |||||||
90 | 60 | 6 | 12.7 | 3 | 25 | 190 | |||
100 | 30 | 200 |
Ausführung | Flach | Ausführung - flache Scharniere | Quadratische Platte | Werkstoff | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Polierte Oberfläche | Zusätzliche Funktionen | Keine |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
Zulässige Last(Kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften