Kugelknöpfe / PBG / drehbar / Außengewinde

Kugelknöpfe / PBG / drehbar / Außengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine drehbare Kugel. -Das Griffmaterial besteht aus Phenolharz.
Drehbare Kugelgriffe:Verwandte bildanzeige
AusführungKugelSchraube
WerkstoffWerkstoffOberflächenbehandlung
PBGPhenolharzEN 1.0736 Äquiv.Chemisch vernickelt
Messing (Einsatz)

Spezifikationen

Teilenummer-D-Grifffarbe
GRMLM5
GRH6-13-W
GRF5-16-B
GRMSM6
PBG8-25
TeilenummerDHLWAMasse
(g)
Stückpreis
AusführungM (Regelgewinde)
PBG620187103.612
252317
302825
82018813519
252325
302833
1030281017649

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PBG6-20
PBG6-25
PBG6-30
PBG8-20
PBG8-25
PBG8-30
PBG10-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Griff-Ø
(mm)
Grifflänge
(mm)

8.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M62018

8.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M62523

8.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M63028

9.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M82018

9.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M82523

9.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M83028

10.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M103028

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Drehbare Kugelgriffe:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbar Form Kugeln Griffmaterial Phenolharz
Handgriffoberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Werkstoff Montagebereich EN 1.0736 Äquiv. Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Chemisch vernickelt
Befestigungsmethode Außengewinde

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support