Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Form | Handgriff | Schraube | |
Werkstoff | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ||
GRH | Mit Gewinde | Nylon 6 | EN 1.0715 Äquiv. | Brüniert |
GRF | Mit Gewinde |
Teilenummer | - | D | - | Grifffarbe |
GRMLM5 | ||||
GRH6 | - | 13 | - | W |
GRF5 | - | 16 | - | B |
GRMSM6 | ||||
PBG8 | - | 25 |
Teilenummer | Grifffarbe | H | Masse (g) | Stückpreis | |
Ausführung | M (Regelgewinde) - D | ||||
Mit Gewinde GRH | 6-13 | B (Schwarz) W (weiß) | 18.8 | 13 | |
6-14 | 20.8 | 14 | |||
6-16 | 23.8 | 16 |
Teilenummer | Grifffarbe | H | Gewicht (g) | Stückpreis | |
Ausführung | M (Regelgewinde) - D | ||||
Mit Gewinde GRF | 5-13 | B (Schwarz) | 18.8 | 8 | |
5-14 | 20.8 | 9 | |||
5-16 | 23.8 | 10 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
GRF5-13-B |
GRF5-14-B |
GRF5-16-B |
GRH6-13-B |
GRH6-13-W |
GRH6-14-B |
GRH6-14-W |
GRH6-16-B |
GRH6-16-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Befestigungsmethode | Nenngröße Schraube (M) | Griff-Ø (mm) | Grifflänge (mm) | Grifffarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Innengewinde] Innengewinde | M5 | 13 | 18.8 | B (Black) | |
4.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Innengewinde] Innengewinde | M5 | 14 | 20.8 | B (Black) | |
4.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Innengewinde] Innengewinde | M5 | 16 | 23.8 | B (Black) | |
4.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Außengewinde | M6 | 13 | 18.8 | B (Black) | |
4.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | M6 | 13 | 18.8 | W (White) | |
4.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Außengewinde | M6 | 14 | 20.8 | B (Black) | |
4.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | M6 | 14 | 20.8 | W (White) | |
4.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Außengewinde | M6 | 16 | 23.8 | B (Black) | |
4.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | M6 | 16 | 23.8 | W (White) |
Loading...
Ausführung | Drehbar | Form | flach | Griffmaterial | Nylon 6 |
---|---|---|---|---|---|
Handgriffoberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Werkstoff Montagebereich | EN 1.0715 Äquiv. | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Brünierung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Befestigungsmethode
Nenngröße Schraube (M)
Griff-Ø(mm)
Grifflänge(mm)
Grifffarbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften