Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Hebel | Schraube | Feder | |||
Mit Gewinde | Mit Gewinde | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff |
CLDMCH | CLDFCH | Zinkdruck-guss | Elektrostatische Beschichtung | EN 1.1191 Äquiv. | Brüniert | EN 1.4301 (WPB) Äquiv. |
CLMSCH | - | EN 1.4305 Äquiv. | - |
Teilenummer | - | L(L1) | - | Hebelfarbe |
CLDMY4 CLDMCH4 CLDFCH6 CLDMST6 | - - - - | 16 12 7 25 | - - - - | S M B B |
Teilenummer | L auswählen (Mit Gewinde) | L1 (mit Gewinde) | Hebelfarbe | Max. Last Fmax. (N) | Max. Anzugskraft Pmax. (kN) | Bezugs-gewicht (g) | Stückpreis | ||||||||||
Mit Gewinde | Mit Gewinde | Mit Gewinde | Mit Gewinde | ||||||||||||||
Ausführung | M | EN 1.4305 Äquiv. | EN 1.1191 Äquiv. | EN 1.4305 Äquiv. | EN 1.1191 Äquiv. | CLDMCH | CLMSCH | CLDFCH | |||||||||
Mit Gewinde CLDMCH CLMSCH Mit Gewinde CLDFCH | 4 | 12 | 16 | 20 | 25 | 7 | B (schwarz) M (orange) S (silbergrau) | 48 | 80 | 1.8 | 3 | 32 | 29 | ||||
5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 65 | 108 | 2.9 | 4.8 | 33 | 29 | ||||||
6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 110 | 184 | 4.1 | 6.8 | 34 | 29 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitt, Material | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Montageabschnitts-Ø M | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Max. Anzugskraft (N) | Hebelfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 4 | 7 | 3000 | B (Black) | |
8.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 4 | 7 | 3000 | M (orange) | |
8.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 4 | 7 | 3000 | S (Silver Gray) | |
8.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 7 | 4800 | B (Black) | |
8.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 7 | 4800 | M (orange) | |
8.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 7 | 4800 | S (Silver Gray) | |
8.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | 7 | 6800 | B (Black) | |
8.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | 7 | 6800 | M (orange) | |
8.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | 7 | 6800 | S (Silver Gray) | |
8.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 4 | 12 | 3000 | B (Black) | |
8.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 4 | 12 | 3000 | M (orange) | |
8.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 4 | 12 | 3000 | S (Silver Gray) | |
8.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 4 | 16 | 3000 | B (Black) | |
8.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 4 | 16 | 3000 | M (orange) | |
8.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 4 | 16 | 3000 | S (Silver Gray) | |
8.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 4 | 20 | 3000 | B (Black) | |
8.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 4 | 20 | 3000 | M (orange) | |
8.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 4 | 20 | 3000 | S (Silver Gray) | |
8.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 4 | 25 | 3000 | B (Black) | |
8.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 4 | 25 | 3000 | M (orange) | |
8.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 4 | 25 | 3000 | S (Silver Gray) | |
8.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 12 | 4800 | B (Black) | |
8.55 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 12 | 4800 | M (orange) | |
8.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 12 | 4800 | S (Silver Gray) | |
8.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 16 | 4800 | B (Black) | |
8.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 16 | 4800 | M (orange) | |
8.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 16 | 4800 | S (Silver Gray) | |
8.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 20 | 4800 | B (Black) | |
8.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 20 | 4800 | M (orange) | |
8.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 20 | 4800 | S (Silver Gray) | |
8.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 25 | 4800 | B (Black) | |
8.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 25 | 4800 | M (orange) | |
8.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 25 | 4800 | S (Silver Gray) | |
8.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 32 | 4800 | B (Black) | |
8.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 32 | 4800 | M (orange) | |
8.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 32 | 4800 | S (Silver Gray) | |
8.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | 12 | 6800 | B (Black) | |
8.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | 12 | 6800 | M (orange) | |
8.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | 12 | 6800 | S (Silver Gray) | |
8.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
8.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | 16 | 6800 | M (orange) | |
8.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | 16 | 6800 | S (Silver Gray) | |
8.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | 20 | 6800 | B (Black) | |
8.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | 20 | 6800 | M (orange) | |
8.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | 20 | 6800 | S (Silver Gray) | |
8.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | 25 | 6800 | B (Black) | |
8.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | 25 | 6800 | M (orange) | |
8.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | 25 | 6800 | S (Silver Gray) | |
8.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | 32 | 6800 | B (Black) | |
8.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | 32 | 6800 | M (orange) | |
8.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
13.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv. | N/A | 4 | 12 | 1800 | B (Black) | |
13.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv. | N/A | 4 | 12 | 1800 | M (orange) | |
13.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv. | N/A | 4 | 12 | 1800 | S (Silver Gray) | |
13.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv. | N/A | 4 | 16 | 1800 | B (Black) | |
13.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv. | N/A | 4 | 16 | 1800 | M (orange) | |
13.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv. | N/A | 4 | 16 | 1800 | S (Silver Gray) | |
13.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv. | N/A | 4 | 20 | 1800 | B (Black) | |
13.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv. | N/A | 4 | 20 | 1800 | M (orange) | |
13.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | [Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv. | N/A | 4 | 20 | 1800 | S (Silver Gray) |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Betriebsrichtung | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Form | Flügelform | Drehradius R(mm) | 25 | Hebelmaterial | Zinkdruckgusslegierung |
Hebeloberflächenbehandlung | Elektrolackierung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitt, Material
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung
Montageabschnitts-Ø M
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Hebelfarbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften