Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
STRS | EN 1.1158 Äquiv. | Schwarz Einbrennlackiert |
STRW | ||
STRZ | Einbrennlack (silbern) | |
STRZW |
Teilenummer |
STRS12 |
Teilenummer | H | L | C | T1 | T2 | T3 | T4 | W1 | W2 | D | B | F1 | F2 | G | d | P | ℓ | Y | E | Stückpreis | ||||
Ausführung | Nr. | Bohrungs-Ø | Passende Schraube | Langloch | Passende Schraube | STRS, STRW | STRZ, STRZW | |||||||||||||||||
eine Nut STRS (schwarz) STRZ (silbern) | 8 | 125 | 50 | 40 | 6 | 10 | 4 | 5 | 30 | 23 | 12 | M8 | 35 | 50 | 50 | 7 | M6 | 7 | - | 115 | 20 | 12 | ||
10 | 160 | 60 | 45 | 8 | 12 | 5 | 5 | 35 | 27 | 14 | M10 | 40 | 60 | 75 | 9 | M8 | 9 | 150 | 25 | 15 | ||||
12 | 200 | 72 | 55 | 10 | 15 | 6 | 5 | 45 | 35 | 16 | M12 | 50 | 70 | 100 | 11 | M10 | 11 | 188 | 30 | 18 | ||||
zwei Nuten STRW (schwarz) STRZW (silbern) | 10 | 150 | 60 | - | 8 | 12 | 5 | 10 | 65 | 8 | 14 | M10 | 40 | 50 | 60 | 9 | M8 | 9 | 30 | 140 | 25 | 15 | ||
12 | 200 | 80 | 10 | 15 | 6 | 15 | 80 | 10 | 16 | M12 | 60 | 70 | 100 | 11 | M10 | 11 | 50 | 188 | 30 | 20 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
STRS8 |
STRS10 |
STRS12 |
STRW10 |
STRW12 |
STRZ8 |
STRZ10 |
STRZ12 |
STRZW10 |
STRZW12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Gewindenenn-Ø M | Spezifikationen | Farbe | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 1-fach | Black | Black Baked Paint Finish | |
27.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 1-fach | Black | Black Baked Paint Finish | |
35.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 1-fach | Black | Black Baked Paint Finish | |
31.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | Double | Black | Black Baked Paint Finish | |
36.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | Double | Black | Black Baked Paint Finish | |
23.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 1-fach | Silver | Baked-on Finish (Silver) | |
31.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 1-fach | Silver | Baked-on Finish (Silver) | |
41.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
36.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Double | Silver | Baked-on Finish (Silver) | |
42.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | Double | Silver | Baked-on Finish (Silver) |
Loading...
Versteifung | Ribbed | Ausführung | Angle Brackets | Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Gewindenenn-Ø M
Spezifikationen
Farbe
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften