Justageelemente / Economy

Justageelemente / Economy

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Ein einteiliger Nivellierbolzen. [Werkstoff] SWRCH
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Justageelemente/Economy:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: JIS-SWRCH
Oberflächenbehandlung: chromatiert (III-wertig)

Spezifikationen

Teilenummer
FJWN12-150
NFJNCT12-100
MAJB16-75
TeilenummerLZulässige vertikale Last
(kN)
Gewicht (g)Stückpreis
AusführungM-A
MAJB16-75913.7200 
16-150166297 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MAJB16-75
MAJB16-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubenlänge A
(mm)

2.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1075

4.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Einstellschraube Handgriff mit Höhenverstellung Ohne Werkstoff (Gewinde) JIS-SWRCH
Oberflächenbehandlung (Gewinde) chromatiert Werkstoff (Korpus) JIS-SWRCH Oberflächebehnandlung (Korpus) chromatiert
Breite D(mm) 45 Zulässige Last (Einzelheiten)(kN) 3.7 Grundkörper, Höhe(mm) 6
[M] Durchmesser (nominal)(mm) 16 Eigenschaften Standard Ausführung (Schwenkfähigkeit) starr

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support