Bockrollen, Lenkrollen mit Bremse / CHJF□, CHJK□, CHJS□Filtern, nach, C / Stahlblech-Korpus / Kunststoff verstärkt, MC-Nylon, Phenol / Lochplatte

Bockrollen, Lenkrollen mit Bremse / CHJF□, CHJK□, CHJS□Filtern, nach, C / Stahlblech-Korpus / Kunststoff verstärkt, MC-Nylon, Phenol / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Bockrollen, Lenkrollen mit Bremse / CHJF□, CHJK□, CHJS□Filtern, nach, C / Stahlblech-Korpus / Kunststoff verstärkt, MC-Nylon, Phenol / Lochplatte
  • Bockrollen, Lenkrollen mit Bremse / CHJF□, CHJK□, CHJS□Filtern, nach, C / Stahlblech-Korpus / Kunststoff verstärkt, MC-Nylon, Phenol / Lochplatte
  • Bockrollen, Lenkrollen mit Bremse / CHJF□, CHJK□, CHJS□Filtern, nach, C / Stahlblech-Korpus / Kunststoff verstärkt, MC-Nylon, Phenol / Lochplatte
  • Bockrollen, Lenkrollen mit Bremse / CHJF□, CHJK□, CHJS□Filtern, nach, C / Stahlblech-Korpus / Kunststoff verstärkt, MC-Nylon, Phenol / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | antistatisch | ohne Angabe | flache Bauform | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68 - 106 mm / [Traglast] 120, 320 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC Nylon, Phenol, Verstärkter Spezialkunststoff, elektrisch leitfähiges MC Nylon



MISUMI hat diese Lenk- und Bockrollen mit Bremse entwickelt, um Lasten zu bewegen. Zwischen 68 und 106 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenk- und Bockrollen zwischen 120 oder 320 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 320 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe MC Nylon, Phenol, Verstärkter Spezialkunststoff und elektrisch leitfähiges MC Nylon verfügbar.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Zurück zur Kategorie Lenkrollen / Bockrollen

Technische Zeichnung von Lenkrollen / Bockrollen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Lenkrollen / Bockrollen (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

■Stahl
AusführungDLaufrolleGrundkörperLager
(Radlager)
LenkrolleVorgefertigtAnschlagWerkstoffWerkstoffOberflächenbehandlung
CHJFCHJKCHJS50Verstärkter Spezialkunststoff (schwarz)EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)Chromatiert (III-wertig)Eingebaut
50A-
50S
65AEingebaut
75A
65Phenol
(Schwarz)
75
CHJFMCHJKMCHJSM50AMC Nylon
(blau)
-
65Eingebaut
75
CHJFDCHJKDCHJSD50AElektrisch leitfähiges MC Nylon (Schwarz)-
65Eingebaut
75
Um die Drehleistung zu verbessern, wird die staubgeschützte Ringform der drehbaren Ausführung mit Anschlag seit 1. April 2014 überarbeitet.
■Edelstahl
TeilenummerGrundkörperLaufrolleDichtungLager
AusführungDWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoff (Farbe)Werkstoffdrehbarer TeilLaufrolle
CHJFS
CHJKS
CHJSS
50EN 1.4301 Äquiv.SchneckenschleifenVerstärkter Spezialkunststoff (Schwarz)PolyurethankautschukEingebautEingebaut
50A-
65Phenol (Schwarz)Eingebaut
65AVerstärkter Spezialkunststoff (Schwarz)
75A
75Phenol (Schwarz)
Es gibt kein CHJSS50.
Alle 50A-Typen in dieser Serie haben kein Lager im Rad.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Lenkrollen / Bockrollen

Teilenummer
CHJFS65A

Generelle Informationen zu Lenkrollen / Bockrollen

 

lenkrollen - bockrollen - geräterollen - Industrierolle - Schwerlastrolle - Lenkrolle mit Bremse

 

Auswahldetails von Lenkrollen / Bockrollen

- Befestigungsmethode: feststehende Montageplatte, drehbare Montageplatte, drehbare Montageplatte mit Nivellierfuß, Gewindebolzen, Steckzapfen, Eck-Montageplatte

- Montagehöhe: 34 bis 365 mm

- Zulässige Traglast: ca. 8 - 750 daN

- Durchmesser des Rads: 18 bis 300 mm

- Werkstoff des Rads: Nylon, Polyurethankautschuk (PUR), Phenol, Stahl, Kautschuk, Elastomer

- Werkstoff der Radaufnahme: Stahl, Edelstahl, Aluminium, sonstige

- Radeigenschaft: antistatisch, Standard

- Gewindedurchmesser: M8, M10, M12, M16, M20

Eine Übersicht der unterschiedlichen Lenkrollen / Bockrollen finden Sie in diesem PDF.

 

Beschreibung / Grundlagen von Lenkrollen / Bockrollen

Lenkrollen / Bockrollen sind Räder, die speziell für das Lenken und Bewegen von Maschinen und Geräten entwickelt wurden. Sie werden im Maschinenbau häufig verwendet, um eine einfache und präzise Positionierung von Maschinen oder Transportwagen zu ermöglichen. Industrierollen sind in der Regel um 360 Grad drehbar und können in verschiedene Richtungen gelenkt werden, um die Bewegung in enge oder verwinkelte Bereiche zu erleichtern. Die Verwendung von Industrierollen bietet eine Vielzahl von Vorteilen im Maschinenbau. Sie ermöglichen eine einfache Handhabung von schweren oder sperrigen Maschinen, da sie das Lenken und Bewegen erleichtern. Durch die Verwendung von Lenkrollen mit Bremse und Schwerlastrollen können Maschinen flexibler und vielseitiger eingesetzt werden, da sie leicht von einem Ort zum anderen transportiert oder in verschiedene Positionen gebracht werden können.

Darüber hinaus bieten Bockrollen und Lenkrollen mit Bremse auch eine erhöhte Sicherheit, da sie eine präzise Steuerung und Stabilität während des Transports oder der Positionierung gewährleisten. Sie verhindern das Wegrutschen oder Umkippen von Maschinen und reduzieren somit das Risiko von Unfällen oder Verletzungen.

 

Kenngrößen und Eigenschaften von Lenkrollen / Bockrollen

Zu den wichtigsten Kenngrößen für Industrierollen zählen die Montagehöhe, die Zulässige Traglast, der Durchmesser des Rads sowie die Befestigungsmethoden (z.B. bei drehbarer oder feststehender Montageplatte) oder der Gewindedurchmesser bei Ausführungen mit Gewindebolzen.

 

Befestigungsmethoden von Lenkrollen / Bockrollen

MISUMI bietet Lenkrollen / Bockrollen in vielen unterschiedlichen Ausführungen an, je nachdem, in welchem Anwendungsgebiet sie eingesetzt werden sollen. Industrierollen können in den folgenden Ausführungen geliefert werden:

- Mit Montageplatte: Diese Industrierollen bieten eine breite Auflagefläche für die Montage. Sie verfügen über Montagebohrungen, mit deren Hilfe die Lenkrollen / Bockrollen an einem Objekt befestigt werden. MISUMI bietet Lenkrollen / Bockrollen mit verschiedensten Kombinationen für die Abstände der Montagebohrungen an. Montageplatten können drehbar (Lenkrolle) oder feststehend (Bockrolle) gefertigt werden.

- Mit feststehender Montageplatte: Bockrollen sind feststehende Rollen, das bedeutet, sie drehen sich nicht um ihre eigene vertikale Achse. Oft werden sie in Kombination mit Lenkrollen, z.B. an Wagen oder Plattformen eingesetzt. Dabei sind die Lenkrollen vorne und die Bockrollen hinten angebracht sind. Dadurch kann das Objekt leicht in eine Richtung gelenkt und gleichzeitig stabil in der Bewegungsrichtung gehalten werden.

- Mit drehbarer Montageplatte: Eine Lenkrolle kann sich um ihre vertikale Achse drehen und ermöglicht es somit, dass das daran befestigte Objekt in jede gewünschte Richtung gelenkt werden kann.

- Mit drehbarer Montageplatte mit Nivellierfuß: Diese Lenkrollen mit drehbarer Montageplatte besitzen einen separaten Nivellierfuß, mit dem die Position des darauf angebrachten Objekts justiert werden kann. Dadurch können die Anforderungen an eine präzise Ausrichtung mit einer hohen Mobilität kombiniert werden.

- Mit Gewindebolzen: Industrierollen mit Gewindebolzen können in ein Innengewinde an dem Objekt eingeschraubt werden.

- Mit Eck-Montageplatte: Lenkrollen / Bockrollen mit gewinkelten Befestigungselementen eignen sich für die Montage an Objekten, die eine geringe Auflagefläche aufweisen oder keinen Boden haben. Das ist hilfreich, wenn die Lenkrollen / Bockrollen an seitlichen Objektflächen angebracht werden müssen.

 

Werkstoffe von Lenkrollen / Bockrollen

Die Werkstoffe, aus denen die Räder der Lenkrollen und Bockrollen gefertigt werden, sind abgestimmt auf unterschiedliche Umgebungsbedingungen und Belastungsanforderungen. So können einige Werkstoffe wie beispielsweise Stahl oder Kautschuk einen sehr breiten Lastbereich abdecken, während andere Werkstoffe wie Elastomere nur bei geringeren Lasten in Frage kommen.

Räder aus Kautschuk, Polyurethankautschuk (PUR) und Nylon können zudem für industrielle Anwendungen eingesetzt werden, bei denen die Lenkrollen und Bockrollen antistatische Eigenschaften aufweisen müssen.

Eine Übersicht der Werkstoffeigenschaften finden Sie hier als PDF.

 

Tragfähigkeit von Lenkrollen / Bockrollen

Die Traglast von Lenkrollen und Bockrollen wird in Dekanewton (daN) angegeben und beschreibt deren Tragfähigkeit, beziehungsweise Bruchfestigkeit. Ein Dekanewton ist dabei definiert als 10 Newton, was wiederum ca. 1 Kilogramm entspricht.

Die Tragfähigkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Lenkrollen und Bockrollen und Schwerlastrollen, da sie sich direkt auf die Sicherheit und Funktionalität der Anwendung auswirkt. Bei der Bestimmung der erforderlichen Traglast sollte ein gewisser Puffer für punktuell auftretende Spitzenbelastungen, wie bei Stößen oder Vibrationen, eingeplant werden. Ziel ist es, eine Überlastung der Industrierollen in diesen Situationen zu vermeiden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Stabilität und Manövrierbarkeit der auf den Lenkrollen positionierten Objekte stets gewährleistet ist und das Risiko von Unfällen oder Schäden an Maschinenkomponenten minimiert wird.

 

Anschläge von Lenkrollen mit Feststellbremse

Lenkrollen / Bockrollen von MISUMI können auf unterschiedliche Weise arretiert werden - mit drehbarer oder feststehender Montageplatte, mit Gewindebolzen, Steckzapfen oder als Eck-Montageplatte. Dabei sind Feststellbremsen für Rotationsbewegungen oder für Rotations- und Schwenkbewegungen erhältlich.

Diese Arretierungen sorgen dafür, dass die Industrierollen und die darauf angebrachten Objekte vor unkontrollierten Bewegungen geschützt werden, indem sie die Bewegung der Industrierollen in bestimmten Freiheitsgraden blockieren.

 

Rezept für einen kleinen Transportwagen mit Lenkrollen

Insgesamt bieten Lenkrollen und Bockrollen eine praktische Lösung zur Beweglichkeit von Gegenständen aller Art – sei es im industriellen Umfeld oder im Gewerbe.

Nutzen Sie unsere Lenkrollen in Kombination mit den anderen Produkten von MISUMI.

- die passenden Alu-Konstruktionsprofile / Nutprofile und Befestigungsmaterialien auswählen

- die passenden Halter und Verbinder auswählen

- Zylinderschrauben oder Kombischrauben auswählen - und die dazu passenden Muttern

- einen oder mehrere Handgriffe auswählen

- mehrere Lenkrollen auswählen - am besten mit Feststellbremse

Anwendungsbeispiele für Lenkrollen / Bockrollen

Anwendungsbeispiel - lenkrollen - bockrollen - geräterollen - Industrierolle - Schwerlastrolle - Lenkrolle mit Nivellierbefestigung

Anwendungsbeispiel – Lenkrollen mit Nivellierbefestigung mit Einstellschraube, (1) Einstellmutter, (2) Sicherungsmutter

Anwendungsbeispiel - lenkrollen - geräterollen - schwerlastrolle - Profilwagen - Kombischraube

Anwendungsbeispiel - Flacher Profilwagen mit Lenkrollen für Hebeausrüstung

(1) Schwerlastrolle, (2/7) Handgriff, (3) Schraube mit Ansatz, (4/5/6) Kombischraube

Anwendungsbeispiel - Werkstofftransportwagen mit Aluminiumprofilrahmen - Lenkrollen - Lenkrolle mit Bremse

Anwendungsbeispiel - Werkstofftransportwagen mit Aluminiumprofilrahmen und Lenkrollen

(1-8) Alu-Konstruktionsprofil, (9-11) Winkelverbinder, (12) Profilendkappe, (13) Profilabdeckungen, (14/15) Nutenstein, (16) Handgriff, (17/18) Lenkrolle

Anwendungsbeispiel - Lenkrolle mit Gewindezapfen - Lenkrolle mit Bremse - Schwerlastrolle - geräterolle -

Anwendungsbeispiel – Lenkrolle mit Gewindezapfen und Stellfuß

(1) Lenkrolle mit Gewindezapfen, (2) Halter für Lenkrollen, (3) Stellfuß, (4) Nutenstein, (5) Zylinderkopfschraube

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CHJF50
CHJF50A
CHJF50S
CHJF65
CHJF65A
CHJF75
CHJF75A
CHJFD50A
CHJFD65
CHJFD75
CHJFM50A
CHJFM65
CHJFM75
CHJFS50
CHJFS50A
CHJFS65
CHJFS65A
CHJFS75
CHJFS75A
CHJK50
CHJK50A
CHJK65
CHJK65A
CHJK75
CHJK75A
CHJKD50A
CHJKD65
CHJKD75
CHJKM50A
CHJKM65
CHJKM75
CHJKS50
CHJKS50A
CHJKS65
CHJKS65A
CHJKS75
CHJKS75A
CHJS50A
CHJS65
CHJS65A
CHJS75
CHJS75A
CHJSD50A
CHJSD65
CHJSD75
CHJSM50A
CHJSM65
CHJSM75
CHJSS50A
CHJSS65
CHJSS65A
CHJSS75
CHJSS75A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsmaterial Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D (Rollen-Ø d)
(mm)
Radbreite B
(mm)
Rad mit Kugellager

20.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Platte, drehbare Ausführung68140.01 bis 220.00Nicht im Lieferumfang160[Technische Kunststoffe] Verstärkter SpezialkunststoffNicht im LieferumfangStahl505064645028Provided

10.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Platte, drehbare Ausführung68140.01 bis 220.00Nicht im Lieferumfang160[Technische Kunststoffe] Verstärkter SpezialkunststoffNicht im LieferumfangStahl505064645028Not Provided

10.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung68140.01 bis 220.00Nicht im Lieferumfang160[Technische Kunststoffe] Verstärkter SpezialkunststoffNicht im LieferumfangStahl543670545028Not Provided

35.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung92220.01 bis 320.00Nicht im Lieferumfang300[Phenol] PhenolNicht im LieferumfangStahl717190906538Provided

17.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung92220.01 bis 320.00Nicht im Lieferumfang300[Technische Kunststoffe] Verstärkter SpezialkunststoffNicht im LieferumfangStahl717190906538Provided

40.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung106220.01 bis 320.00Nicht im Lieferumfang320[Phenol] PhenolNicht im LieferumfangStahl717190907538Provided

18.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Platte, drehbare Ausführung106220.01 bis 320.00Nicht im Lieferumfang320[Technische Kunststoffe] Verstärkter SpezialkunststoffNicht im LieferumfangStahl717190907538Provided

43.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung68140.01 bis 220.00Nicht im Lieferumfang160[Nylon] Elektrisch leitfähiges MC NylonAntistatischStahl505064645028Not Provided

84.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung92220.01 bis 320.00Nicht im Lieferumfang300[Nylon] Elektrisch leitfähiges MC NylonAntistatischStahl717190906538Provided

112.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung106220.01 bis 320.00Nicht im Lieferumfang320[Nylon] Elektrisch leitfähiges MC NylonAntistatischStahl717190907538Provided

19.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung68140.01 bis 220.00Nicht im Lieferumfang160[Nylon] MC NylonNicht im LieferumfangStahl505064645028Not Provided

40.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung92220.01 bis 320.00Nicht im Lieferumfang300[Nylon] MC NylonNicht im LieferumfangStahl717190906538Provided

54.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung106220.01 bis 320.00Nicht im Lieferumfang320[Nylon] MC NylonNicht im LieferumfangStahl717190907538Provided

40.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung6880.01 bis 140.00Nicht im Lieferumfang120[Technische Kunststoffe] Verstärkter SpezialkunststoffNicht im LieferumfangRostfreier Stahl505064645028Provided

26.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung6880.01 bis 140.00Nicht im Lieferumfang120[Technische Kunststoffe] Verstärkter SpezialkunststoffNicht im LieferumfangRostfreier Stahl505064645028Not Provided

86.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung92220.01 bis 320.00Nicht im Lieferumfang230[Phenol] PhenolNicht im LieferumfangRostfreier Stahl717190906538Provided

81.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung92220.01 bis 320.00Nicht im Lieferumfang230[Technische Kunststoffe] Verstärkter SpezialkunststoffNicht im LieferumfangRostfreier Stahl717190906538Provided

91.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung106220.01 bis 320.00Nicht im Lieferumfang250[Phenol] PhenolNicht im LieferumfangRostfreier Stahl717190907538Provided

83.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung106220.01 bis 320.00Nicht im Lieferumfang250[Technische Kunststoffe] Verstärkter SpezialkunststoffNicht im LieferumfangRostfreier Stahl717190907538Provided

17.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Platte, feste Ausführung68140.01 bis 220.00Nicht im Lieferumfang160[Technische Kunststoffe] Verstärkter SpezialkunststoffNicht im LieferumfangStahl663680505028Provided

8.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung68140.01 bis 220.00Nicht im Lieferumfang160[Technische Kunststoffe] Verstärkter SpezialkunststoffNicht im LieferumfangStahl663680505028Not Provided

27.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung92220.01 bis 320.00Nicht im Lieferumfang300[Phenol] PhenolNicht im LieferumfangStahl9147111706538Provided

14.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Platte, feste Ausführung92220.01 bis 320.00Nicht im Lieferumfang300[Technische Kunststoffe] Verstärkter SpezialkunststoffNicht im LieferumfangStahl9147111706538Provided

35.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung106220.01 bis 320.00Nicht im Lieferumfang320[Phenol] PhenolNicht im LieferumfangStahl10352123727538Provided

16.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Platte, feste Ausführung106220.01 bis 320.00Nicht im Lieferumfang320[Technische Kunststoffe] Verstärkter SpezialkunststoffNicht im LieferumfangStahl10352123727538Provided

38.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung68140.01 bis 220.00Nicht im Lieferumfang160[Nylon] Elektrisch leitfähiges MC NylonAntistatischStahl663680505028Not Provided

76.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung92220.01 bis 320.00Nicht im Lieferumfang300[Nylon] Elektrisch leitfähiges MC NylonAntistatischStahl9147111706538Provided

107.31 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung106220.01 bis 320.00Nicht im Lieferumfang320[Nylon] Elektrisch leitfähiges MC NylonAntistatischStahl10352123727538Provided

15.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung68140.01 bis 220.00Nicht im Lieferumfang160[Nylon] MC NylonNicht im LieferumfangStahl663680505028Not Provided

32.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung92220.01 bis 320.00Nicht im Lieferumfang300[Nylon] MC NylonNicht im LieferumfangStahl9147111706538Provided

44.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung106220.01 bis 320.00Nicht im Lieferumfang320[Nylon] MC NylonNicht im LieferumfangStahl10352123727538Provided

24.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung6880.01 bis 140.00Nicht im Lieferumfang120[Technische Kunststoffe] Verstärkter SpezialkunststoffNicht im LieferumfangRostfreier Stahl663680505028Provided

10.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung6880.01 bis 140.00Nicht im Lieferumfang120[Technische Kunststoffe] Verstärkter SpezialkunststoffNicht im LieferumfangRostfreier Stahl663680505028Not Provided

53.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung92220.01 bis 320.00Nicht im Lieferumfang230[Phenol] PhenolNicht im LieferumfangRostfreier Stahl9147111706538Provided

46.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung92220.01 bis 320.00Nicht im Lieferumfang230[Technische Kunststoffe] Verstärkter SpezialkunststoffNicht im LieferumfangRostfreier Stahl9147111706538Provided

56.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung106220.01 bis 320.00Nicht im Lieferumfang250[Phenol] PhenolNicht im LieferumfangRostfreier Stahl10352123727538Provided

49.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung106220.01 bis 320.00Nicht im Lieferumfang250[Technische Kunststoffe] Verstärkter SpezialkunststoffNicht im LieferumfangRostfreier Stahl10352123727538Provided

14.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Platte, drehbare Ausführung68140.01 bis 220.00Mit Drehanschlag160[Technische Kunststoffe] Verstärkter SpezialkunststoffNicht im LieferumfangStahl505064645028Not Provided

43.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---------------

34.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Platte, drehbare Ausführung92220.01 bis 320.00Mit Drehanschlag300[Technische Kunststoffe] Verstärkter SpezialkunststoffNicht im LieferumfangStahl717190906538Provided

45.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung106220.01 bis 320.00Mit Drehanschlag320[Phenol] PhenolNicht im LieferumfangStahl717190907538Provided

36.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Platte, drehbare Ausführung106220.01 bis 320.00Mit Drehanschlag320[Technische Kunststoffe] Verstärkter SpezialkunststoffNicht im LieferumfangStahl717190907538Provided

48.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung68140.01 bis 220.00Mit Drehanschlag160[Nylon] Elektrisch leitfähiges MC NylonAntistatischStahl505064645028Not Provided

98.61 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung92220.01 bis 320.00Mit Drehanschlag300[Nylon] Elektrisch leitfähiges MC NylonAntistatischStahl717190906538Provided

125.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung106220.01 bis 320.00Mit Drehanschlag320[Nylon] Elektrisch leitfähiges MC NylonAntistatischStahl717190907538Provided

24.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung68140.01 bis 220.00Mit Drehanschlag160[Nylon] MC NylonNicht im LieferumfangStahl505064645028Not Provided

52.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung92220.01 bis 320.00Mit Drehanschlag300[Nylon] MC NylonNicht im LieferumfangStahl717190906538Provided

64.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung106220.01 bis 320.00Mit Drehanschlag320[Nylon] MC NylonNicht im LieferumfangStahl717190907538Provided

31.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Platte, drehbare Ausführung6880.01 bis 140.00Mit Drehanschlag120[Technische Kunststoffe] Verstärkter SpezialkunststoffNicht im LieferumfangRostfreier Stahl505064645028Not Provided

99.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung92220.01 bis 320.00Mit Drehanschlag230[Phenol] PhenolNicht im LieferumfangRostfreier Stahl717190906538Provided

92.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Platte, drehbare Ausführung92220.01 bis 320.00Mit Drehanschlag230[Technische Kunststoffe] Verstärkter SpezialkunststoffNicht im LieferumfangRostfreier Stahl717190906538Provided

101.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung106220.01 bis 320.00Mit Drehanschlag250[Phenol] PhenolNicht im LieferumfangRostfreier Stahl717190907538Provided

96.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Platte, drehbare Ausführung106220.01 bis 320.00Mit Drehanschlag250[Technische Kunststoffe] Verstärkter SpezialkunststoffNicht im LieferumfangRostfreier Stahl717190907538Provided

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Lenkrollen / Bockrollen

Technische Zeichnung von Lenkrollen / Bockrollen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■Stahlausführung
GrundkörperTeilenummerHBACFGdtErZulässige Last (N)Gewicht (g)
AusführungDPlasticPhenolMC NylonElektrisch leitfähiges  MC Nylon
LenkrolleCHJF
(Plastic, Phenol)
CHJFM
(MC Nylon)
CHJFD
(Elektrisch leitfähiges MC Nylon)
50682864-50-6.52.325511600---340
*50A16001600
*50S70545436--
65923890-71-10.53.22257-300030003000870
65A3000---
7510661-320032003200970
75A3200---
VorgefertigtCHJK
(Plastic, Phenol)
CHJKM
(MC Nylon)
CHJKD
(Rad aus Elektrisch leitfähiges   MC Nylon)
506828805066366.52.3--1600---200
*50A16001600
65923811170914710.53.2-300030003000615
65A3000---
751061237210352-320032003200725
75A3200---
Lenkrolle
mit Anschlag
CHJS
(Plastic, Phenol)
CHJSM
(MC Nylon)
CHJSD
(Elektrisch leitfähiges MC Nylon)
*50A682864-50-6.52.325651600-16001600380
659238907110.53.22267-300030003000960
65A3000---
75106-3200320032001050
75A3200---
* 50A und 50S ohne Radinnenlager. * Die Ausführung 50S kann als Ersatzgeräterrolle für das Aluminiumprofil  HAJCHP montiert werden..
 
■Edelstahl
GrundkörperTeilenummerHBACFGdtErZulässige Last (N)Gewicht(g)
TypDPlasticPhenolPlasticPhenol
LenkrolleCHJFS50682864-50-6.5225511200-290-
*50A
65923890-71-10.532257-2300-810
65A2300-810-
7510661-2500-910
75A2500-910-
VorgefertigtCHJKS506828805066366.52--1200180
50A
65923811170914710.53-2300-580
65A2300-580-
751061237210352-2500-620
75A2500-620-
Lenkrolle
mit Anschlag 
CHJSS50A682864-50-6.5225651200330890
659238907110.532294-2300--
65A2300-890-
75106-2500-990
75A2500-990-
* 50A - Typen in dieser Serie haben kein Lager im Rad.

Grundlegende Informationen

Eigenschaften Flache Bauform Lastkategorie Mittlere Traglast

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Welches Material ist für Lenkrollen am besten geeignet?

Antwort:

Die Wahl der passenden Industrierolle ist entscheidend, um Schäden am Boden zu vermeiden und eine optimale Beweglichkeit zu gewährleisten. Dabei sollte man stets darauf achten, dass die Eigenschaften der Lenkrollen im Gegensatz zur Beschaffenheit des Untergrunds stehen.

Frage:

Sind antistatische Lenkrollen leitfähig?

Antwort:

Antistatisch bezieht sich auf Werkstoffe, die die Fähigkeit besitzen, die Bildung oder Ansammlung statischer Elektrizität zu vermindern oder zu verhindern. Diese Eigenschaft ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen statische Elektrizität zu Schäden, Funkenbildung oder anderen unerwünschten Effekten führen kann.

Antistatische Lenkrollen sind grundsätzlich ableitfähig und haben einen maximalen Widerstand von 107 Ω.

Frage:

Wie finde ich die richtige Rollengröße der Lenkrollen und Bockrollen?

Antwort:

Kleinere Durchmesser des Rads sind geeignet für sehr ebene und glatte Untergründe. Für unebene Untergründe empfehlen wir größere Durchmesser des Rads - zum Beispiel, wenn oft über herumliegende Elektrokabel oder andere kleinere Hindernisse gefahren werden soll.

Frage:

Lassen sich Lenkrollen / Bockrollen für unterschiedliche Höhen einsetzen?

Antwort:

Ja. MISUMI-Lenkrollen und Bockrollen sind für Ihre gewünschten Höhen im Bereich von 34 bis 365 mm lieferbar und einsetzbar. Noch individuellere Möglichkeiten für die Montage bieten unsere Winkelverbinder und Montageplatten - auch für bereits vorhandene Industrierollen.

Frage:

Für welche Traglasten sind Lenkrollen / Bockrollen ausgelegt?

Antwort:

Lenkrollen / Bockrollen können für Traglasten bis einschließlich 750 daN ausgewählt werden - das entspricht ca. 750 kg.

Frage:

Müssen Lenkrollen und Bockrollen geschmiert oder gefettet werden?

Antwort:

Industrierollen sind freilaufend und ungeschützt. Daher sind sie für äußere Einflüsse anfällig. Prüfen Sie regelmäßig die Beweglichkeit der Lenkrollen und Bockrollen. Für das Fetten von Lenkrollen / Bockrollen sind Mittel auf Basis von synthetischen Ölen besonders geeignet. Diese bieten eine hohe Viskosität und gute Haftung, um den Verschleiß zu minimieren.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support