Netze / faltbar / Ohne Rahmen

Netze / faltbar / Ohne Rahmen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Netze / faltbar / Ohne Rahmen
  • Netze / faltbar / Ohne Rahmen
  • Netze / faltbar / Ohne Rahmen
  • Netze / faltbar / Ohne Rahmen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Netze/faltbar/Ohne Rahmen:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff OberflächenbehandlungFarbe
EXPMEN 1.4301 Äquiv.-silber
EXPMBEN 1.0038 Äquiv.Kathodische Lackierung schwarz

Spezifikationen

Teilenummer-A-B
EXPM31-A325-B255
Teilenummer1mm-SchritteTSWLWWtGewicht kg/m2
AusführungNr.AB
EXPM
EXPMB
31100~1200100~10003.51230.51.51.22.36
425.32250.82.52.34.1

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EXPM31-A[100-1200/1]-B[100-1000/1]
EXPM42-A[100-1200/1]-B[100-1000/1]
EXPMB31-A[100-1200/1]-B[100-1000/1]
EXPMB42-A[100-1200/1]-B[100-1000/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Nr. (Metalldicke T)
(mm)
A
(mm)
B
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-31(3.5)100 ~ 1200100 ~ 1000

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-42(5.3)100 ~ 1200100 ~ 1000

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Cathodic Electrodeposition Coating31(3.5)100 ~ 1200100 ~ 1000

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Cathodic Electrodeposition Coating42(5.3)100 ~ 1200100 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Profil Without Frame

Ergänzungsartikel

Technischer Support