Alu-Konstruktionsprofile Scheiben-Nutprofile / HFHRF, HFHRT, HRLFL, HRLPL, HRLSP / Aluminium extrudiert

Alu-Konstruktionsprofile Scheiben-Nutprofile / HFHRF, HFHRT, HRLFL, HRLPL, HRLSP / Aluminium extrudiert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Alu-Konstruktionsprofile Scheiben-Nutprofile / HFHRF, HFHRT, HRLFL, HRLPL, HRLSP / Aluminium extrudiert
  • Alu-Konstruktionsprofile Scheiben-Nutprofile / HFHRF, HFHRT, HRLFL, HRLPL, HRLSP / Aluminium extrudiert
  • Alu-Konstruktionsprofile Scheiben-Nutprofile / HFHRF, HFHRT, HRLFL, HRLPL, HRLSP / Aluminium extrudiert
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Aluminium-Strangpressprofil für Schiebetüren.

(i)Hinweis

  • Aufgrund von eingeschränkten Liefermöglichkeiten für überlange Artikel (Länge größer als 2001mm) prüfen wir jede Bestellung. Wenn eine Lieferung nicht möglich ist, müssen wir Ihre Bestellung leider Absagen. Wenn eine Lieferung möglich ist, müssen wir aufgrund gestiegener Kosten für den Transport eine zusätzliche Gebühr erheben. Bitte wählen Sie einen Artikel mit einer Länge kürzer als 2001mm
Aluminium-Strangpressprofile für Schiebetüren/Horizontale Ausführung:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teile-nummer-L
HFHRF6-3030
HRLFL
HRLSP
HRLPL6
-
-
1200
300
■Aluminiumprofile für Schiebetüren
Teile-nummerL 0.5mm-SchritteGewicht kg/mQuerschnittsfläche mm2Querschnittsträgheitsmoment mm4Stückpreis unter 300mmStückpreis/m, ab 300mm
ℓxℓy
HFHRF5-202050~40000.83 3083.16x1041.25x104
HFHRF6-30301.435287.18x1044.13x104
HFHRT6-30301.435298.11x1044.62x104

■Gleitschienen
Teile-nummerW (Breite) 1mm-SchrittePassendes Profil (Serie)Masse kg/mQuerschnittsfläche mm2Stückpreis/m
HRLFL50~3000HFS6
HFS8
HFS8-45
0.716265

■Montageplatten
Teile-nummerPassendes Profil (Serie)ZubehörStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.SchraubeStückz.MutterStückz.1~4 Stk.5~120
HRLPL6HFS6CBM6-102HNTT6-62
8HFS8
HFS8-45
CBM6-101HNTT6-61
CBM6-15 *1HNTT8-6 *1
*Schrauben und Muttern zur Befestigung der Profile

■Distanzstücke für Schiebeelemente
Teile-nummerLänge mmStückpreisMengen-Rabatt
1~4 Stk.5~50
HRLSP2000

Teile-nummerLänge mmStückpreis (30 Stk./Set)
HRLSP-SET
(30 Stk. Set)
2000

Optionen

Aluminium-Strangpressprofile für Schiebetüren/Horizontale Ausführung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HFHRF5-2020-[50-4000/0.5]
HFHRF6-3030-[50-4000/0.5]
HFHRT6-3030-[50-4000/0.5]
HRLFL-[50-3000/0.5]
HRLPL6
HRLPL8
HRLSP
HRLSP-SET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Werkstoff Oberflächenbehandlung Profilnr. Profilgröße Maß L
(mm)
Paketverkäufe

-

1 5 Arbeitstage 10Aluminum Extrusion for Slide DoorEN AC-51400-T5 Äquiv.Clear Anodize520 x 20 (2-Row Rail)50 ~ 4000Set Sale Unavailable

-

1 5 Arbeitstage 10Aluminum Extrusion for Slide DoorEN AC-51400-T5 Äquiv.Clear Anodize630 x 30 (2-Row Rail)50 ~ 4000Set Sale Unavailable

-

1 5 Arbeitstage 10Aluminum Extrusion for Slide DoorEN AC-51400-T5 Äquiv.Clear Anodize630 x 30 (3-Row Rail)50 ~ 4000Set Sale Unavailable

-

1 5 Arbeitstage 10Slide RailsEN AC-51400-T5 Äquiv.Clear Anodize6,8,8-45-50 ~ 3000Set Sale Unavailable

3.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Mounting PlateEN 1.0330 Äquiv.Bright Chrome Plating6--Set Sale Unavailable

3.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Mounting PlateEN 1.0330 Äquiv.Bright Chrome Plating8,8-45--Set Sale Unavailable

5.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Slide SpacersPolyethylene (Black)Not Provided6,8,8-45-2000Set Sale Unavailable

160.21 €

1 6 Arbeitstage 10Slide SpacersPolyethylene (Black)Not Provided6,8,8-45-2000Set Sale Available

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Aluminium-Strangpressprofile für Schiebetüren/Horizontale Ausführung:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Technischer Support