Kettenräder / Ketten aus technischem Kunststoff / 2-reihig

Kettenräder / Ketten aus technischem Kunststoff / 2-reihig
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dies ist ein Kettenrad für die Blockkette aus technischem Kunststoff für 2-reihige Ketten aus technischem Kunststoff.
Kettenräder/Ketten aus technischem Kunststoff/2-reihig:Verwandte bildanzeige
Material: EN 1.1191 äquiv.
Oberflächenbehandlung: chromatiert (III-wertig)
Zubehör: Stellschraube

Spezifikationen

Teilenummer
CHEES20
TeilenummerDoDpKern-Ø DBAnz. ZähneGewicht (Referenz)
(kg)
Stückpreis
AusführungdH7
CHEES206865.157.15160.6
25
30

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CHEES20
CHEES25
CHEES30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaß d
(φ)

33.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1020

33.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025

33.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Beständigkeit gegen Chemikalien und Ölen
ChemikalieSpez. für allgemeine Nutzung/Leitende AusführungSpez. für chemikalienbeständige Ausführung
CHEED
CHEEC
CHEEY
Aceton×
Öl (pflanzlich, mineralisch)
Alkohol
Ammoniakwasser
Natriumchlorid
Chlorwasserstoffsäure (2%)××
Meerwasser
Oxygeniertes Wasser×
Kaliumhydroxid (Kaliumhydroxid (25 %)
Benzin
Ameisensäure×
Formaldehyd
Zitronensäure

ChemikalieSpez. für allgemeine Nutzung/Leitende AusführungSpez. für chemikalienbeständige Ausführung
CHEED
CHEEC
CHEEY
Chromsäure×
Essigsäure×
Chlorkohlenstoff
Kaliumhypochlorid××
Salpetersäure (5%)×
Kaliumhydrat
Seifenlösung
Laktatsäure
Paraffin
Benzol
Jod××
Schwefelsäure××
Phosphorsäure (10%)×

■Beständigkeit gegenüber Nahrungsmitteln
ChemikalieSpez. für allgemeine Nutzung/Leitende AusführungSpez. für chemikalienbeständige Ausführung
CHEED
CHEEC
CHEEY
Whisky
Milch
Weinessig
Alkoholfreie Getränke
Bier
Fruchtsaft
Wasser
Gemüsesaft
Wein
CHEEH ist für die Verwendung in trockenen Umgebungen vorgesehen und kann nicht in feuchten Umgebungen mit Spritzwasser eingesetzt werden.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support