kontaktlose TM-Magnetantriebe

kontaktlose TM-Magnetantriebe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

kontaktlose TM-Magnetantriebe:Verwandte bildanzeige
AusführungKombinierte AusführungWerkstoff Oberflächenbehandlung
MagnetabschnittHalterabschnittMagnetabschnittHalterabschnitt
Standard-ausführungMDQ90°-AusführungNeodym
Sintermagnet
EN AW-5056 Äquiv.Behandlung zur Verhinderung von GasaustrittKorrosionsbeständige Eloxierung
MDYParallelausführung

Spezifikationen

Teilenummer-d
MDQ22
MEQ35
-
-
8
20
Teilenummerd
Auswahl
D1D2HWM* zulässiges Drehmoment (N • m)Stückpreis
Standarddrehmoment
AusführungDMDQMDY
90°-Ausführung
MDQ

Parallelausführung
MDY
1668131219.585M30.013 0.032
2281012181723.5120.050 0.105
26101215222025.5140.068 0.186
35121520322934.0 22M40.245 0.558
90°-Ausführung und Parallelausführung können nicht kombiniert werden.
Kann nicht mit Produkten anderer Hersteller kombiniert werden. Stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie Sets der kompatiblen Produktausführungen bestellen.
Getriebe mit verschiedenen Durchmessern können nicht kombiniert werden. Kombinieren Sie Getriebe mit dem gleichen Durchmesser.
* Die Werte des zulässigen Drehmoments sind eine Referenz bei einem Spalt von 0.5mm.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MDQ16-[6,​8]
MDQ22-[8,​10,​12]
MDQ26-[10,​12,​15]
MDQ35-[12,​15,​20]
MDY16-[6,​8]
MDY22-[8,​10,​12]
MDY26-[10,​12,​15]
MDY35-[12,​15,​20]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKombinationsart Aussen - D
(φ)
Innen-Ø d
(Ø)
1 10 Arbeitstage 10Perpendicular Type166 ~ 8
1 10 Arbeitstage 10Perpendicular Type228 ~ 12
1 10 Arbeitstage 10Perpendicular Type2610 ~ 15
1 10 Arbeitstage 10Perpendicular Type3512 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10Parallel Type166 ~ 8
1 10 Arbeitstage 10Parallel Type228 ~ 12
1 10 Arbeitstage 10Parallel Type2610 ~ 15
1 10 Arbeitstage 10Parallel Type3512 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Type

Ergänzungsartikel

Technischer Support