Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Grundkörper | |
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
MLM | EN 1.1191 äquiv. | - |
MLMB | Schwarz brüniert | |
MLMP | Chemisch vernickelt | |
MLHS | EN 1.4301 äquiv. | - |
Teilenummer |
MLM35 |
Teilenummer | D | D1 | P.C.D. | L2 | L3 | T | T2 | Befestigungsschraube | Stückpreis | |||||
Ausführung | d | MxL | Stückz. | MLM | MLMB | MLMP | MLHS | |||||||
MLM MLMB (brüniert) MLMP (chemisch vernickelt) MLHS (Edel-stahl) | 5 | 16 | 18.5 | 11.7 | 13 | 8 | 1.8 | 1.2 | M3x10 | 4 | ||||
6 | 19 | 21.5 | 14 | 14.3 | 9 | 2.0 | 1.3 | M4x12 | ||||||
8 | 21 | 23.5 | 15.4 | 14.6 | 9.3 | 2.0 | 1.3 | |||||||
10 | 23 | 25.5 | 17.5 | 14.8 | 9.5 | |||||||||
11 | 24 | 26.5 | 18.4 | 15.8 | ||||||||||
12 | 26 | 28.5 | 20.2 | 18.0 | 10.5 | 2.5 | 1.5 | M4x15 | 6 | |||||
14 | 28 | 30.5 | 22.2 | |||||||||||
15 | 29 | 31.5 | 23.2 | 19.0 | 11.5 | |||||||||
16 | 30 | 33.0 | 24.2 | 19.6 | 12.0 | 1.6 | ||||||||
17 | 31 | 33.5 | 25.2 | 20.1 | 12.5 | 8 | ||||||||
18 | 32 | 34.5 | 26.2 | |||||||||||
19 | 33 | 35.5 | 27.2 | |||||||||||
20 | 38 | 42.0 | 30.8 | 24.1 | 15.3 | 3.0 | 1.8 | M5x18 | ||||||
22 | 40 | 44.0 | 32.8 | |||||||||||
24 | 42 | 46.0 | 34.8 | 25.1 | 16.3 | |||||||||
25 | 43 | 47.0 | 35.8 | 26.1 | 17.3 | |||||||||
28 | 46 | 50.0 | 38.8 | 26.6 | 3.5 | 10 | ||||||||
30 | 48 | 52.0 | 40.8 | |||||||||||
32 | 50 | 54.0 | 42.8 | 27.6 | 18.3 | |||||||||
35 | 57 | 62.0 | 48.4 | 30.0 | 19.5 | 4.0 | 2.0 | M6x20 | 8 | |||||
38 | 60 | 65.0 | 51.4 | 30.5 | 20.0 | 10 | ||||||||
40 | 62 | 67.0 | 53.4 | 31.0 | 20.5 | |||||||||
42 | 64 | 69.0 | 55.4 | |||||||||||
45 | 67 | 72.0 | 58.4 | 31.5 | 21.0 | |||||||||
48 | 70 | 75.0 | 61.4 | 32.0 | 4.5 | 12 | ||||||||
50 | 72 | 77.0 | 63.4 | 32.5 | 21.5 | 14 | ||||||||
55 | 77 | 83.0 | 68.4 | - | - | |||||||||
60 | 82 | 87.0 | 73.4 | 33.5 | 22.0 | 5.0 | 15 | |||||||
65 | 87 | 92.0 | 78.4 | |||||||||||
70 | 97 | 103.0 | 86.2 | 36.1 | 24.0 | M8×25 | 14 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Grundwerkstoff | Wellenbohrungs-Ø d (Ø) | Max. zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Naben-Ø D (Ø) | Max. zulässiges Anzugsmoment (N•m) | Zulässige Axiallast (kN) | Gesamtlänge (mm) | Außen-Ø D1 (oder D) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 5 | 2.0 bis 20.0 | Nicht im Lieferumfang | 16 | 2.8 | 1.13 | 13 | 18.5 | |
111.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
91.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 8 | 2.0 bis 20.0 | Nicht im Lieferumfang | 21 | 10.7 | 2.64 | 14.6 | 23.5 | |
95.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 10 | 2.0 bis 20.0 | Nicht im Lieferumfang | 23 | 12.7 | 2.55 | 14.8 | 25.5 | |
100.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 11 | 2.0 bis 20.0 | Nicht im Lieferumfang | 24 | 14.7 | 2.64 | 15.8 | 26.5 | |
102.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
103.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
110.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 15 | 20.1 bis 50.0 | Nicht im Lieferumfang | 29 | 30.4 | 4.02 | 19 | 31.5 | |
109.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 16 | 20.1 bis 50.0 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 32.3 | 4.02 | 19.6 | 33 | |
112.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 17 | 20.1 bis 50.0 | Nicht im Lieferumfang | 31 | 46.1 | 5.39 | 20.1 | 33.5 | |
141.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
115.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 19 | 50.1 bis 70.0 | Nicht im Lieferumfang | 33 | 51.9 | 5.39 | 20.1 | 35.5 | |
121.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
124.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 22 | 100.1 bis 150.0 | Nicht im Lieferumfang | 40 | 133.4 | 12.06 | 24.1 | 44 | |
122.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 24 | 100.1 bis 150.0 | Nicht im Lieferumfang | 42 | 146.1 | 12.16 | 25.1 | 46 | |
131.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 25 | 150.1 bis 200.0 | Nicht im Lieferumfang | 43 | 153 | 12.16 | 26.1 | 47 | |
136.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 28 | 200.1 bis 300.0 | Nicht im Lieferumfang | 46 | 213.8 | 15.2 | 26.6 | 50 | |
141.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 30 | 200.1 bis 300.0 | Nicht im Lieferumfang | 48 | 229.5 | 15.3 | 26.6 | 52 | |
145.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 32 | 200.1 bis 300.0 | Nicht im Lieferumfang | 50 | 244.2 | 15.2 | 27.6 | 54 | |
147.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 35 | 300.1 bis 500.0 | Nicht im Lieferumfang | 57 | 301.1 | 17.16 | 30 | 62 | |
148.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 38 | 300.1 bis 500.0 | Nicht im Lieferumfang | 60 | 409 | 21.48 | 30.5 | 65 | |
154.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
195.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 42 | 300.1 bis 500.0 | Nicht im Lieferumfang | 64 | 452.2 | 21.48 | 31 | 69 | |
164.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 45 | 300.1 bis 500.0 | Nicht im Lieferumfang | 67 | 484.6 | 21.48 | 31.5 | 72 | |
169.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 48 | 500.1 bis 700.0 | Nicht im Lieferumfang | 70 | 620.9 | 25.8 | 32 | 75 | |
183.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 5 | 2.0 bis 20.0 | Nicht im Lieferumfang | 16 | 7 | 2.64 | 13 | 18.5 | |
35.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 8 | 2.0 bis 20.0 | Nicht im Lieferumfang | 21 | 22 | 4.83 | 14.6 | 23.5 | |
37.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 10 | 20.1 bis 50.0 | Nicht im Lieferumfang | 23 | 25 | 5.1 | 14.8 | 25.5 | |
39.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 12 | 20.1 bis 50.0 | Nicht im Lieferumfang | 26 | 50 | 7.36 | 18 | 28.5 | |
40.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 14 | 50.1 bis 70.0 | Nicht im Lieferumfang | 28 | 65 | 9.02 | 18 | 30.5 | |
43.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 15 | 70.1 bis 100.0 | Nicht im Lieferumfang | 29 | 70 | 9.91 | 19 | 31.5 | |
43.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 16 | 70.1 bis 100.0 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 75 | 10 | 19.6 | 33 | |
43.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 17 | 70.1 bis 100.0 | Nicht im Lieferumfang | 31 | 110 | 10.1 | 20.1 | 33.5 | |
45.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 19 | 70.1 bis 100.0 | Nicht im Lieferumfang | 33 | 120 | 10.3 | 20.1 | 35.5 | |
45.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 20 | 200.1 bis 300.0 | Nicht im Lieferumfang | 38 | 220 | 21.6 | 24.1 | 42 | |
48.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 22 | 200.1 bis 300.0 | Nicht im Lieferumfang | 40 | 290 | 22.6 | 24.1 | 44 | |
49.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 24 | 300.1 bis 500.0 | Nicht im Lieferumfang | 42 | 320 | 29.9 | 25.1 | 46 | |
51.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 25 | 300.1 bis 500.0 | Nicht im Lieferumfang | 43 | 350 | 31.4 | 26.1 | 47 | |
53.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 28 | 300.1 bis 500.0 | Nicht im Lieferumfang | 46 | 380 | 31.4 | 26.6 | 50 | |
56.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 30 | 300.1 bis 500.0 | Nicht im Lieferumfang | 48 | 410 | 33.3 | 26.6 | 52 | |
56.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 32 | 500.1 bis 700.0 | Nicht im Lieferumfang | 50 | 440 | 33.3 | 27.6 | 54 | |
57.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 35 | 700.1 bis 1000.0 | Nicht im Lieferumfang | 57 | 720 | 47.6 | 30 | 62 | |
58.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 38 | 1000.1 bis 3000.0 | Nicht im Lieferumfang | 60 | 770 | 49.4 | 30.5 | 65 | |
65.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 40 | 1000.1 bis 3000.0 | Nicht im Lieferumfang | 62 | 810 | 50.3 | 31 | 67 | |
61.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 42 | 1000.1 bis 3000.0 | Nicht im Lieferumfang | 64 | 850 | 51.50 | 31 | 69 | |
67.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 45 | 1000.1 bis 3000.0 | Nicht im Lieferumfang | 67 | 1200 | 56.9 | 31.5 | 72 | |
66.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 48 | 1000.1 bis 3000.0 | Nicht im Lieferumfang | 70 | 1200 | 58.4 | 32 | 75 | |
71.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 50 | 1000.1 bis 3000.0 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 1500 | 68.2 | 32.5 | 77 | |
75.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 55 | 1000.1 bis 3000.0 | Nicht im Lieferumfang | 77 | 1600 | 68.5 | 32.5 | 83 | |
84.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 60 | 1000.1 bis 3000.0 | Nicht im Lieferumfang | 82 | 1900 | 68.7 | 33.5 | 87 | |
89.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 65 | 1000.1 bis 3000.0 | Nicht im Lieferumfang | 87 | 2000 | 68.7 | 33.5 | 92 | |
106.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 70 | 3000.1 bis 10000.0 | Nicht im Lieferumfang | 97 | 3400 | 93.2 | 36.1 | 103 | |
54.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 6 | 2.0 bis 20.0 | Brünierung | 19 | 14 | 2.94 | 14.3 | 21.5 | |
54.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 8 | 2.0 bis 20.0 | Brünierung | 21 | 22 | 4.83 | 14.6 | 23.5 | |
56.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 10 | 20.1 bis 50.0 | Brünierung | 23 | 25 | 5.1 | 14.8 | 25.5 |
Loading...
Serie | Standardausführung | Zentrierfunktion | Mit Zentrierfunktion | Befestigung, Struktur | Einfache Kegelausführung |
---|---|---|---|---|---|
Aufbau | Mechanische Ausführung (mit Keil) | Befestigungsschraube Anz. | Mehrere Teile |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Wellenbohrungs-Ø d(Ø)
Max. zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Naben-Ø D(Ø)
Max. zulässiges Anzugsmoment(N•m)
Gesamtlänge(mm)
Außen-Ø D1 (oder D)(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften