• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zahnriemen / XL, L, H, T, AT, SM, PM / PUR / Zugstrang Glasfaser, Stahl / offen

Zahnriemen / XL, L, H, T, AT, SM, PM / PUR / Zugstrang Glasfaser, Stahl / offen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Zurück zur Kategorie Synchronriemen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungWerkstoff
GrundkörperZugstrang
TBOG, HTBOG, PTBOGChloropren-Gummi (Schwarz)Glasfasercord
TBO, HTBO, TTBOPolyurethan (weiß)Stahlcord

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-Anz. Zähne
 
Ausführung Riemenausführung Riemennennbreite
TBO
HTBOG
TTBO
 - H
- S5M
- AT5
 100
100
150
-
-
-
1100
500
1200

Generelle Informationen zu Synchronriemen

Sortiment Synchronriemen - Synchronriemen Anschraubplatten - Synchronriemen für hohes Drehmeoment - Synchronriemen rund - runde Profilform - trapetz Profilform - Anschraubplatte für Profilschienenführung

 

Auswahldetails von Synchronriemen

- Material: Chloropren-Kautschuk (Neopren), Polyurethan (PU)

- Zugstrang: Glasfaser, Aramidfaser, Stahl

- Breite (mm): 1 bis 101.6

- Breite (Zoll): 0.19 bis 4

- Profil (metrisch): T5, T10, AT5, AT10, S2M, S3M, S5M, S8M, S14M, MTS8M, EV5GT, EV8YU, 2GT, 3GT, MA3, MA5, MA8, P2M, P3M, P5M, P8M, UP5M, UP8M

- Profil (zöllig): MXL, XL, L, H

 

Beschreibung / Grundlagen

Synchronriemen für den Maschinenbau sind für die Kraft- und Leistungsübertragung vorgesehen. Je nach Verzahnung des Profils können sie alternativ für den Materialfluss (Beförderung) oder zur Positionierung verwendet werden.
Synchronriemen sind gegenüber Rollenketten wartungsfreundlicher, effizienter und langlebiger.

  •  
  • Wartungsfreundlich: Synchronriemen benötigen keine Schmierung, sind leicht auszutauschen und sehr langlebig, da sie wenig bis nicht auslängen. Diese Eigenschaften senken die Wartungskosten deutlich.
  •  
  • Effizient: Antriebsriemen bestehen zum Großteil aus Kautschuk oder Polyurethan. Daraus resultierend halten Synchronriemen hohen Drehzahlen stand. Ein weiterer Vorteil dieser Materialien ist die Gewichtseinsparung gegenüber herkömmlichen Antrieben aus Metall. Synchronriemen sind zudem für einen geräuscharmen Lauf bekannt und tragen zur allgemeinen Laufruhe einer Applikation bei.
  •  
  • Langlebigkeit: Bedingt durch den eingelassenen Zugstrang aus Glasfaser oder Aramidfaser (Kevlar) können Synchronriemen hohe Zugspannungen standhalten und neigen nicht zur Auslängung. Eine zusätzliche Schicht aus Nylongewebe auf der verzahnten Seite reduziert den Verschleiß durch Abrieb und erhöht die Lebensdauer.
  •  

Synchronriemen können vielseitig eingesetzt werden. Welches Riemenprofil das passende für Ihre Anwendung ist, hängt von der jeweiligen Aufgabe des Synchronriemens ab. Für nahezu jede Anwendungsart bietet MISUMI ein passendes Riemenprofil.

  •  
  • Antrieb: Auch bei hohen Drehmomenten finden Synchronriemen Verwendung. Um mechanische Bauteile anzutreiben, werden häufig Antriebsriemen mit gerundetem trapezförmigem Profil (z.B. S8M) genutzt. Diese eignen sich besonders gut für die schlupffreie Übertagung von hohen Kräften, welche in Antrieben von diversen Applikationen oder Maschinen auftreten können.
  •  
  • Positionierung: Für die Positionierung mittels Synchronriemen wird oftmals ein halbrundes Profil (z.B. GT) verwendet. Synchronriemen mit rundem Profil werden häufig in 3D-Druckern und präzisen Scannern verwendet. Die runde Form bietet zusätzlich den Vorteil, dass bei wechselnder Richtung geringes Spiel (Umkehrspiel) entsteht.
  •  
  • Materialfluss: Synchronriemen können ebenfalls für den Transport von Lasten in Fördersystemen verwendet werden. Hierfür wird häufig ein gerades trapezförmiges Profil verwendet (z.B. AT). Dieses Profil bietet eine große Profilfläche für die Aufnahme und Übertragung von Lasten. Das MISUMI Sortiment umfasst auch Förder-Synchronriemen mit Nylongewebe auf der Auflagefläche.
  •  

Eine Übersicht der Profilformen nach Anwendungsart finden Sie in der Übersicht als PDF.

Die Höhe der Übertragungsleistung ist von vielen Faktoren abhängig. Die genaue Belastbarkeit muss individuell nach Anwendungsfall betrachtet und berechnet werden. Die Berechnung für Synchronriemen finden Sie in der Auswahl von Synchronriemen als PDF.
Um die Mindestanzahl der Zähnen nicht zu unterschreiten, sollte die minimale Größe der Synchronriemenscheiben individuell betrachtet werden.
Generell sollte ein Synchronriemen mit der passenden Vorspannung versehen werden, um die Lebensdauer des Synchronriemens zu maximieren. Eine zu geringe Vorspannung kann ein Überspringen (Schlupf), eine zu hohe Vorspannung den Verschleiß des Synchronriemens verursachen.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel Synchronriemen - mit Anschraubklemme und Antriebsriemen - Synchronriemen für Positionierung

Anwendungsbeispiel Werkstückträger
(1) Anschlagschraube mit Gummi, (2) Gurtförderer, (3) Werkstückträger

Anwendungsbeispiel Synchonriementrieb - Synchronriemenscheiben mit Bordscheibe - Spannrolle mit Bordscheibe - Synchronrienen spannen

Anwendungsbeispiel Zahnriementrieb
(1) Zahnriemen, (2) Angetriebene Zahnriemenscheibe mit Bordscheibe, (3) Spannrolle mit Bordscheibe, (4) Antreibende Zahnriemenscheibe mit Bordscheibe

Anwendungsbeispiel - Synchronriemen mit Profilschienenführung - mit Anschrubklemme für Profilschienenführung -

Anwendungsbeispiel Synchronriemen
(1) Profilschienenführung, (2) Montageplatte, (3) Synchronriemen, (4) Anschraubklemme

Anwendungsbeispiel - Synchronriemen mit Linearkugellager und Linearwelle - Synchronriemen mit Flanschlager

Anwendungsbeispiel Synchronriemen
(1) Anschraubklemme, (2) Synchronriemen, (3) Linearwelle, (4) Linearkugellager

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HTBO-S3M060-[40-6666/1]
HTBO-S3M100-[40-6666/1]
HTBO-S3M150-[40-6666/1]
HTBO-S5M100-[50-4000/1]
HTBO-S5M150-[50-4000/1]
HTBO-S5M250-[50-4000/1]
HTBO-S8M150-[60-2500/1]
HTBO-S8M250-[60-2500/1]
HTBO-S8M300-[60-2500/1]
HTBO-S8M400-[60-2500/1]
HTBOG-S5M100-[50-4000/1]
HTBOG-S5M150-[50-4000/1]
HTBOG-S8M250-[60-2500/1]
PTBOG-P5M100-[50-4000/1]
PTBOG-P5M150-[50-4000/1]
PTBOG-P5M250-[50-4000/1]
PTBOG-P8M150-[60-2500/1]
PTBOG-P8M250-[60-2500/1]
TBO-H075-[45-1574/1]
TBO-H100-[45-1574/1]
TBO-H150-[45-1574/1]
TBO-H200-[45-1574/1]
TBO-L050-[30-2099/1]
TBO-L075-[30-2099/1]
TBO-L100-[30-2099/1]
TBO-XL025-[30-3937/1]
TBO-XL037-[30-3937/1]
TBO-XL050-[30-3937/1]
TBOG-H100-[45-1574/1]
TBOG-L050-[30-2099/1]
TBOG-L075-[30-2099/1]
TBOG-XL050-[30-3937/1]
TTBO-AT10150-[40-2000/1]
TTBO-AT10200-[40-2000/1]
TTBO-AT10250-[40-2000/1]
TTBO-AT5100-[40-4000/1]
TTBO-AT5150-[40-4000/1]
TTBO-T10150-[40-2000/1]
TTBO-T10200-[40-2000/1]
TTBO-T10250-[40-2000/1]
TTBO-T10300-[40-2000/1]
TTBO-T10400-[40-2000/1]
TTBO-T10500-[40-2000/1]
TTBO-T5100-[40-4000/1]
TTBO-T5150-[40-4000/1]
TTBO-T5200-[40-4000/1]
TTBO-T5250-[40-4000/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff - Riemen Werkstoff - Zugstrang Ausführung - Profil [B] Nennbreite
(mm)
[W] Nennbreite
(Zoll)
Ausführung - Riemenform, Zahnprofil Anzahl der Zähne

-

1 5 Arbeitstage 10PUStahlS3M6-Rundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment40 ~ 6666

-

1 5 Arbeitstage 10PUStahlS3M10-Rundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment40 ~ 6666

-

1 5 Arbeitstage 10PUStahlS3M15-Rundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment40 ~ 6666

-

1 5 Arbeitstage 10PUStahlS5M10-Rundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment50 ~ 4000

-

1 5 Arbeitstage 10PUStahlS5M15-Rundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment50 ~ 4000

-

1 5 Arbeitstage 10PUStahlS5M25-Rundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment50 ~ 4000

-

1 5 Arbeitstage 10PUStahlS8M15-Rundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment60 ~ 2500

-

1 5 Arbeitstage 10PUStahlS8M25-Rundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment60 ~ 2500

-

1 5 Arbeitstage 10PUStahlS8M30-Rundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment60 ~ 2500

-

1 5 Arbeitstage 10PUStahlS8M40-Rundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment60 ~ 2500

-

1 5 Arbeitstage -Gummi[Glasfaser] GlasfaserkabelS5M10-Rundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment50 ~ 4000

-

1 5 Arbeitstage -Gummi[Glasfaser] GlasfaserkabelS5M15-Rundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment50 ~ 4000

-

1 5 Arbeitstage -Gummi[Glasfaser] GlasfaserkabelS8M25-Rundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment60 ~ 2500

-

1 5 Arbeitstage -Gummi[Glasfaser] GlasfaserkabelP5M10-Rundes Zahnprofil PX-Riemen50 ~ 4000

-

1 5 Arbeitstage -Gummi[Glasfaser] GlasfaserkabelP5M15-Rundes Zahnprofil PX-Riemen50 ~ 4000

-

1 5 Arbeitstage -Gummi[Glasfaser] GlasfaserkabelP5M25-Rundes Zahnprofil PX-Riemen50 ~ 4000

-

1 5 Arbeitstage -Gummi[Glasfaser] GlasfaserkabelP8M15-Rundes Zahnprofil PX-Riemen60 ~ 2500

-

1 5 Arbeitstage -Gummi[Glasfaser] GlasfaserkabelP8M25-Rundes Zahnprofil PX-Riemen60 ~ 2500

-

1 5 Arbeitstage -PUStahlH19.10.75Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil45 ~ 1574

-

1 5 Arbeitstage -PUStahlH25.41Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil45 ~ 1574

-

1 5 Arbeitstage -PUStahlH38.11.5Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil45 ~ 1574

-

1 5 Arbeitstage -PUStahlH50.82Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil45 ~ 1574

-

1 5 Arbeitstage -PUStahlL12.70.5Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil30 ~ 2099

-

1 5 Arbeitstage -PUStahlL19.10.75Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil30 ~ 2099

-

1 5 Arbeitstage -PUStahlL25.41Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil30 ~ 2099

-

1 5 Arbeitstage -PUStahlXL6.40.25Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil30 ~ 3937

-

1 5 Arbeitstage -PUStahlXL9.50.37Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil30 ~ 3937

-

1 5 Arbeitstage -PUStahlXL12.70.5Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil30 ~ 3937

-

1 5 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserkabelH25.41Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil45 ~ 1574

-

1 5 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserkabelL12.70.5Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil30 ~ 2099

-

1 5 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserkabelL19.10.75Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil30 ~ 2099

-

1 5 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserkabelXL12.70.5Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil30 ~ 3937

-

1 7 Arbeitstage -PUStahlAT1015-Metrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil40 ~ 2000

-

1 7 Arbeitstage -PUStahlAT1020-Metrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil40 ~ 2000

-

1 7 Arbeitstage -PUStahlAT1025-Metrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil40 ~ 2000

-

1 7 Arbeitstage -PUStahlAT510-Metrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil40 ~ 4000

-

1 7 Arbeitstage -PUStahlAT515-Metrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil40 ~ 4000

-

1 5 Arbeitstage -PUStahlT1015-Metrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil40 ~ 2000

-

1 5 Arbeitstage -PUStahlT1020-Metrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil40 ~ 2000

-

1 5 Arbeitstage -PUStahlT1025-Metrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil40 ~ 2000

-

1 5 Arbeitstage -PUStahlT1030-Metrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil40 ~ 2000

-

1 5 Arbeitstage -PUStahlT1040-Metrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil40 ~ 2000

-

1 5 Arbeitstage -PUStahlT1050-Metrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil40 ~ 2000

-

1 5 Arbeitstage -PUStahlT510-Metrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil40 ~ 4000

-

1 5 Arbeitstage -PUStahlT515-Metrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil40 ~ 4000

-

1 5 Arbeitstage -PUStahlT520-Metrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil40 ~ 4000

-

1 5 Arbeitstage -PUStahlT525-Metrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil40 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Synchronriemen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

RiemenausführungSteigung2θ(°)HhiLRiemengewicht g/m (Breite: 10mm)
Chloropren-KautschukPolyurethan
XL5.0850°2.251.251.01.3526.7722.17
L9.52540°3.51.91.63.237.836.22
H12.740°4.32.32.04.452.3641.22
T5540°2.21.21.01.8-22.1
T101040°4.52.52.03.5-47.6
AT5550°2.71.21.52.5-32.0
AT101050°4.52.52.05-58.6
Betriebstemperatur: -20~80 °C (Referenzwert)
Für Daten zum Riemen-Design >>S. 2253.
 
RiemenausführungSteigungRaLrHhiPLDRiemengewicht g/m (Breite: 10mm)
Chloropren-KautschukPolyurethan
S3M31.951.952.10(2.00)1.140.96(0.86)0.381-24.3
S5M53.253.253.61(3.20)1.91(1.77)1.70(1.43)0.48038.834.6
S8M85.205.205.30(5.00)3.05(2.85)2.25(2.15)0.68655.257.6
Maße in ( ) gelten für Polyurethan.
 
RiemenausführungSteigungHhPLDrRiemengewicht g/m (Breite: 10mm)
Chloropren-Kautschuk
P5M53.253.61.810.5710.541.0
P8M85.25.52.90.6860.856.0
TeilenummerAnz. Zähne
Unterer bis oberer Grenzwert
Riemenbreite (mm)Zulässige Zugspannung (N)Verfügbare MetallverbindungStückpreis 1~30 Stk.
AusführungRiemenausführungRiemennennbreiteChloropren-KautschukPolyurethanChloropren-KautschukPolyurethan
TBOG
(Chloroprenkautschuk)
TBO
(Polyurethan)
XL02530~39376.4-66TBCK-XL025- 
0379.547102TBCK-XL037  
05012.770142TBCK-XL050  
L05030~209912.795259TBCK-L050  
07519.1165387TBCK-L075  
10025.4-519TBCK-L100- 
H07545~157419.1-397TBCK-H075- 
10025.4 529TBCK-H100  
15038.1-799TBCK-H150- 
20050.8-1093TBCK-H200- 
HTBOG
(Chloroprenkautschuk)
HTBO
(Polyurethan)
S3M06040~66666-127TBCK-S3M060- 
10010-106TBCS-S3M100- 
15015-159TBCS-S3M150- 
S5M10050~400010310215TBCK-S5M100  
15015490323TBCK-S5M150  
25025-539TBCK-S5M250- 
S8M15060~250015-647TBCK-S8M150- 
250259501176TBCK-S8M250  
30030-1412TBCK-S8M300- 
40040-1882TBCK-S8M400- 
PTBOG
(Chloroprenkautschuk)
P5M10050~400010287-TBCK-S5M100 -
15015456-TBCK-S5M150 -
25025817-TBCK-S5M250 -
P8M15060~250015606-TBCK-S8M150 -
250251060-TBCK-S8M250 -
TTBO
(Polyurethan)
T510040~400010-112TBCK-T5100- 
15015-166TBCK-T5150- 
20020-225TBCK-T5200- 
25025-284TBCK-T5250- 
T1015040~200015-299TBCK-T10150- 
20020-397TBCK-T10200- 
25025-529TBCK-T10250- 
30030-627TBCK-T10300- 
40040-862TBCK-T10400- 
50050-1064TBCK-T10500- 
AT510040~400010-147TBCK-AT5100- 
15015-221TBCK-AT5150- 
AT1015040~200015-469TBCK-AT10150- 
20020-625TBCK-AT10200- 
25025-781TBCK-AT10250- 
Gesamtlänge: Anzahl der Zähne x Steigung. kgf=Nx0.101972
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Grundlegende Informationen

Ausführung Offen Ausführung - Verzahnung Einseitg Ausführung - Drehmomentübertragung Normal

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wo muss die Spannrolle an dem Synchronriemen platziert werden?

Antwort:

In der Regel werden die Spannrollen auf der Durchhangseite positioniert, da hier im Betrieb die Spannung des Synchronriemens am geringsten ist. Im Idealfall wird der Synchronriemen von der Innenseite gespannt, weil hierdurch eine Wechselbiegung des Synchronriemens verhindert wird. Dies ist ganz besonders bei Synchronriemen mit Stahlzugstrang zu empfehlen. Die Spannrolle sollte dabei stets größer als die kleinste Synchronriemenscheibe des Riementriebsystems sein.

Frage:

Wofür eignet sich ein Synchronriemen mit rundem Profil?

Antwort:

Synchronriemen mit rundem Profil kann in vielen Anwendungen zum Einsatz kommen. Diese sind gut geeignet Drehmomente zu übertragen. Zudem ist aufgrund der runden Profilform bei wechselnder Drehrichtung das Umkehrspiel sehr gering. Auch für sehr genaue Positionierung sind die Synchronriemen gut geeignet. Synchronriemen mit rundem Zahnprofil sind daher häufig in 3D-Druckern zu finden.

Frage:

Können für die Übertragung mehrere Riemen verwendet werden?

Antwort:

Eine Übertragung kann über einen oder mehrere Synchronriemen erfolgen. Ist eine Gleichverteilung der Kräfte auf die einzelnen Riemen nicht möglich, so muss gewährleistet werden, dass ein Riemen allein der maximalen Last standhalten kann.Um eine Gleichverteilung der Kräfte zu ermöglich ist eine genaue Justage notwendig. Hierfür kann eine Zahnriemenscheibe mit Spannhülse verwendet werden, da diese Stufenlos eingestellt und für eine gleiche Verteilung sorgen kann.

Frage:

Ist eine Übersetzung mit Synchronriemen möglich?

Antwort:

Mit Synchronriemen ist eine Übersetzung oder Untersetzung in einem Antrieb möglich. Das Übersetzungsverhältnis wird anhand der Zähnezahl der Riemenscheiben hergestellt. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Mindestanzahl an Zähnen der Synchronriemenscheibe nicht unterschritten wird.

Frage:

Wie hoch ist die mögliche Zugspannung für Synchronriemen?

Antwort:

Wie hoch die zulässige Zugspannung für Synchronriemen von MISUMI ist, ist abhängig von dem Riementyp, Drehzahl und Riemenscheiben-Durchmesser. Weitere Informationen finden Sie in diesem Link.

Frage:

Mindestgröße von Synchronriemenscheiben?

Antwort:

Die Mindestgröße oder Mindestanzahl der Zähne einer Synchronriemenscheibe, ist vom verwendeten Riementyp und der Höhe der anliegenden Drehzahl abhängig. Genauere Informationen über die Mindestanzahl der Zähne von Synchronriemenscheiben finden Sie in der Auswahl von Synchronriemen als PDF.

Frage:

Dehnt sich ein Synchronriemen stark aus?

Antwort:

Im Gegensatz zu einer Rollenkette, ist die Ausdehnung gering. Die Längenausdehnung von Synchronriemen ist sehr stabil. Daher ist es nicht zwingend notwendig den Synchronriemen im Betrieb nachzuspannen, wie es bei Kettentrieben nötig ist. Dies macht den Synchronriemen gegenüber der Kette sehr wartungsfreundlich. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass der Synchronriemen frei von Öl ist, da der Kautschuk aufquellen könnte..

Frage:

Was ist die Aufgabe eines Synchronriemens?

Antwort:

Die Primäre Aufgabe eines Synchronriemens ist die synchrone und schlupffreie Übertragung von Kraft oder Leistung. Je nach Aufgabengebiet stehen unter den Synchronriemen verschiedene Profilformen zur Verfügung. Diese können grob in Antrieb, Förderung und Positionierung unterteilt werden. In der folgenden Übersicht können Sie die verschiedenen Einsatzbereiche einsehen: Übersicht als PDF

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Technischer Support