Federkontaktstifte / Serie NP31

Federkontaktstifte / Serie NP31

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Federkontaktstifte / Serie NP31
  • Federkontaktstifte / Serie NP31
Federkontaktstifte/Serie NP31:Verwandte bildanzeige
Federkontaktstifte/Serie NP31:Verwandte bildanzeige
■Kontaktstifte
Nr.TeilWerkstoff Oberflächenbehandlung
StößelISO-TC90 Äquiv.Rhodiumbeschichtung mit Nickelunterschicht
GehäusePhosphorbronzeVergoldet mit Nickelunterschicht
FederFederstahl (JIS-SWP)vergoldet

■Steckhülsen
Werkstoff Oberflächenbehandlung
PhosphorbronzeVergoldet mit Nickelunterschicht

Spezifikationen

Teilenummer-Spitzenlänge-Anschlussleitungsfarbe-Länge Anschlussleitung
NP26
NP38
NR26
NR20K
NRB26
NRB38
-
-

-

A
A

B

-
-
R
R
-
-
1000
400
■Kontaktstifte
TeilenummerBesteigungsabstand (min.)Voller HubFederkraftzulässiger StromWiderstandAustauschzyklus (Referenz)StückpreisMengen-Rabatt
am Anfang2/3 Hub1~69 Stk.70~99100~500
NP310.6mm2.0mm2gf22gf1A180mΩ30.000-mal   
NP31HD6gf23gf
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.
Maximaler Hub in ( ) für Spitzenlängen C, J und N.

■Steckhülsen
TeilenummerPassender KontaktstiftBefestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information)StückpreisMengen-Rabatt
1~69 Stk.70~99100~500
NR31NP31
NP31HD
0.42~0.43mm   
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NP31-A
NP31-B
NP31-C
NP31-D
NP31-E
NP31-G
NP31-H
NP31-J
NP31-N
NP31HD-A
NP31HD-B
NP31HD-C
NP31HD-E
NP31HD-H
NP31HD-N
NR31
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpitzenform des Stößels Stößel-Außen-Ø
(Ø)
Kolbenlänge L1 (Bereich)
(mm)
Stößellänge
(mm)
Erster Federdruck
(gf)
2/3 Hub Federkraft
(gf)

6.80 €

1 5 Arbeitstage 10[Mit Konusgewinde, ballig] Kegelförmige Balligkeit A0.343.1 bis 54.5222

6.80 €

1 5 Arbeitstage 10[Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B0.343.1 bis 54.5222

6.80 €

1 5 Arbeitstage 10[Nadel] Nadel C0.210.1 bis 32222

6.80 €

1 5 Arbeitstage 10[Napf] Napf D0.343.1 bis 54.5222

6.80 €

1 5 Arbeitstage 10[Nadel] Nadel E0.343.1 bis 54.5222

6.80 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[flach] Flach G0.343.1 bis 54.5222

6.80 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Gerade, ballig] Gerade Balligkeit H0.210.1 bis 32222

6.80 €

1 5 Arbeitstage 10[Napf] Napf J0.210.1 bis 32222

6.80 €

1 5 Arbeitstage 10[Kugelform (SR)] Kugelform(SR) N0.210.1 bis 32222

6.80 €

1 5 Arbeitstage 10[Mit Konusgewinde, ballig] Kegelförmige Balligkeit A0.343.1 bis 54.5623

6.80 €

1 5 Arbeitstage 10[Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B0.343.1 bis 54.5623

6.80 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Nadel] Nadel C0.210.1 bis 32623

6.80 €

1 5 Arbeitstage 10[Nadel] Nadel E0.343.1 bis 54.5623

6.80 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Gerade, ballig] Gerade Balligkeit H0.210.1 bis 32623

6.80 €

1 5 Arbeitstage 10[Kugelform (SR)] Kugelform(SR) N0.210.1 bis 32623

2.02 €

1 5 Arbeitstage 10------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Federkontaktstifte Mindest-Befestigungsabstand(mm) 0.6 Vollständiger Hub (Bereich)(mm) 1 bis 2.6
Voller Hub(mm) 2 2/3 Hubfederkraft (Bereich)(gf) 0 bis 30 Stößelmaterial ISO-TC90 Äquiv.
Oberflächenbehandlung des Stößels Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung Zylinder, Buchse, Material Phosphorbronze Zylinder, Buchse, Außen-Ø(Ø) 0.31
Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)(mm) 5 bis 10 Eigenschaften Standard Anfänglicher Federdruck (Bereich)(gf) 0 bis 10
zulässiger Strom(A) 1 Widerstand(mΩ) 180 Zylinder, Buchse, Länge(mm) 10

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support