Montageplatten für Sensoren / Anzahl Löcher wählbar

Montageplatten für Sensoren / Anzahl Löcher wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Montageplatten für Sensoren / Anzahl Löcher wählbar
  • Montageplatten für Sensoren / Anzahl Löcher wählbar
  • Montageplatten für Sensoren / Anzahl Löcher wählbar
  • Mengenrabatt
Dies ist ein Erdungsblock. [Werkstoff]·EN CW614N Equiv.E-F. [Oberflächenbehandlung] Stromlos vernickelt.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

(i)Hinweis

  • This series is compliant with RoHS10, although the catalog PDF of this series doesn't include the RoHS10 mark. The RoHS10 mark will be posted in the catalog after November 2019.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Montageplatten:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: C3604BE-F Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer-M
ETB3-4
TeilenummerMdStückpreis
ETB3ETB6ETB12
ETB3
ETB6
ETB12
4 4.5
5 5.5
6 6.6

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ETB3-4
ETB3-5
ETB3-6
ETB6-4
ETB6-5
ETB6-6
ETB12-4
ETB12-5
ETB12-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsanzahl Schraubenbohrungs-Ø M
(mm)

7.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3 (Tapped Hole)4

7.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3 (Tapped Hole)5

7.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3 (Tapped Hole)6

10.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6 (Tapped Hole)4

10.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6 (Tapped Hole)5

10.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6 (Tapped Hole)6

21.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12 (Tapped Hole)4

21.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12 (Tapped Hole)5

21.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12 (Tapped Hole)6

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Montageplatten:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Führungsschienenausführung Zubehör für Sensorschiene Werkstoff EN CW614N Äquiv. Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support