Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | L |
MPSEN7 | - | 70 |
Teilenummer | L Auswahl | Stückpreis | ||||||
Ausführung | Steigung | L50 | L60 | L70 | L80 | L90 | L100 | |
MPSEN | 7 | 50 60 70 80 90 100 | ||||||
19 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MPSEN7-50 |
MPSEN7-60 |
MPSEN7-70 |
MPSEN7-80 |
MPSEN7-90 |
MPSEN7-100 |
MPSEN19-50 |
MPSEN19-60 |
MPSEN19-70 |
MPSEN19-80 |
MPSEN19-90 |
MPSEN19-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Langloch-Bohrungsabstand (mm) | Langloch-Größe L (mm) | Gesamtlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 50 | 82 | |
18.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 60 | 92 | |
20.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 70 | 102 | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 80 | 112 | |
22.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 90 | 122 | |
23.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 100 | 132 | |
20.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 50 | 82 | |
20.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 60 | 92 | |
22.67 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 70 | 102 | |
23.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 80 | 112 | |
25.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 90 | 122 | |
26.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 100 | 132 |
Loading...
Führungsschienenausführung | Schienen für Foto-Mikrosensoren | Bohrungsposition konfigurierbar | Vorgefertigte Bohrungsposition | Ausführung S | Durchgangsbohrung/geschlitzte Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN 1.0330 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) | Werkstoff | EN 1.0330 Äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Langloch-Bohrungsabstand(mm)
Langloch-Größe L(mm)
Gesamtlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften