Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
Standard | Mit Mutterbefestigung | ||
SQN | SQNH | EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Galvanisch verzinkt |
SQNS | - | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer | - | A | - | P |
SQN4 | - | 36 | - | 25.4 |
Teilenummer | A | P auswählen | B | T | SQN | SQNS | SQNH | |||||||||||||||
SQN SQNH | SQNS | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||||||||||||||
Ausführung | M | 1 ~ 19 Stk. | 100~249 | 250~499 | 500~1000 | 1 ~ 19 Stk. | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 1 ~ 19 Stk. | 20~34 | 35~49 | 50~100 | |||||||||
SQN SQNS SQNH | 2 | 15 | 8 | 4.0 | 1.6 | 1.5 | - | - | - | - | ||||||||||||
25 | 18 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
3 | 15 | 6 | (6,5) | 7* | 5.4 | 2.3 | 2.0 | |||||||||||||||
20 | 8 | 9 | 10* | 12* | ||||||||||||||||||
25 | 14 | 16 | 18 | 19* | 20* | |||||||||||||||||
32 | 22 | 24 | 24.5 | - | - | - | - | |||||||||||||||
4 | 28 | 16* | (16,5) | (18) | 6.8 | 3.2 | 2.0 | |||||||||||||||
32 | 20* | (22) | (23) | |||||||||||||||||||
36 | 25 | (25,4) | - | - | - | - | ||||||||||||||||
52 | (33) | (40) | (42) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
5 | 40 | 25 | 28 | 7.8 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
42 | 30 | 30.2 | ||||||||||||||||||||
52 | 32 | 40 | 42 | |||||||||||||||||||
72 | 50 | 54 | 60 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SQN2-15-8 |
SQN2-15-PC[4-10/1] |
SQN2-25-PC[4-20/1] |
SQN3-15-6 |
SQN3-15-6.5 |
SQN3-15-7 |
SQN3-15-[6,6.5,7] |
SQN3-15-PC[5-9/1] |
SQN3-20-8 |
SQN3-20-9 |
SQN3-20-10 |
SQN3-20-12 |
SQN3-20-[8,9,10,12] |
SQN3-20-PC[5-14/1] |
SQN3-25-14 |
SQN3-25-16 |
SQN3-25-18 |
SQN3-25-19 |
SQN3-25-20 |
SQN3-25-[14,16,18,19,20] |
SQN3-25-PC[5-19/1] |
SQN3-32-22 |
SQN3-32-24.5 |
SQN3-32-[22,24,24.5] |
SQN3-32-PC[5-26/1] |
SQN4-28-16 |
SQN4-28-16.5 |
SQN4-28-[16,16.5,18] |
SQN4-28-PC[7-20/1] |
SQN4-32-20 |
SQN4-32-22 |
SQN4-32-23 |
SQN4-32-[20,22,23] |
SQN4-32-PC[7-24/1] |
SQN4-36-25.4 |
SQN4-36-[25,25.4] |
SQN4-36-PC[7-28/1] |
SQN4-52-33 |
SQN4-52-42 |
SQN4-52-[33,40,42] |
SQN4-52-PC[7-44/1] |
SQN5-40-25 |
SQN5-40-28 |
SQN5-40-[25,28] |
SQN5-40-PC[10-30/1] |
SQN5-42-30 |
SQN5-42-30.2 |
SQN5-42-[30,30.2] |
SQN5-42-PC[10-32/1] |
SQN5-52-42 |
SQN5-52-[32,40,42] |
SQN5-52-PC[10-42/1] |
SQN5-72-50 |
SQN5-72-54 |
SQN5-72-60 |
SQN5-72-[50,54,60] |
SQN5-72-PC[10-62/1] |
SQNH3-15-7 |
SQNH3-20-10 |
SQNH3-20-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Mit oder ohne zusätzliche Festlegung von Maß P in 1mm-Schritten [PC] | Ausführung | Werkstoff | Schraubenbohrungs-Ø M (mm) | Gesamtlänge A (mm) | Maß P (mm) | Maßänderung der Steigung [PC] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 2 | 15 | 8 | - | |
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 2 | 15 | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 2 | 25 | - | 4 ~ 20 | ||
1.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 3 | 15 | 6 | - | |
1.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 3 | 15 | 6.5 | - | |
1.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 3 | 15 | 7 | - | |
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 3 | 15 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 3 | 15 | - | 5 ~ 9 | ||
1.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 3 | 20 | 8 | - | |
1.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 3 | 20 | 9 | - | |
1.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 3 | 20 | 10 | - | |
1.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 3 | 20 | 12 | - | |
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 3 | 20 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 3 | 20 | - | 5 ~ 14 | ||
1.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 3 | 25 | 14 | - | |
1.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 3 | 25 | 16 | - | |
1.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 3 | 25 | 18 | - | |
1.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 3 | 25 | 19 | - | |
1.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 3 | 25 | 20 | - | |
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 3 | 25 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 3 | 25 | - | 5 ~ 19 | ||
2.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 3 | 32 | 22 | - | |
2.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 3 | 32 | 24.5 | - | |
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 3 | 32 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 3 | 32 | - | 5 ~ 26 | ||
2.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 4 | 28 | 16 | - | |
2.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 4 | 28 | 16.5 | - | |
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 4 | 28 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 4 | 28 | - | 7 ~ 20 | ||
2.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 4 | 32 | 20 | - | |
1.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 4 | 32 | 22 | - | |
2.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 4 | 32 | 23 | - | |
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 4 | 32 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 4 | 32 | - | 7 ~ 24 | ||
2.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 4 | 36 | 25.4 | - | |
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 4 | 36 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 4 | 36 | - | 7 ~ 28 | ||
2.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 4 | 52 | 33 | - | |
2.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 4 | 52 | 42 | - | |
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 4 | 52 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 4 | 52 | - | 7 ~ 44 | ||
2.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 5 | 40 | 25 | - | |
2.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 5 | 40 | 28 | - | |
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 5 | 40 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 5 | 40 | - | 10 ~ 30 | ||
2.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 5 | 42 | 30 | - | |
2.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 5 | 42 | 30.2 | - | |
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 5 | 42 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 5 | 42 | - | 10 ~ 32 | ||
2.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 5 | 52 | 42 | - | |
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 5 | 52 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 5 | 52 | - | 10 ~ 42 | ||
2.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 5 | 72 | 50 | - | |
2.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 5 | 72 | 54 | - | |
2.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 5 | 72 | 60 | - | |
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 5 | 72 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Provided | Standard | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 5 | 72 | - | 10 ~ 62 | ||
2.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | w/Nut Retainer | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 3 | 15 | 7 | - | |
2.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | w/Nut Retainer | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 3 | 20 | 10 | - | |
2.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | w/Nut Retainer | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | 3 | 20 | 12 | - |
Loading...
Führungsschienenausführung | Zubehör für Sensorschiene |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Mit oder ohne zusätzliche Festlegung von Maß P in 1mm-Schritten [PC]
Ausführung
Werkstoff
Schraubenbohrungs-Ø M(mm)
Gesamtlänge A(mm)
Maß P(mm)
Maßänderung der Steigung [PC](mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften