Gelenkköpfe / gerade / Innengewinde / Linksgewinde, Rechtsgewinde

Gelenkköpfe / gerade / Innengewinde / Linksgewinde, Rechtsgewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Werkstoff] Halterung: Hochfeste Zinklegierung, Schaft mit Kugel: EN 1.1181 Equiv. (20 bis 28HRC), Stiefel: NBR-Typ spezieller synthetischer Kautschuk "Härte" Kugelförmiger Teil: 650HV oder mehr

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Zurück zur Kategorie Gelenkköpfe / Gelenklager

Technische Zeichnung von Gelenkköpfen / Gelenklagern


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Gelenkköpfen / Gelenklagern (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 Werkstoff: Halter: Hochfeste Zink-Legierung
Kugelkopf und Kugel: EN 1.1181 Äquiv. (20~28HRC)
Manschette: Nitrilkautschuk, spezieller Synthetikgummi
 Härte: Kugel 650HV~

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Gelenkköpfen / Gelenklagern

Teilenummer
RBLD8
RBIDL12A

Generelle Informationen zu Gelenkköpfen / Gelenklagern

 

Gelenkkopf - Sortiment - Gelenklager - Kugelgelenk - Gelenkkopf mit Gleitlagerung

 

Auswahldetails von Gelenkköpfen / Gelenklagern

- Ausführung: Gelenkköpfe, Gelenklager
- Ausführung-Gelenkkopf: Radialgelenk, Winkelgelenk, Axialgelenk, Flanschausführung, mit 4 Bohrungen
- Werkstoff-Grundkörper: Stahl, Edelstahl, Aluminium, hochfeste Zinklegierung
- Werkstoff-Führungsbuchse: spezielle Kupferlegierung, Kunststoff
- Kugelmaterial: Stahl, Edelstahl
- Gewindegröße: M3 bis M22
- Innendurchmesser: 3 bis 30 mm
- Gewindeart: Außengewinde, Innengewinde
- Gewinderichtung: Rechtsgewinde, Linksgewinde
- Zulässiger Neigungswinkel: 17, 25, 30 und 40 Grad

 

Grundlagen / Beschreibung von Gelenkköpfen und Gelenklagern

Ein Gelenkkopf ist ein mechanisches Element, das häufig in Bewegungssystemen wie zum Beispiel in mechanischen Verbindungen in der Robotik oderim Maschinenbau verwendet wird. Er besteht in der Regel aus einem Stangenkopf mit Gewindeschaft und einem integrierten Gelenklager. Der Gewindeschaft ermöglicht die Verbindung mit anderen Bauteilen und ist mit einem Innengewinde oder einem Außengewinde ausgestattet. Je nach Drehrichtung kann es sich um ein Linksgewinde oder ein Rechtsgewindehandeln.
Gelenklager sind Lagerkomponenten, die sofort montiert werden können. Sie setzen sich aus einem kugelförmigen Innenring und einem Außenring zusammen, die gegeneinander beweglich sind. Wenn sie mit einem Gehäuse kombiniert werden, bilden sie eine montagefertige Einheit - den sogenannten Gelenkkopf.

 

Funktion von Gelenkköpfen / Gelenklagern

Die primäre Funktion von einem Gelenkkopf oder Gelenklager besteht darin, eine bewegliche Verbindung zwischen zwei Bauteilen herzustellen. Aufgrund der sphärischen Gleitflächen ermöglichen Gelenkköpfe und Gelenklager sowohl Schwenkbewegungen als auch Kippbewegungen. Durch den möglichen Neigungswinkel kann ein Gelenkkopf bzw. ein Gelenklager eventuelle Fehlausrichtungen während Bewegungen ausgleichen.
Wie bereits erwähnt ermöglichen Gelenkköpfe, die oft als Kugelgelenke ausgebildet sind, eine flexible Verbindung zwischen zwei Teilen eines mechanischen Systems. Das charakteristische Merkmal eines Kugelgelenks ist seine Fähigkeit, eine Drehung um mehrere Achsen zu erlauben. Das Prinzip von Gelenkköpfen bzw. Kugelgelenken beruht auf der sogenannten Gleitlagerung. Gleitlagerung basiert auf dem direkten Kontakt und dem Gleiten der sich zueinander bewegenden Oberflächen. Man spricht daher auch von Gelenkköpfen mit Gleitlagerung.

 

Ausführung von Gelenkköpfen / Gelenklagern

Die Gelenkköpfe und Gelenklager werden in unterschiedlichen Ausführungen angeboten: Radialgelenk, Winkelgelenk und Axialgelenk. Radial-Gelenklager sind speziell für die Aufnahme und Übertragung radialer Lasten ausgelegt. Radiale Kräfte wirken senkrecht zur Achse des Gelenkkopfes. Radial-Gelenklager werden häufig in mechanischen Anwendungen eingesetzt, bei denen komplexe Bewegungen oder Ausrichtungen erforderlich sind, wie in Robotikarmen, wo sie unterschiedliche Bewegungsrichtungen und Belastungen verwalten müssen. Gelenkköpfe mit einem Axialgelenk sind so konstruiert, dass sie hauptsächlich axiale Belastungen (entlang ihrer Längsachse) aufnehmen. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen eine lineare Bewegung oder eine axiale Ausrichtung erforderlich ist. Im Gegensatz zu Axialgelenken werden die Kräfte bei Winkelgelenken in einem definierten Winkel weitergegeben.

 

Material von Gelenkköpfen / Gelenklagern

Die Auswahl des Materials für Gelenkköpfe und Gelenklager hängt stark von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab, einschließlich Belastbarkeit, Umgebungsbedingungen und Wartungsaspekten. Jedes Material bietet einzigartige Vorteile, die es für bestimmte Anwendungen besonders geeignet machen.

Stahl, zum Beispiel, ist bekannt für seine hohe Festigkeit und Haltbarkeit, was ihn ideal für Anwendungen macht, bei denen schwere Lasten und hohe Beanspruchungen vorherrschen. Obwohl Stahl anfällig für Korrosion sein kann, gewährleistet seine Robustheit eine lange Lebensdauer und eine gute Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß, besonders wenn er regelmäßig gewartet und entsprechend beschichtet wird.
Edelstahl hingegen bietet eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit im Vergleich zu normalem Stahl. Dies macht ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für Gelenkköpfe und Gelenklager, die in feuchten oder korrosiven Umgebungen eingesetzt werden. Die Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl verringert auch den Wartungsaufwand und verbessert die Lebensdauer eines Gelenkkopfes oder Gelenklagers.
Aluminium wird vor allem wegen seines geringen Gewichts und seiner guten Korrosionsbeständigkeit verwendet. Es ist ideal für Anwendungen, bei denen eine geringe Masse wichtig ist. Gelenkköpfe und Gelenklager aus Aluminium bieten auch eine gute Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse, obwohl sie möglicherweise nicht die gleiche Lasttragfähigkeit wie Edelstahl oder Stahl haben.
Hochfeste Zinklegierungen bieten eine gute Korrosionsbeständigkeit. Sie sind äußerst resistent gegen Reibverschweißung und Verschleiß, und sie zeichnen sich durch eine hohe Tragfähigkeit aus.

 

Schmierung und Wartung von Gelenkköpfen / Gelenklagern

Bei einem Gelenkkopf bzw. Gelenklager stehen die Oberflächen in direktem Kontakt und gleiten direkt aneinander. Dies sorgt für Reibung und eine erhöhte Abnutzung. Je besser der Gelenkkopf bzw. das Gelenklager eingelaufen ist, desto niedriger sind die Reibungswerte.
Es gibt wartungsfreie und wartungspflichtige Gelenkköpfe und Gelenklager. Wartungspflichtige Gelenkköpfe und Gelenklager benötigen eine regelmäßige Wartung, insbesondere Schmierung, um problemlos zu funktionieren. Durch ein periodisches Nachschmieren wird Reibung minimiert und Verschleiß reduziert. Die Wahl des Schmierstoffs sowie die Wirksamkeit der Schmierstoffverteilung werden dabei von der Art und der Richtung der Belastung, der Art der Gleitpaarung, der Gleitgeschwindigkeit, dem Schwenkwinkel und den Umgebungsbedingungen beeinflusst. Falls an einem Gelenkkopf nach längerer Nutzung Spiel festgestellt wird, sollte dieser ausgetauscht werden. Ein mögliches Spiel kann sich unter anderem bei einem Richtungswechsel anhand von Geräuschen bemerkbar machen.

 

Kriterien für die Auswahl von Gelenkköpfen / Gelenklagern

Bei der Auswahl von Gelenkköpfen und Gelenklagern sollten unterschiedliche Einflussfaktoren berücksichtigt werden, wie zum Beispiel Tragfähigkeit, Belastbarkeit, Bewegung und Umgebungsbedingungen.

- Tragfähigkeit: Die Tragfähigkeit bezieht sich auf die maximale Last, die der Gelenkkopf bzw. das Gelenklager aufnehmen kann, ohne Schaden zu nehmen. Die Größe muss ausreichend sein, um die erwarteten Lasten zu übertragen, einschließlich statischer Lasten. Größere Lager können in der Regel höhere Lasten übertragen.
- Belastbarkeit: Die Belastbarkeit bezieht sich nicht nur auf die Höhe, sondern auch auf die Art der Last. Dazu gehören radiale, axiale und kombinierte Belastungen. Der Gelenkkopf bzw. das Gelenklager muss entsprechend der Richtung und Art der wirkenden Kräfte gewählt werden.
- Bewegung: Die Art und der Bereich der Bewegung, die das Gelenklager unterstützen soll, beeinflussen ebenfalls seine Größe. Für Anwendungen, die einen großen Bewegungsumfang erfordern, könnten größere oder speziell gestaltete Lager notwendig sein, um eine effiziente Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.
- Umgebungsbedingungen: Gelenkköpfe und Gelenklager kommen unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen zum Einsatz. Sie müssen unter anderem Extremtemperaturen, Feuchtigkeit, Verschmutzung und Vibrationen standhalten können und dennoch einen sicheren und zuverlässigen Betrieb gewährleisten.

Anwendungsbeispiele für Gelenkköpfe / Gelenklager

Anwendungsbeispiel - Gelenkköpfe - Gelenkkopf - Kugelgelenk - Gelenkkopf mit Gleitlagerung

Anwendungsbeispiel - Zentriermechanismus für Paletten

(1) Miniatur-Profilschienenführungen, (2/7/9/13) Achsbolzen, (3/8) Lagergehäuse, (4/5) Gelenkköpfe, (6) Kolbenstangenverlängerung, (10/11) Metallhülsen und Metallscheiben, (12) Gelenkarme, (14) Laufrollen, (15) Schnellsteckkupplungen, (16) Zugfedern, (17) Anker für Zugfedern

Anwendungsbeispiel - Gelenkköpfe - Gelenkkopf - Kugelgelenk - Gelenkkopf mit Gleitlagerung

Anwendungsbeispiel - Positionierung und Ausrichtung eines Werkstücks

(1) Metallscheiben, (2) Passfedern, (3) Sicherungsringe, (4) Kugellager, (5) Lager-Adapterhülsen, (6/7/8) O-Ringe, (9) Fixierschrauben,(10) Anschlagbolzen, (11) Gelenkköpfe, (12) Gewindestifte

Anwendungsbeispiel - Gelenkköpfe - Gelenkkopf - Kugelgelenk - Gelenkkopf mit Gleitlagerung

Anwendungsbeispiel - Zahnradantrieb zum Öffnen und Schließen eines Arms, Anschlags usw.

(1) Stirnzahnrad, (2) Rillenkugellager, (3) Lager-Adapterhülsen, (4) Wellenmuttern, (5) Fixierschrauben, (6) Anschlagbolzen, (7) Gelenkköpfe, (8) Sicherungsringe

Anwendungsbeispiel - Gelenkköpfe - Gelenkkopf - Kugelgelenk - Gelenkkopf mit Gleitlagerung

Anwendungsbeispiel - Klemmung eines Werkstücks mit einer Blattfeder

(1) Kompaktzylinder, (2) Durchflussregelventile, (3) Zylindersensoren, (4) Gelenkköpfe, (5/6/7) Scharnierlagerböcke, (8) Gleitlagerbuchsen, (9) Scharnierbolzen, (10) Kurvenrollen, (11/12/13) Zylinderschrauben

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RBID5
RBID6
RBID8
RBID10
RBID10A
RBID12
RBID12A
RBID14
RBID14A
RBID16
RBID16A
RBIDL5
RBIDL6
RBIDL8
RBIDL10
RBIDL10A
RBIDL12
RBIDL12A
RBIDL14
RBIDL14A
RBIDL16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlussgewinde Anschlussgewinde, Richtung Allowable Incline Angle θ
(deg)

8.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M5Rechtsgewinde25

8.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M6Rechtsgewinde25

10.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8Rechtsgewinde25

11.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M10] M10x1.5Rechtsgewinde25

11.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

14.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M12] M12x1.75Rechtsgewinde25

15.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M12] M12x1.25Rechtsgewinde25

18.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M14] M14 x 2.0Rechtsgewinde17

18.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M14] M14x1.5Rechtsgewinde17

20.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

20.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

8.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M5Linksgewinde25

8.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M6Linksgewinde25

10.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8Linksgewinde25

11.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[M10] M10x1.5Linksgewinde25

11.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[M10] M10x1.25Linksgewinde25

15.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[M12] M12x1.75Linksgewinde25

15.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[M12] M12x1.25Linksgewinde25

18.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[M14] M14 x 2.0Linksgewinde17

18.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[M14] M14x1.5Linksgewinde17

20.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[M16] M16 x 2.0Linksgewinde17

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Gelenkköpfe / Gelenklager

Technische Zeichnung von Gelenkköpfen / Gelenklagern


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

 

TeilenummerHalterZapfen mit KugelZulässiger Neigungswinkel θFestigkeit bei Fliegrenze Pk (N)Statische Traglast Radial Cs (N)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungMDD1D2LL1L2MxPL3Wdh912W1D3D4Kugel-Ø (mm)Zug Cs (N)Druck Cs (N)1 ~ 9 Stk.10~30
RBID
(Rechtsgewinde)

RBIDL
(Linksgewinde)


M16A nur für RBID verfügbar.
591117462412M5x0.84950
- 0.030
22118792011.11225°284056901140025  
610132055.22815M6x1.0511627.212.21181012.7373074501490040  
812.51624653216M8x1.251480
- 0.036
33161210122415.8755880117002320075  
1015192880.53518M10x1.56.5171045.519.52111143019.0584301680033500123  
10A74.5M10x1.2539.515120
1217.52232914020M12x1.7519120
- 0.043
51212417193222.225114002280045600190  
12A84M12x1.254417185
142025361094525M14x2.0822146423.5283825.417°149002980059600280  
14A103M14x1.55822275
162227401185027M16x2.0166825.529192244370  
16A112M16x1.56223360  
kgf=Nx0.101972 Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen. 

Anwendungsbeispiel

Gelenkköpfe/Kugelgelenkverbindung mit Gewinde:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenkköpfe Gelenkkopf, Ausführung Gerade Verbindungskugel Werkstoff Grundkörper Hochfeste Zinklegierung

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Sind Gelenkköpfe und Gelenklager wartungsfrei?

Antwort:

Es wird grundsätzlich zwischen wartungsfreien und wartungspflichtigen Gelenkköpfen und Gelenklagern unterschieden. Wartungsfreie Gelenkköpfe und Gelenklager verfügen über eine Anfangsschmierung und müssen nach der Inbetriebnahme nicht mehr geschmiert werden. Wartungsfreie Gelenkköpfe und Gelenklager eignen sich beispielsweise in Anwendungen, in denen der Gelenkkopf bzw. das Gelenklager aufgrund bestehender Platzverhältnisse nur schwer zugänglich sind.

Frage:

Was ist beim Einbau von Gelenkköpfen und Gelenklagern zu beachten?

Antwort:

Ein Gelenkkopf bzw. Gelenklager ist ein sehr empfindliches Präzisionselement. Es muss während der Montage sehr sorgfältig und vorsichtig behandelt werden, damit eine störungsfreie Funktion des Gelenkkopfs gewährleistet werden kann. Es ist daher wichtig, dass Gelenkköpfe und Gelenklager nur von ausreichend ausgebildetem bzw. qualifiziertem Personal eingebaut werden.

Frage:

Können Gelenkköpfe und Gelenklager rosten?

Antwort:

Gelenkköpfe und Gelenklager können rosten, insbesondere wenn sie rauen Umgebungen ausgesetzt sind, die Feuchtigkeit, Salz, Chemikalien oder extreme Temperaturen beinhalten. Korrosion kann die Lebensdauer und Funktion eines Gelenkkopfs erheblich beeinträchtigen. Bestimmte Materialien und Oberflächenbehandlungen schützen vor Korrosion. Auch die Wahl eines geeigneten Schmierstoffs bietet zusätzlichen Korrosionsschutz.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support