Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | |
Quadratisch | Rund | |
LACF | LACG | EN 1.0038 Äquiv. |
Teilenummer | - | L | - | W |
LACF12 | - | 120 | - | 16 |
Teilenummer | L 5mm-Schritte | W vorgefertigt | A | B | F | Stückpreis | ||||||||
Ausführung | DH7 | LACF | LACG | |||||||||||
Quadratisch LACF Rund LACG | 3 | 40~100 | 5 | 6 | 9 | 20 | 20 | 15 | ||||||
4 | ||||||||||||||
5 | 50~100 | 5 | 6 | 9 | 12 | 25 | 25 | 18 | ||||||
6 | ||||||||||||||
8 | 50~120 | 9 | 12 | 16 | 19 | 28 | 28 | 20 | ||||||
10 | ||||||||||||||
12 | 60~120 | 12 | 16 | 19 | 32 | 32 | ||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | 12 | 16 | 19 | 22 | 38 | 38 | 25 | |||||||
18 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
25 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Verbindungsbohrungs-Ø D (Ø) | L (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Square | 3 | 40 ~ 100 | 5 ~ 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Square | 4 | 40 ~ 100 | 5 ~ 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Square | 5 | 50 ~ 100 | 5 ~ 12 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Square | 6 | 50 ~ 100 | 5 ~ 12 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Square | 8 | 50 ~ 120 | 9 ~ 19 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Square | 10 | 50 ~ 120 | 9 ~ 19 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Square | 12 | 60 ~ 120 | 12 ~ 19 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Square | 13 | 60 ~ 120 | 12 ~ 19 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Square | 14 | 60 ~ 120 | 12 ~ 19 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Square | 15 | 60 ~ 120 | 12 ~ 19 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Square | 16 | 60 ~ 120 | 12 ~ 22 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Square | 18 | 60 ~ 120 | 12 ~ 22 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Square | 20 | 60 ~ 120 | 12 ~ 22 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Square | 25 | 60 ~ 120 | 12 ~ 22 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Round | 3 | 40 ~ 100 | 5 ~ 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Round | 4 | 40 ~ 100 | 5 ~ 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Round | 5 | 50 ~ 100 | 5 ~ 12 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Round | 6 | 50 ~ 100 | 5 ~ 12 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Round | 8 | 50 ~ 120 | 9 ~ 19 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Round | 10 | 50 ~ 120 | 9 ~ 19 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Round | 12 | 60 ~ 120 | 12 ~ 19 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Round | 13 | 60 ~ 120 | 12 ~ 19 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Round | 14 | 60 ~ 120 | 12 ~ 19 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Round | 15 | 60 ~ 120 | 12 ~ 19 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Round | 16 | 60 ~ 120 | 12 ~ 22 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Round | 18 | 60 ~ 120 | 12 ~ 22 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Round | 20 | 60 ~ 120 | 12 ~ 22 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Round | 25 | 60 ~ 120 | 12 ~ 22 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Verbindungsbohrungs-Ø D(Ø)
L(mm)
W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften