Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
LNFTB | EN 1.1191 Äquiv. | Brüniert |
LNFTM | Chemisch vernickelt | |
LNFTS | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer | - | P | - | V | - | L | - | S | - | W | - | T |
LNFTB10 | - | P8 | - | V10 | - | L100 | - | S50 | - | W20 | - | T9 |
Teilenummer | PH7 1mm-Schritte | VH7 1mm-Schritte | L 1mm-Schritte | S 1mm-Schritte | * W 1mm-Schritte | T Auswahl | F | C | ||||||||
Ausführung | *DH7 | |||||||||||||||
LNFTB LNFTM LNFTS | 3 | *3~20 | 3~20 V≤D | 10~150 (L≥S) | 10~150 (S≤L) | 10~20 | 5 | 6 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||
5 | 5 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||
6 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||
8 | 5 | 6 | 9 | 10 | 8 | |||||||||||
10 | 20~200 (L≥S) | 20~200 (S≤L) | 10~30 | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 | 5 | |||||||
12 | 20~30 | 9 | 10 | 12 | 16 | 10 | ||||||||||
13 | 9 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||
14 | 20~40 | 9 | 10 | 12 | 16 | 12 | ||||||||||
15 | 9 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||
16 | 9 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||
18 | 9 | 10 | 12 | 16 | 14 | |||||||||||
20 | 30~200 (L≥S) | 30~200 (S≤L) | 25~50 | 9 | 10 | 12 | 16 | 19 | 15 | 8 | ||||||
25 | 30~60 | 9 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 18 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Verbindungsbohrungs-Ø D (Ø) | Breite W (mm) | Dicke T (mm) | L (mm) | P (mm) | S (mm) | V (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 3 | 10 ~ 20 | 5 ~ 6 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 4 | 10 ~ 20 | 5 ~ 9 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 5 | 10 ~ 20 | 5 ~ 9 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 6 | 10 ~ 20 | 5 ~ 9 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 8 | 10 ~ 20 | 5 ~ 10 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 10 | 10 ~ 30 | 5 ~ 10 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 12 | 20 ~ 30 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 13 | 20 ~ 30 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 14 | 20 ~ 40 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 15 | 20 ~ 40 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 16 | 20 ~ 40 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 18 | 20 ~ 40 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 20 | 25 ~ 50 | 9 ~ 19 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 25 | 30 ~ 60 | 9 ~ 22 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 3 | 10 ~ 20 | 5 ~ 6 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 4 | 10 ~ 20 | 5 ~ 9 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 5 | 10 ~ 20 | 5 ~ 9 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 6 | 10 ~ 20 | 5 ~ 9 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 8 | 10 ~ 20 | 5 ~ 10 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 10 | 10 ~ 30 | 5 ~ 10 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 12 | 20 ~ 30 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 13 | 20 ~ 30 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 14 | 20 ~ 40 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 15 | 20 ~ 40 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 16 | 20 ~ 40 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 18 | 20 ~ 40 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 20 | 25 ~ 50 | 9 ~ 19 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 25 | 30 ~ 60 | 9 ~ 22 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 3 | 10 ~ 20 | 5 ~ 6 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 4 | 10 ~ 20 | 5 ~ 9 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 5 | 10 ~ 20 | 5 ~ 9 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 6 | 10 ~ 20 | 5 ~ 9 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 8 | 10 ~ 20 | 5 ~ 10 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 10 | 10 ~ 30 | 5 ~ 10 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 12 | 20 ~ 30 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 13 | 20 ~ 30 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 14 | 20 ~ 40 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 15 | 20 ~ 40 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 16 | 20 ~ 40 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 18 | 20 ~ 40 | 9 ~ 16 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 20 | 25 ~ 50 | 9 ~ 19 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 25 | 30 ~ 60 | 9 ~ 22 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 |
Loading...
Ausführung | 3-Hole Type |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Verbindungsbohrungs-Ø D(Ø)
Breite W(mm)
Dicke T(mm)
L(mm)
P(mm)
S(mm)
V(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften