Kupplungsstangenverlängerungen / Mit Gewinde / Mit Gewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kupplungsstangenverlängerungen/Mit Gewinde/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungZubehör
Sechskantmutter (Rechts-Linksgewinde je 1 Stk.)
WerkstoffOberflächenbehandlung
LBGBFEN 1.1191 Äquiv.BrüniertEN 1.0038 Äquiv.dreiwertiges Chrom
LBGFEN 1.1191 Äquiv.Chemisch vernickelt
SLBGFEN 1.4301 Äquiv.-EN 1.4301 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer-L
LBMBF5-225
Mitgelieferte Mutter: JIS Klasse I
■Eine Seite mit Außengewinde, eine Seite mit Innengewinde
TeilenummerL
1mm-Schritte
L11B(C)Stückpreis
LBMBF (brüniert)LBGF (chemisch vernickelt)SLBGF (EN 1.4301 Äquiv.)
AusführungM (Regelgewinde)Min. L ~ 200L201
~400
L401
~600
L601
~800
L801
~1000
Min. L ~ 200L201
~400
L401
~600
L601
~800
L801
~1000
Min. L ~ 200L201
~400
L401
~600
L601
~800
L801
~1000
LBGBF
LBGF
SLBGF
340~3001514966.9  ---  ---  ---
450~40020181278.1  ---  ---  ---
560~60025231689.2   --   --   --
670~6003028181011.5   --   --   --
890~10004037241315               
10110~10005047301719.6               
12130~10006056361921.9               
14130~10006056362124.1               
16170~10008076482427.7               
18170~10008076562731.2               
Bei Mindestmaß L, kann die Gewindevorbohrung durchgängig sein.
Bei Montage von Kolbenstangenverlängerungen M-Steigung überprüfen.

Optionen

Kupplungsstangenverlängerungen/Mit Gewinde/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LBGBF3-[40-300/1]
LBGBF4-[50-400/1]
LBGBF5-[60-600/1]
LBGBF6-[70-600/1]
LBGBF8-[90-1000/1]
LBGBF10-[110-1000/1]
LBGBF12-[130-1000/1]
LBGBF14-[130-1000/1]
LBGBF16-[170-1000/1]
LBGBF18-[170-1000/1]
LBGF3-[40-300/1]
LBGF4-[50-400/1]
LBGF5-[60-600/1]
LBGF6-[70-600/1]
LBGF8-[90-1000/1]
LBGF10-[110-1000/1]
LBGF12-[130-1000/1]
LBGF14-[130-1000/1]
LBGF16-[170-1000/1]
LBGF18-[170-1000/1]
SLBGF3-[40-300/1]
SLBGF4-[50-400/1]
SLBGF5-[60-600/1]
SLBGF6-[70-600/1]
SLBGF8-[90-1000/1]
SLBGF10-[110-1000/1]
SLBGF12-[130-1000/1]
SLBGF14-[130-1000/1]
SLBGF16-[170-1000/1]
SLBGF18-[170-1000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Gewinde-Nenn-Ø M
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Gewindelänge L1
(mm)
1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating340 ~ 30015
1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating450 ~ 40020
1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating560 ~ 60025
1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating670 ~ 60030
1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating890 ~ 100040
1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating10110 ~ 100050
1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating12130 ~ 100060
1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating14130 ~ 100060
1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating16170 ~ 100080
1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating18170 ~ 100080
1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating340 ~ 30015
1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating450 ~ 40020
1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating560 ~ 60025
1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating670 ~ 60030
1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating890 ~ 100040
1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating10110 ~ 100050
1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating12130 ~ 100060
1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating14130 ~ 100060
1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating16170 ~ 100080
1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating18170 ~ 100080
1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-340 ~ 30015
1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-450 ~ 40020
1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-560 ~ 60025
1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-670 ~ 60030
1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-890 ~ 100040
1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-10110 ~ 100050
1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-12130 ~ 100060
1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-14130 ~ 100060
1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-16170 ~ 100080
1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-18170 ~ 100080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung One End Threaded and One End Tapped Maße L, F konfigurierbar L Dimension Configurable

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support