Pneumatikkupplungen / Zollgewinde / Stahl, rostfreier Stahl / unbehandelt, verchromt / Stopfen

Pneumatikkupplungen / Zollgewinde / Stahl, rostfreier Stahl / unbehandelt, verchromt / Stopfen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Pneumatikkupplungen/Standard/Stecker/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
MCPMStahlVerchromt
MCPMSEN 1.4305 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
MCPC8
TeilenummerGewinde-Ø
T
LSchlüsselflächen
H
Masse
(g)
MCPM MCPMS
StückpreisMengenrabatt
Rabatt
StückpreisMengenrabatt
Rabatt
AusführungNr.MCPMMCPMS1 ~ 29 Stk.30~501 ~ 9 Stk.10~30
MCPM
MCPMS
20 R 1/441142527    
30 R 3/842194340    
40 R 1/246225962    
Bei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MCPM20
MCPM30
MCPM40
MCPMS20
MCPMS30
MCPMS40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Zulässige Flüssigkeit Gewinde-Ø

1.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

2.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] StahlLuftRc3/8

3.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] StahlLuftRc1/2

7.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv.Wasser / LuftRc1/4

7.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv.Wasser / LuftRc3/8

13.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv.Wasser / LuftRc1/2

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
AusführungStopfen
Zulässiges MediumLuft / Wasser (Edelstahlausführung)
Betriebstemperaturbereich-20~80°C
Max. Betriebsdruck1.5MPa
Druckbeständigkeit2.0MPa
DichtungswerkstoffNitrilkautschuk
VentilstrukturEinzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewinde Stecker/Buchse Stopfen
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung Betriebsumgebung, Anwendungen Standard
Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80 Max. Betriebsdruck(MPa) ::1.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support