Drosselventile / 90 Grad- Kniestück

Drosselventile / 90 Grad- Kniestück

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Ventil, das die linke und rechte Luft ohne Einschränkungen des freien Flusses und des kontrollierten Flusses einstellen kann.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
Drosselventile/90 Grad- Kniestück:Verwandte bildanzeige
Drosselventile/90 Grad- Kniestück:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teile-nummer-Nenngröße
SEJC4-M5
Teile-nummerNenngrößeRABL1L2P1P2CEGegenüberl. Seite HXYGewicht (g)StückpreisMengen
Rabatt
AusführungDmax.Minmax.Min1 ~ 9 Stk.10~30
SEJC4M5M5x0.82.929.72726.824.16.789.81115.487.89.87.9
1R1/8841.335.237.331.210.714.417.71018
6M5M5x0.82.929.72726.824.17.5810.59.811.617.589.811.88.6
1R1/8841.335.237.331.210.714.418.31019
2R1/411.148.741.942.735.911.918.420.21437
81R1/8841.335.237.331.211.914.414.418.126.91013.8-22
2R1/411.148.741.942.735.913.218.428.41440
102R1/411.148.741.942.735.914.817.618.420.230.91416.8-44
Bei noch größeren Bestellmengen, fragen Sie bitte WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SEJC4-1
SEJC4-M5
SEJC6-1
SEJC6-2
SEJC6-M5
SEJC8-1
SEJC8-2
SEJC10-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M

8.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 (R1/8)

5.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104M5

9.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061 (R1/8)

9.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1062(R1/4)

7.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106M5

9.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081 (R1/8)

10.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1082(R1/4)

12.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10102(R1/4)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Drosselventile/90 Grad- Kniestück:Verwandte bildanzeige
Merkmale/Spezifikationen
■Merkmale: Die Luft kann von rechts oder links gesteuert werden, gleichgültig ob der Durchfluss frei oder kontrolliert ist.
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich
0 ~ 60°C*Betriebsdruck entspricht Umgebungstemperatur (20°C).
Betriebstemperaturbereich0~0.9MPa

Grundlegende Informationen

Ausführung Drosselventile Haupteinheits-Form Kniestücke Steuerungsausführung Zuflussregler, Abflussregler
Verbindertyp Gewinde + Schnellkupplung Haupteinheits-Material Polybutylenterephthalat Umgebung, Anwendungen Standard
Werkstoff Gewinde Messing Griffausführung Standard Sicherungsmutter Sicherungsmuttern
Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60 Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9 Dichtungswerkstoff Nitrile Rubber
Zulässige Flüssigkeit Air

Ergänzungsartikel

Technischer Support