Durchflussregelventile / In Durchflussrichtung montiert

Durchflussregelventile / In Durchflussrichtung montiert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Geschwindigkeitsregler, der ohne Platzbedarf in der Rohrleitung eingesetzt werden kann.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Durchflussregelventile/In Durchflussrichtung montiert:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Polybutylenterephthalat
Gewinde: Messing (vernickelt)

Spezifikationen

Teile-nummer-Nenngröße-Farbe
SPSNS6
MNSPJS6
-
-
M5
M5

-

W
Teile-nummerFarbeABGewicht (g)StückpreisMengen
Rabatt
AusführungDMinmax.1 ~ 9 Stk.10~30
SPJNSC4B (Schwarz)
W (weiß)
48.852.31013.9
652571218.8
863681531

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SPJNSC4-[B,​W]
SPJNSC6-[B,​W]
SPJNSC8-[B,​W]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø D
(mm)
Korpus, Farbauswahl
1 6 Arbeitstage 4Schwarz [B] / Weiß [W]
1 6 Arbeitstage 6Schwarz [B] / Weiß [W]
1 6 Arbeitstage 8Schwarz [B] / Weiß [W]

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Durchflussregelventile/In Durchflussrichtung montiert:Verwandte bildanzeige
Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich
0 ~ 60°C
Betriebstemperaturbereich0.05~0.7MPa

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Steuerungsausführung Inline Verbindertyp Beide Seiten mit Schnell-Befestigung
Umgebung, Anwendungen Standard Werkstoff Gewinde Messing Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60
Betriebsdruckbereich(MPa) 0.05::0.7

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support