• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fluor-Kunststoffkupplungen / 90 Grad Kniestück / Mit Gewinde

Fluor-Kunststoffkupplungen / 90 Grad Kniestück / Mit Gewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Zum Festziehen sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich. Ein Fitting aus Fluorpolymer mit hoher chemischer Beständigkeit.
Fluor-Kunststoffkupplungen/90 Grad Kniestück/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
FENL4-1
TeilenummerNenngrößeT
R(PT)
BCDEFGWStückpreisMengen-Rabatt
AusführungPassender Rohraußen-Ø (mm)
1~4 Stk.5~20
FEMLT411 / 8171173101611  
21 / 4182014  
611 / 82014104121711  
21 / 4212114  
33 / 8232217  
811 / 82518124172014  
21 / 42562414  
33 / 82762517  
1021 / 43021166222617  
33 / 83082717  
41 / 23283122  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FEMLT4-1
FEMLT4-2
FEMLT6-1
FEMLT6-2
FEMLT6-3
FEMLT8-1
FEMLT8-2
FEMLT8-3
FEMLT10-2
FEMLT10-3
FEMLT10-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Rohraußen-Ø (mm) T1 Anschlussgewinde, Nenn-Ø

26.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041/8B

36.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041/4B

23.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061/8B

25.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061/4B

36.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1063/8B

28.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081/8B

28.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081/4B

41.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1083/8B

37.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101/4B

32.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10103/8B

50.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101/2B

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Fluor-Kunststoffkupplungen/90 Grad Kniestück/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
■Merkmale:
Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
Es ist möglich die Mutter mit einem Schraubenschlüssel ohne Spezialwerkzeug festzuziehen.

Grundlegende Informationen

Ausführung Befestigung Grundkörper Haupteinheits-Material Fluorkunststoff Verbindungsausführung Gewinde-an-Rohr
Verbindungsausführung Gewinde-Rohr Kniestücke, Außengewinde Anschlussgewinde, Ausführung R

Ergänzungsartikel

Technischer Support