Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Nenngröße |
FENL4 | - | 1 |
Teilenummer | Nenngröße | T R(PT) | A | B | C | D | E | F | W | FENL | FECT | |||
Ausführung | Passender Rohraußen-Ø (mm) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||||||||
1~4 Stk. | 5~20 | 1~4 Stk. | 5~20 | |||||||||||
FENL FECT | 4 | 1 | 1 / 8 | 26 | 9 | 11 | 7 | 3 | 10 | 10 | ||||
2 | 1 / 4 | 30 | 13 | 14 | ||||||||||
6 | 1 | 1 / 8 | 29 | 9 | 14 | 10 | 4 | 12 | 10 | |||||
2 | 1 / 4 | 33 | 13 | 14 | ||||||||||
3 | 3 / 8 | 33 | 17 | |||||||||||
8 | 1 | 1 / 8 | 33 | 9 | 18 | 12 | 4 | 17 | 14 | - | - | |||
2 | 1 / 4 | 36 | 13 | 6 | 14 | |||||||||
3 | 3 / 8 | 37 | 6 | 17 | ||||||||||
10 | 2 | 1 / 4 | 40 | 13 | 21 | 16 | 6 | 22 | 17 | |||||
3 | 3 / 8 | 40 | 8 | 17 | ||||||||||
4 | 1 / 2 | 43 | 17 | 8 | 22 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FECT4-1 |
FECT4-2 |
FECT6-1 |
FECT6-2 |
FECT6-3 |
FECT8-2 |
FECT8-3 |
FECT10-2 |
FECT10-3 |
FECT10-4 |
FENL4-1 |
FENL4-2 |
FENL6-1 |
FENL6-2 |
FENL6-3 |
FENL8-1 |
FENL8-2 |
FENL8-3 |
FENL10-2 |
FENL10-3 |
FENL10-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Verbindungsausführung Gewinde-Rohr | Passende Rohraußen-Ø (mm) T1 | Anschlussgewinde, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde, gerade] Anschlussstück mit Durchgangsbohrung | 4 | 1/8B | ||
16.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde, gerade] Anschlussstück mit Durchgangsbohrung | 4 | 1/4B | ||
13.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde, gerade] Anschlussstück mit Durchgangsbohrung | 6 | 1/8B | ||
13.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde, gerade] Anschlussstück mit Durchgangsbohrung | 6 | 1/4B | ||
20.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde, gerade] Anschlussstück mit Durchgangsbohrung | 6 | 3/8B | ||
16.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde, gerade] Anschlussstück mit Durchgangsbohrung | 8 | 1/4B | ||
17.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde, gerade] Anschlussstück mit Durchgangsbohrung | 8 | 3/8B | ||
19.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde, gerade] Anschlussstück mit Durchgangsbohrung | 10 | 1/4B | ||
19.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde, gerade] Anschlussstück mit Durchgangsbohrung | 10 | 3/8B | ||
24.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde, gerade] Anschlussstück mit Durchgangsbohrung | 10 | 1/2B | ||
14.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde, gerade] Anschlüsse mit Gewinde | 4 | 1/8B | ||
16.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde, gerade] Anschlüsse mit Gewinde | 4 | 1/4B | ||
13.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Außengewinde, gerade] Anschlüsse mit Gewinde | 6 | 1/8B | ||
13.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde, gerade] Anschlüsse mit Gewinde | 6 | 1/4B | ||
20.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde, gerade] Anschlüsse mit Gewinde | 6 | 3/8B | ||
17.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde, gerade] Anschlüsse mit Gewinde | 8 | 1/8B | ||
16.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde, gerade] Anschlüsse mit Gewinde | 8 | 1/4B | ||
17.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde, gerade] Anschlüsse mit Gewinde | 8 | 3/8B | ||
19.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde, gerade] Anschlüsse mit Gewinde | 10 | 1/4B | ||
19.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde, gerade] Anschlüsse mit Gewinde | 10 | 3/8B | ||
24.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde, gerade] Anschlüsse mit Gewinde | 10 | 1/2B |
Loading...
Ausführung | Befestigung Grundkörper | Haupteinheits-Material | Fluorkunststoff | Verbindungsausführung | Gewinde-an-Rohr |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung | R |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung Gewinde-Rohr
Passende Rohraußen-Ø (mm) T1
Anschlussgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften